DS160UP822

正在供货

产品详情

Type Redriver Protocols UPI Applications UPI Number of channels 8 Speed (max) (Gbpp) 16 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Redriver Protocols UPI Applications UPI Number of channels 8 Speed (max) (Gbpp) 16 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (NJX) 64 55 mm² (10 mm × 5.5 mm)
  • 八通道线性均衡器,支持高达 16Gbps 的 UPI 2.0
  • 与协议无关的线性转接驱动器支持多种高速接口,包括 DisplayPort、SAS、SATA、XFI
  • 提供四个 2x2 交叉点多路复用器功能
  • CTLE 在 8GHz 下可升至 18dB
  • 90 ps 的超低延迟
  • PRBS 数据具有 70fs 的低附加随机抖动
  • 3.3V 单电源
  • 107mW/通道的低有功功率
  • 无需散热器
  • 引脚搭接、SMBus/I 2C 或 EEPROM 编程
  • 无缝支持 链路训练
  • 利用一个或多个 DS160 UP822,支持 x4、x8、x16、 x24 总线宽度
  • -40°C 至 85°C 的工业温度范围
  • 64 引脚 5.5mm × 10mm WQFN 封装
  • 八通道线性均衡器,支持高达 16Gbps 的 UPI 2.0
  • 与协议无关的线性转接驱动器支持多种高速接口,包括 DisplayPort、SAS、SATA、XFI
  • 提供四个 2x2 交叉点多路复用器功能
  • CTLE 在 8GHz 下可升至 18dB
  • 90 ps 的超低延迟
  • PRBS 数据具有 70fs 的低附加随机抖动
  • 3.3V 单电源
  • 107mW/通道的低有功功率
  • 无需散热器
  • 引脚搭接、SMBus/I 2C 或 EEPROM 编程
  • 无缝支持 链路训练
  • 利用一个或多个 DS160 UP822,支持 x4、x8、x16、 x24 总线宽度
  • -40°C 至 85°C 的工业温度范围
  • 64 引脚 5.5mm × 10mm WQFN 封装

DS160 UP822 是 八通道低功耗高性能线性转接驱动器,专为支持速率高达 16Gbps 的 Ultra Path Interface (UPI) 2.0 而设计。该器件是一款与协议无关的线性转接驱动器,可通过多种差分接口来运行。

DS160 UP822 接收器部署了连续时间线性均衡器 (CTLE),可提供高频增强。均衡器可以打开由于 PCB 布线或电缆等互连介质引起的码间串扰 (ISI) 而完全关闭的输入眼图。线性转接驱动器和无源通道作为一个整体接受链路训练,以便达到出色的传输和接收均衡设置,从而实现更优的电气链路和尽可能低的延迟。该器件具有低通道间串扰、低附加抖动和超低的回波损耗,因此在链路中几乎可用作无源元件。这些器件具有内部线性稳压器,对板上电源噪声具有高抗扰度,从而为高速数据路径提供纯净电源。

DS160 UP822 在量产期间实施了高速测试,从而确保可靠的大批量生产。此器件还具有低交流和直流增益变化,可在各种平台部署中提供一致的均衡功能。

DS160 UP822 是 八通道低功耗高性能线性转接驱动器,专为支持速率高达 16Gbps 的 Ultra Path Interface (UPI) 2.0 而设计。该器件是一款与协议无关的线性转接驱动器,可通过多种差分接口来运行。

DS160 UP822 接收器部署了连续时间线性均衡器 (CTLE),可提供高频增强。均衡器可以打开由于 PCB 布线或电缆等互连介质引起的码间串扰 (ISI) 而完全关闭的输入眼图。线性转接驱动器和无源通道作为一个整体接受链路训练,以便达到出色的传输和接收均衡设置,从而实现更优的电气链路和尽可能低的延迟。该器件具有低通道间串扰、低附加抖动和超低的回波损耗,因此在链路中几乎可用作无源元件。这些器件具有内部线性稳压器,对板上电源噪声具有高抗扰度,从而为高速数据路径提供纯净电源。

DS160 UP822 在量产期间实施了高速测试,从而确保可靠的大批量生产。此器件还具有低交流和直流增益变化,可在各种平台部署中提供一致的均衡功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
DS160PT801 正在供货 PCIe® 4.0、16Gbps、8 路(16 通道)重定时器 x8 retimer provides longer each extension
DS160PR822 正在供货 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器 Redriver with integrated mux
DS160PR410 正在供货 4 通道 PCI Express 第 4 代线性转接驱动器 Redriver for 4-channel applications
功能与比较器件相似。
DS160PR412 正在供货 具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 4.0、16Gbps、4 通道线性转接驱动器 Redriver with integrated mux
DS160PR810 正在供货 PCIe® 4.0、16Gbps、8 通道线性转接驱动器 Redriver for 8-channel applications
DS160PR421 正在供货 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 4 通道线性转接驱动器 Redriver with integrated mux

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS160UP822 UPI 2.0 16Gbps8 通道线性转接驱动器,具有四个 2x2 交叉点 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020-8-14

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS160PR810EVM-RSC — DS160PR810 八通道 PCI-Express® 4.0 线性转接驱动器评估模块

DS160PR810EVM-RSC 评估板提供了完整的高带宽平台,可用于评估德州仪器 (TI) DS160PR810 PCI-Express® 线性转接驱动器的信号调节特性。它具有四个 DS160PR810 器件,可扩展 PCI-Express® 4.0 16x 总线的传输距离。该评估板可用于标准合规性测试、性能评估和初始系统原型设计。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SIGCONARCHITECT3 — Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3.0.0.14 Setup

Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3.0.0.14 Setup
支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI

SIGCONARCHITECT3-WRTE — Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3 Setup with RTE

Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3 Setup with RTE
支持的产品和硬件
支持软件

SIGCONARCHITECT — SigCon Architect v2.0.0.8

SigCon Architect v2.0.0.8
支持的产品和硬件
支持软件

SIGCONARCHITECT-REPEATER-PROFILES — SigCon Architect Repeater Profiles v1.1

支持的产品和硬件
支持软件

SIGCONARCHITECT-RETIMER-PROFILES — SigCon Architect Retimer Profiles v1.3

支持的产品和硬件
支持软件

SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (NJX) 64 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频