TMUXHS4412

正在供货

4 通道 20Gbps 2:1/1:2 差分多路复用器/多路信号分离器

alarm通知 立即订购

产品详情

Type Passive mux Protocols PCIe1, PCIe2, PCIe3, PCIe4, SAS1, SAS2, SAS3, SATA1, SATA2, SATA3, UPI, USB 4.0 Gen 2x2 Applications DP2.0, FPD Link, PCIe, SAS, SATA, USB4.0 Number of channels 4 Speed (max) (Gbpp) 20 Supply voltage (V) 1.8, 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105
Type Passive mux Protocols PCIe1, PCIe2, PCIe3, PCIe4, SAS1, SAS2, SAS3, SATA1, SATA2, SATA3, UPI, USB 4.0 Gen 2x2 Applications DP2.0, FPD Link, PCIe, SAS, SATA, USB4.0 Number of channels 4 Speed (max) (Gbpp) 20 Supply voltage (V) 1.8, 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105
WQFN (RUA) 42 31.5 mm² 9 x 3.5
  • 为四个差分通道提供双向无源 2:1 多路复用器/1:2 多路信号分离器
  • 支持高达 20Gbps 的数据速率
  • 支持速率高达 16Gbps 的 PCI Express 4.0
  • 还支持 USB 3.2、USB 4.0、TBT 3.0、DP 2.0、SATA、SAS、MIPI DSI/CSI、FPD-Link III、LVDS、SFI 和以太网接口
  • -3dB 差分带宽为 13GHz
  • 出色的 PCIe 4.0 信号动态特性
    • 插入损耗 = -1.3dB(8GHz 时)
    • 回波损耗 = -22dB(8GHz 时)
    • 串扰 = -58dB(8GHz 时)
  • 自适应共模电压跟踪
  • 支持高达 0V 至 1.8V 的共模电压
  • 单电源电压 VCC 为 3.3V 或 1.8V
  • 超低有功功耗 (320µA) 和待机功耗 (0.1µA)
  • –40° 至 105°C 的工业温度选项
  • DS160PR421DS160PR412 的引脚对引脚 PCIe 4.0 线性转接驱动器选项
  • 采用 3.5mm x 9mm QFN 封装
  • 为四个差分通道提供双向无源 2:1 多路复用器/1:2 多路信号分离器
  • 支持高达 20Gbps 的数据速率
  • 支持速率高达 16Gbps 的 PCI Express 4.0
  • 还支持 USB 3.2、USB 4.0、TBT 3.0、DP 2.0、SATA、SAS、MIPI DSI/CSI、FPD-Link III、LVDS、SFI 和以太网接口
  • -3dB 差分带宽为 13GHz
  • 出色的 PCIe 4.0 信号动态特性
    • 插入损耗 = -1.3dB(8GHz 时)
    • 回波损耗 = -22dB(8GHz 时)
    • 串扰 = -58dB(8GHz 时)
  • 自适应共模电压跟踪
  • 支持高达 0V 至 1.8V 的共模电压
  • 单电源电压 VCC 为 3.3V 或 1.8V
  • 超低有功功耗 (320µA) 和待机功耗 (0.1µA)
  • –40° 至 105°C 的工业温度选项
  • DS160PR421DS160PR412 的引脚对引脚 PCIe 4.0 线性转接驱动器选项
  • 采用 3.5mm x 9mm QFN 封装

TMUXHS4412 是一款高速双向无源开关,可用于多路复用器 (mux) 和多路信号分离器 (Demux) 配置。TMUXHS4412 是一款模拟差分无源多路复用器或多路信号分离器,适用于许多数据速率高达 20Gbps 的高速差分接口,包括 PCI Express 4.0。该器件可用于电气通道具有信号完整性裕量的更高数据速率。TMUXHS4412 支持差分信号,其共模电压范围 (CMV) 高达 0V 至 1.8V,差分振幅高达 1800mVpp。自适应 CMV 跟踪可帮助用户确保通过器件的通道在整个共模电压范围内保持不变。

TMUXHS4412 具有出色的动态特性,从而使信号眼图具有最小的衰减,并且几乎不会增加抖动。该设计中的芯片设计经过优化,可在较高信号频谱上实现出色的频率响应。芯片信号布线和开关网络相匹配,以实现最佳的差分对内延迟差性能。

TMUXHS4412 具有工业级工作温度范围,适合多种严苛应用,包括工业和高可靠性用例。

TMUXHS4412 是一款高速双向无源开关,可用于多路复用器 (mux) 和多路信号分离器 (Demux) 配置。TMUXHS4412 是一款模拟差分无源多路复用器或多路信号分离器,适用于许多数据速率高达 20Gbps 的高速差分接口,包括 PCI Express 4.0。该器件可用于电气通道具有信号完整性裕量的更高数据速率。TMUXHS4412 支持差分信号,其共模电压范围 (CMV) 高达 0V 至 1.8V,差分振幅高达 1800mVpp。自适应 CMV 跟踪可帮助用户确保通过器件的通道在整个共模电压范围内保持不变。

TMUXHS4412 具有出色的动态特性,从而使信号眼图具有最小的衰减,并且几乎不会增加抖动。该设计中的芯片设计经过优化,可在较高信号频谱上实现出色的频率响应。芯片信号布线和开关网络相匹配,以实现最佳的差分对内延迟差性能。

TMUXHS4412 具有工业级工作温度范围,适合多种严苛应用,包括工业和高可靠性用例。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
DS160PR412 正在供货 具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 4.0 16Gbps 4 通道线性转接驱动器 Pin-to-pin redriver with intergrated mux upgrade
DS160PR421 正在供货 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 4.0、16Gbps、4 通道线性转接驱动器 Pin-to-pin redriver with intergrated mux upgrade
功能与比较器件相似
DS160PR410 正在供货 4 通道 PCI Express 第 4 代线性转接驱动器 Commercial redriver version
SN75LVPE4410 正在供货 4 通道 16Gbps 线性转接驱动器 Industrial redriver version

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMUXHS4412 4 通道 20Gbps 差分 2:1/1:2 多路复用器/多路信号分离器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 24日
* 辐射与可靠性报告 PCI-e Reference Clock Measurement with Multiplexers PDF | HTML 2022年 6月 29日
测试报告 CISPR 25, Class 5, 400-kHz Rated 15-W Automotive USB Type-C® Charger Ref. Design (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 13日
应用手册 TMUXHS4212 MUX vs DS160PR421 or DS160PR412 Redriver in PCIe GEN 4 Applications PDF | HTML 2022年 10月 3日
应用手册 Layout Guidelines of PCIe® Gen 4.0 Application With the TMUXHS4412 Multiplexer PDF | HTML 2021年 9月 27日
应用手册 TMUXHS4212EVM 和 TMUXHS4412EVM 的原理图检查清单 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 27日
测试报告 PCI Express® Generation 4 Compliance Test Report With TMUXHS4412 PDF | HTML 2021年 8月 5日
证书 TMUXHS4412EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 11月 30日
EVM 用户指南 TMUXHS4412EVM User Guide 2020年 11月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMUXHS4412EVM — TMUXHS4412 4 通道 20Gbps 差分 2:1/1:2 多路复用器/多路信号分离器评估模块

TMUXHS4412 评估模块 (EVM) 可用于评估适用于 USB Type-C™ 多路复用器或多路信号分离器应用(支持 USB 3.1 第 1 代、第 2 代数据)的高速双向无源开关性能。
用户指南: PDF
从分销商处购买
支持软件

SIGCONARCHITECT SigCon Architect v2.0.0.8

Our SigCon Architect utility tool provides a simple-to-use and robust system for interaction with several different high-speed signal conditioning TI devices. This software provides an interactive GUI for supported devices to access device features through SMBus and SPI communications.

SigCon (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
DS125BR111 具有输入均衡功能的 12.5Gbps 2 通道转接驱动器 DS125BR401 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 4 通道 PCI Express 转接驱动器 DS125BR401A 具有均衡功能的 12Gbps 4 通道转接驱动器 DS125BR800A 具有输入 CTLE 和输出去加重功能的 12.5Gbps 8 通道转接驱动器 DS125BR820 具有均衡功能的 12Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS160PR412 具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 4.0 16Gbps 4 通道线性转接驱动器 DS160PR421 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 4.0、16Gbps、4 通道线性转接驱动器 DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 通道线性转接驱动器 DS160PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 路(16 通道)重定时器 DS160UP822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 UPI 2.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 通道线性转接驱动器 DS320PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 5.0 32Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS80PCI102 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 1 通道 PCI Express 转接驱动器 DS80PCI800 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道 PCI Express 转接驱动器 DS80PCI810 具有均衡功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道线性转接驱动器 SN75LVPE3410 PCIe® 3.0 8Gbps 4 通道线性转接驱动器 TMUXHS4412 4 通道 20Gbps 2:1/1:2 差分多路复用器/多路信号分离器
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
DS100BR111 具有输入均衡和输出去加重功能的 10.3Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器 DS100BR111A 具有输入均衡的 10.3Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器 DS100BR210 具有输入均衡和输出去加重功能的 10.3Gbps 低功耗 2 通道转接驱动器 DS100KR800 具有 EQ 和 DE 功能的 10.3Gbps 8 通道(单向)转接驱动器 DS125BR800 具有去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道 PCIe 转接驱动器 DS125MB203 12.5Gbps 双端口多路复用器和扇出缓冲器 DS64BR111 具有输入均衡和输出去加重功能的 6.4Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器
串行数字接口 (SDI) IC
LMH0318 具有集成电缆驱动器的 3G HD/SD SDI 时钟恢复器 LMH1218 具有集成时钟恢复器的 12G SDI 电缆驱动器
硬件开发
评估板
DS100BR111EVK DS100BR111EVK 评估模块 DS100BR210EVK DS100BR210EVK 评估模块 DS100DF410EVK DS100DF410EVK 评估板 DS100KR800EVK DS100KR800EVK 评估板 DS110DF111EVM DS110DF111EVM:8.5-11.3 Gbps 重定时器评估模块 DS110DF410EVM DS110DF410EVM:具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 8.5 至 11.3 Gbps 四通道重定时器评估模块 DS125BR111EVM DS125BR111EVM 具有均衡器的 12 Gbps 双通道中继器评估模块 DS125BR401AEVM DS125BR401AEVM:具有输入 CTLE 和输出去加重评估模块的 12.5 Gbps 4 通道中继器 DS125BR820EVM DS125BR820EVM:具有均衡器评估模块的 12.5 Gbps、8 通道中继器 DS125DF111EVM DS125DF111EVM - 具有集成信号调节功能的双通道重定时器 DS125DF410EVM DS125DF410EVM:具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 9.8 至 12.5 Gbps 四通道重定时器评估模块 DS80PCI102EVK DS80PCI102 SMA 评估套件 DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 评估模块 DS80PCI810EVM DS80PCI810 评估模块 LMH1218EVM LMH1218 评估模块 USB2ANY USB2ANY 接口适配器
接口适配器
DPS-DONGLE-EVM 适用于中继器、重定时器和 SDI 产品的 DPS-DONGLE-EVM 接口适配器板
支持软件

SIGCONARCHITECT-REPEATER-PROFILES SigCon Architect Repeater Profiles v1.1

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
DS160PR412 具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 4.0 16Gbps 4 通道线性转接驱动器 DS160PR421 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 4.0、16Gbps、4 通道线性转接驱动器 DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 通道线性转接驱动器 DS160PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 路(16 通道)重定时器 DS160UP822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 UPI 2.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 通道线性转接驱动器 DS320PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 5.0 32Gbps 8 通道线性转接驱动器 SN75LVPE3410 PCIe® 3.0 8Gbps 4 通道线性转接驱动器 TMUXHS4412 4 通道 20Gbps 2:1/1:2 差分多路复用器/多路信号分离器
硬件开发
评估模块 (EVM) 用 GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT
支持软件

SIGCONARCHITECT-RETIMER-PROFILES SigCon Architect Retimer Profiles v1.3

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
DS160PR412 具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 4.0 16Gbps 4 通道线性转接驱动器 DS160PR421 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 4.0、16Gbps、4 通道线性转接驱动器 DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 通道线性转接驱动器 DS160PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 路(16 通道)重定时器 DS160UP822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 UPI 2.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 通道线性转接驱动器 DS320PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 5.0 32Gbps 8 通道线性转接驱动器 SN75LVPE3410 PCIe® 3.0 8Gbps 4 通道线性转接驱动器 TMUXHS4412 4 通道 20Gbps 2:1/1:2 差分多路复用器/多路信号分离器
硬件开发
评估模块 (EVM) 用 GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT
支持软件

SIGCONARCHITECT-SDI-PROFILES SigCon Architect SDI Profiles

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
DS160PR412 具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 4.0 16Gbps 4 通道线性转接驱动器 DS160PR421 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 4.0、16Gbps、4 通道线性转接驱动器 DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 通道线性转接驱动器 DS160PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 路(16 通道)重定时器 DS160UP822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 UPI 2.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 通道线性转接驱动器 DS320PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 5.0 32Gbps 8 通道线性转接驱动器 SN75LVPE3410 PCIe® 3.0 8Gbps 4 通道线性转接驱动器 TMUXHS4412 4 通道 20Gbps 2:1/1:2 差分多路复用器/多路信号分离器
硬件开发
评估模块 (EVM) 用 GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT
支持软件

SIGCONARCHITECT-WRTE SigCon Architect With RTE v2.0.0.8

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
DS125BR111 具有输入均衡功能的 12.5Gbps 2 通道转接驱动器 DS125BR401 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 4 通道 PCI Express 转接驱动器 DS125BR401A 具有均衡功能的 12Gbps 4 通道转接驱动器 DS125BR800A 具有输入 CTLE 和输出去加重功能的 12.5Gbps 8 通道转接驱动器 DS125BR820 具有均衡功能的 12Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS160PR412 具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 4.0 16Gbps 4 通道线性转接驱动器 DS160PR421 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 4.0、16Gbps、4 通道线性转接驱动器 DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 通道线性转接驱动器 DS160PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 路(16 通道)重定时器 DS160UP822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 UPI 2.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 通道线性转接驱动器 DS320PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 5.0 32Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS80PCI102 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 1 通道 PCI Express 转接驱动器 DS80PCI800 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道 PCI Express 转接驱动器 DS80PCI810 具有均衡功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道线性转接驱动器 SN75LVPE3410 PCIe® 3.0 8Gbps 4 通道线性转接驱动器 TMUXHS4412 4 通道 20Gbps 2:1/1:2 差分多路复用器/多路信号分离器
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
DS100BR111 具有输入均衡和输出去加重功能的 10.3Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器 DS100BR111A 具有输入均衡的 10.3Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器 DS100BR210 具有输入均衡和输出去加重功能的 10.3Gbps 低功耗 2 通道转接驱动器 DS100KR800 具有 EQ 和 DE 功能的 10.3Gbps 8 通道(单向)转接驱动器 DS125BR800 具有去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道 PCIe 转接驱动器 DS125MB203 12.5Gbps 双端口多路复用器和扇出缓冲器 DS64BR111 具有输入均衡和输出去加重功能的 6.4Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器
串行数字接口 (SDI) IC
LMH0318 具有集成电缆驱动器的 3G HD/SD SDI 时钟恢复器 LMH1218 具有集成时钟恢复器的 12G SDI 电缆驱动器
硬件开发
评估模块 (EVM) 用 GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT
评估板
DS100BR111EVK DS100BR111EVK 评估模块 DS100BR210EVK DS100BR210EVK 评估模块 DS100DF410EVK DS100DF410EVK 评估板 DS100KR800EVK DS100KR800EVK 评估板 DS110DF410EVM DS110DF410EVM:具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 8.5 至 11.3 Gbps 四通道重定时器评估模块 DS125BR111EVM DS125BR111EVM 具有均衡器的 12 Gbps 双通道中继器评估模块 DS125BR401AEVM DS125BR401AEVM:具有输入 CTLE 和输出去加重评估模块的 12.5 Gbps 4 通道中继器 DS125BR820EVM DS125BR820EVM:具有均衡器评估模块的 12.5 Gbps、8 通道中继器 DS125DF410EVM DS125DF410EVM:具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 9.8 至 12.5 Gbps 四通道重定时器评估模块 DS250DF810EVM DS250DF810EVM 25Gbps 多速率 8 通道重定时器评估模块 DS280BR820EVM DS280BR820 28Gbps 8 通道线性中继器评估模块 DS280MB810EVM 具有交叉点的 DS280MB810 28Gbps 8 通道线性中继器评估模块 DS80PCI102EVK DS80PCI102 SMA 评估套件 DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 评估模块 DS80PCI810EVM DS80PCI810 评估模块 LMH1218EVM LMH1218 评估模块
接口适配器
DPS-DONGLE-EVM 适用于中继器、重定时器和 SDI 产品的 DPS-DONGLE-EVM 接口适配器板
仿真模型

TMUXHS4412 S-Parameter Model

SLAM352.ZIP (451 KB) - S-Parameter Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RUA) 42 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频