DS320PR822

正在供货

具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 5.0 32Gbps 8 通道线性转接驱动器

产品详情

Type Redriver with four 2x2 crosspoint mux Protocols CXL, PCIe1, PCIe2, PCIe3, PCIe4, PCIe5, UPI Applications CXL, PCIe, UPI Number of channels 8 Speed (max) (Gbpp) 32 Supply voltage (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Redriver with four 2x2 crosspoint mux Protocols CXL, PCIe1, PCIe2, PCIe3, PCIe4, PCIe5, UPI Applications CXL, PCIe, UPI Number of channels 8 Speed (max) (Gbpp) 32 Supply voltage (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (NJX) 64 55 mm² 10 x 5.5
  • 线性转接驱动器支持速率高达 32 Gbps 的 PCIe 5.0、CXL 2.0 和 UPI 2.0
  • 支持大多数交流耦合接口,包括 DP、SAS、SATA、XFI
  • 提供四个 2x2 交叉点多路复用器功能
  • CTLE 在 16GHz 下可升至 22dB
  • 100 ps 的超低延迟
  • PRBS 数据的 75 fs 低附加随机抖动
  • 16GHz 时 -10dB 的极低回波损耗
  • 3.3V 单电源
  • 内部稳压器具有抗电源噪声能力
  • 每通道 160mW 的低有功功率
  • 无需散热器
  • 引脚搭接、SMBus 或 EEPROM 编程
  • 针对 PCIe 用例的自动接收器检测
  • 与协议无关的线性转接驱动器可无缝支持 PCIe 链接训练
  • 通过一个或多个 DS320PR 822 支持 x2、x4、x8、x16、x24 总线宽度
  • 温度范围为 -40 °C 至 85°C
  • 5.5mm × 10mm、64 引脚 WQFN 封装
  • 线性转接驱动器支持速率高达 32 Gbps 的 PCIe 5.0、CXL 2.0 和 UPI 2.0
  • 支持大多数交流耦合接口,包括 DP、SAS、SATA、XFI
  • 提供四个 2x2 交叉点多路复用器功能
  • CTLE 在 16GHz 下可升至 22dB
  • 100 ps 的超低延迟
  • PRBS 数据的 75 fs 低附加随机抖动
  • 16GHz 时 -10dB 的极低回波损耗
  • 3.3V 单电源
  • 内部稳压器具有抗电源噪声能力
  • 每通道 160mW 的低有功功率
  • 无需散热器
  • 引脚搭接、SMBus 或 EEPROM 编程
  • 针对 PCIe 用例的自动接收器检测
  • 与协议无关的线性转接驱动器可无缝支持 PCIe 链接训练
  • 通过一个或多个 DS320PR 822 支持 x2、x4、x8、x16、x24 总线宽度
  • 温度范围为 -40 °C 至 85°C
  • 5.5mm × 10mm、64 引脚 WQFN 封装

DS320PR 822 是一款低功耗高性能线性中继器或转接驱动器,专为支持 PCIe 5.0、CXL 2.0、UPI 2.0 和其他速率高达 32 Gbps 的接口而设计。 DS320PR 822 提供四个 2x2 交叉点多路复用器功能。

DS320PR 822 接收器部署了连续时间线性均衡器 (CTLE),用以提供可编程高频增强功能。均衡器可以打开由于 PCB 布线等互连介质引起的码间串扰 (ISI) 而完全关闭的输入眼图。CTLE 接收器后跟一个线性输出驱动器。DS320PR 822 的线性数据路径保留了发射预设信号的特性。线性转接驱动器成为无源通道的一部分,该通道作为一个整体进行链路训练,可获得更优发送和接收均衡设置。对这种链路训练协议进行透明管理可实现更优的电气链路和尽可能低的延迟。该器件具有低通道间串扰、低附加抖动和极低的回波损耗,因此在链路中几乎可用作无源元件,而又具有实用的均衡功能。该器件的数据路径使用内部稳压电源轨,可高度抵抗板上的各种电源噪声。

此器件还具有低交流和直流增益变化,可在各种平台部署中提供一致的均衡功能。

DS320PR 822 是一款低功耗高性能线性中继器或转接驱动器,专为支持 PCIe 5.0、CXL 2.0、UPI 2.0 和其他速率高达 32 Gbps 的接口而设计。 DS320PR 822 提供四个 2x2 交叉点多路复用器功能。

DS320PR 822 接收器部署了连续时间线性均衡器 (CTLE),用以提供可编程高频增强功能。均衡器可以打开由于 PCB 布线等互连介质引起的码间串扰 (ISI) 而完全关闭的输入眼图。CTLE 接收器后跟一个线性输出驱动器。DS320PR 822 的线性数据路径保留了发射预设信号的特性。线性转接驱动器成为无源通道的一部分,该通道作为一个整体进行链路训练,可获得更优发送和接收均衡设置。对这种链路训练协议进行透明管理可实现更优的电气链路和尽可能低的延迟。该器件具有低通道间串扰、低附加抖动和极低的回波损耗,因此在链路中几乎可用作无源元件,而又具有实用的均衡功能。该器件的数据路径使用内部稳压电源轨,可高度抵抗板上的各种电源噪声。

此器件还具有低交流和直流增益变化,可在各种平台部署中提供一致的均衡功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS320PR822 适用于 PCIe 5.0、CXL 1.1 且带四个 2x2 交叉点多路复用器的线性转接驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 3月 25日
用户指南 DS320PR810、DS320PR822 编程指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 21日
证书 DS320-SLIMSAS-EVM EU Declaration of Conformity 2021年 4月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS320PR810-SMP-EVM — DS320PR810 具有超小型推入式连接器的 PCIe® 5.0 八通道转接驱动器评估模块

DS320PR810-SMP 评估板提供了完整的高带宽平台,可用于评估德州仪器 (TI) DS320PR810 PCI-Express® 线性转接驱动器的信号调节特性。它具有一个 DS320PR810 器件,可扩展 PCI-Express® 5.0 总线的传输距离。该评估板可用于电气测试并通过超小型推入式 (SMP) 连接器直接与测试器件连接。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DS320PR810RSCEVM — DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、八通道线性转接驱动器评估模块

DS320PR810RSC 评估板提供了完整的高带宽平台,可用于评估德州仪器 (TI) DS320PR810 PCI-Express® 线性转接驱动器的信号调节特性。它具有四个 DS320PR810 器件,可扩展 PCI-Express® 5.0 16x 总线的传输距离。该评估板可用于标准合规性测试、性能评估和初始系统原型设计。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

USB2ANY — USB2ANY 接口适配器

USB2ANY 接口适配器工具用于支持计算机通过 USB 连接控制评估模块 (EVM)。USB2ANY 支持多种常见的协议接口并提供 3.3V 和 5V 电源。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SIGCONARCHITECT3 Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3.0.0.14 Setup

Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3.0.0.14 Setup
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
  • DS160PR410 4 通道 PCI Express 第 4 代线性转接驱动器
  • DS160PR412 具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 4.0、16Gbps、4 通道线性转接驱动器
  • DS160PR421 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 4 通道线性转接驱动器
  • DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 通道线性转接驱动器
  • DS160PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器
  • DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 路(16 通道)重定时器
  • DS160UP822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 UPI 2.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器
  • DS320PR1601 PCIe® 5.0、32Gbps、16 通道线性转接驱动器
  • DS320PR410 PCIe® 5.0、32Gbps、4 通道线性转接驱动器
  • DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 通道线性转接驱动器
  • DS320PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 5.0 32Gbps 8 通道线性转接驱动器
  • SN75LVPE3410 PCIe® 3.0 8Gbps 4 通道线性转接驱动器
  • SN75LVPE5412 具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 5.0 32Gbps 4 通道线性转接驱动器
  • SN75LVPE5421 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 5.0 32Gbps 4 通道线性转接驱动器
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
  • DS560MB410 具有 2x2 交叉点多路复用器的 56Gbps 4 通道转接驱动器
硬件开发
评估板
  • DS160PR410EVM-RSC 四通道 PCI-Express 第四代线性转接驱动器评估模块
  • DS160PR410EVM-SMA 四通道 PCI-Express 第四代线性转接驱动器评估模块
  • DS160PR412-421EVM DS160PR412、DS160PR421 四通道 PCI-Express® 4.0 线性转接驱动器评估模块
  • DS160PR810EVM-RSC DS160PR810 八通道 PCI-Express® 4.0 线性转接驱动器评估模块
  • DS160PT801X16EVM DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 路(16 通道)重定时器评估模块
  • DS320PR1601RSCEVM DS320PR1601 32 通道 PCIe® 5.0 线性转接驱动器评估模块
  • DS320PR410-RSC-EVM DS320PR410 评估模块
  • DS320PR412-421EVM DS320PR412、DS320PR421、SN75LVPE5412 和 SN75LVPE5421 四通道 PCI-Express® 5.0 多路复用器/多路信号分离器线性转接驱动器评估模块
  • DS320PR810-SMP-EVM DS320PR810 具有超小型推入式连接器的 PCIe® 5.0 八通道转接驱动器评估模块
  • DS320PR810RSCEVM DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、八通道线性转接驱动器评估模块
  • DS560MB410EVM DS560MB410 56Gbps PAM4 4 通道重定时器评估模块
软件
评估模块 (EVM) 用 GUI
评估模块 (EVM) 用 GUI

SIGCONARCHITECT3-WRTE Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3 Setup with RTE

Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3 Setup with RTE
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
  • DS560MB410 具有 2x2 交叉点多路复用器的 56Gbps 4 通道转接驱动器
PCIe、SAS 和 SATA IC
  • DS160PR410 4 通道 PCI Express 第 4 代线性转接驱动器
  • DS160PR412 具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 4.0、16Gbps、4 通道线性转接驱动器
  • DS160PR421 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 4 通道线性转接驱动器
  • DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 通道线性转接驱动器
  • DS160PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器
  • DS160UP822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 UPI 2.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器
  • DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 路(16 通道)重定时器
  • DS320PR1601 PCIe® 5.0、32Gbps、16 通道线性转接驱动器
  • DS320PR410 PCIe® 5.0、32Gbps、4 通道线性转接驱动器
  • DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 通道线性转接驱动器
  • DS320PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 5.0 32Gbps 8 通道线性转接驱动器
  • SN75LVPE3410 PCIe® 3.0 8Gbps 4 通道线性转接驱动器
  • SN75LVPE5412 具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 5.0 32Gbps 4 通道线性转接驱动器
  • SN75LVPE5421 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 5.0 32Gbps 4 通道线性转接驱动器
硬件开发
评估板
  • DS160PR410EVM-RSC 四通道 PCI-Express 第四代线性转接驱动器评估模块
  • DS160PR410EVM-SMA 四通道 PCI-Express 第四代线性转接驱动器评估模块
  • DS160PR412-421EVM DS160PR412、DS160PR421 四通道 PCI-Express® 4.0 线性转接驱动器评估模块
  • DS160PR810EVM-RSC DS160PR810 八通道 PCI-Express® 4.0 线性转接驱动器评估模块
  • DS160PT801X16EVM DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 路(16 通道)重定时器评估模块
  • DS320PR1601RSCEVM DS320PR1601 32 通道 PCIe® 5.0 线性转接驱动器评估模块
  • DS320PR410-RSC-EVM DS320PR410 评估模块
  • DS320PR412-421EVM DS320PR412、DS320PR421、SN75LVPE5412 和 SN75LVPE5421 四通道 PCI-Express® 5.0 多路复用器/多路信号分离器线性转接驱动器评估模块
  • DS320PR810-SMP-EVM DS320PR810 具有超小型推入式连接器的 PCIe® 5.0 八通道转接驱动器评估模块
  • DS320PR810RSCEVM DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、八通道线性转接驱动器评估模块
  • DS560MB410EVM DS560MB410 56Gbps PAM4 4 通道重定时器评估模块
软件
评估模块 (EVM) 用 GUI
支持软件

SIGCONARCHITECT SigCon Architect v2.0.0.8

Our SigCon Architect utility tool provides a simple-to-use and robust system for interaction with several different high-speed signal conditioning TI devices. This software provides an interactive GUI for supported devices to access device features through SMBus and SPI communications.

SigCon (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
  • DS125BR111 具有输入均衡功能的 12.5Gbps 2 通道转接驱动器
  • DS125BR401 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 4 通道 PCI Express 转接驱动器
  • DS125BR401A 具有均衡功能的 12Gbps 4 通道转接驱动器
  • DS125BR800A 具有输入 CTLE 和输出去加重功能的 12.5Gbps 8 通道转接驱动器
  • DS125BR820 具有均衡功能的 12Gbps 8 通道线性转接驱动器
  • DS160PR412 具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 4.0、16Gbps、4 通道线性转接驱动器
  • DS160PR421 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 4 通道线性转接驱动器
  • DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 通道线性转接驱动器
  • DS160PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器
  • DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 路(16 通道)重定时器
  • DS160UP822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 UPI 2.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器
  • DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 通道线性转接驱动器
  • DS320PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 5.0 32Gbps 8 通道线性转接驱动器
  • DS80PCI102 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 1 通道 PCI Express 转接驱动器
  • DS80PCI800 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道 PCI Express 转接驱动器
  • DS80PCI810 具有均衡功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道线性转接驱动器
  • SN75LVPE3410 PCIe® 3.0 8Gbps 4 通道线性转接驱动器
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
  • DS100BR111 具有输入均衡和输出去加重功能的 10.3Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器
  • DS100BR111A 具有输入均衡的 10.3Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器
  • DS100BR210 具有输入均衡和输出去加重功能的 10.3Gbps 低功耗 2 通道转接驱动器
  • DS100KR800 具有 EQ 和 DE 功能的 10.3Gbps 8 通道(单向)转接驱动器
  • DS125BR800 具有去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道 PCIe 转接驱动器
  • DS125MB203 12.5Gbps 双端口多路复用器和扇出缓冲器
  • DS64BR111 具有输入均衡和输出去加重功能的 6.4Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器
串行数字接口 (SDI) IC
  • LMH0318 具有集成电缆驱动器的 3G HD/SD SDI 时钟恢复器
  • LMH1218 具有集成时钟恢复器的 12G SDI 电缆驱动器
协议和总线开关和多路复用器
  • TMUXHS4412 4 通道 20Gbps 2:1/1:2 差分多路复用器/多路信号分离器
硬件开发
评估板
  • DS100BR111EVK DS100BR111EVK 评估模块
  • DS100DF410EVK DS100DF410EVK 评估板
  • DS110DF111EVM DS110DF111EVM:8.5-11.3 Gbps 重定时器评估模块
  • DS110DF410EVM DS110DF410EVM:具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 8.5 至 11.3 Gbps 四通道重定时器评估模块
  • DS125BR111EVM DS125BR111EVM 具有均衡器的 12 Gbps 双通道中继器评估模块
  • DS125BR401AEVM DS125BR401AEVM:具有输入 CTLE 和输出去加重评估模块的 12.5 Gbps 4 通道中继器
  • DS125BR820EVM DS125BR820EVM:具有均衡器评估模块的 12.5 Gbps、8 通道中继器
  • DS125DF111EVM DS125DF111EVM - 具有集成信号调节功能的双通道重定时器
  • DS125DF410EVM DS125DF410EVM:具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 9.8 至 12.5 Gbps 四通道重定时器评估模块
  • DS80PCI102EVK DS80PCI102 SMA 评估套件
  • DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 评估模块
  • DS80PCI810EVM DS80PCI810 评估模块
  • LMH1218EVM LMH1218 评估模块
  • USB2ANY USB2ANY 接口适配器
接口适配器
  • DPS-DONGLE-EVM 适用于中继器、重定时器和 SDI 产品的 DPS-DONGLE-EVM 接口适配器板
支持软件

SIGCONARCHITECT-REPEATER-PROFILES SigCon Architect Repeater Profiles v1.1

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
  • DS160PR412 具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 4.0、16Gbps、4 通道线性转接驱动器
  • DS160PR421 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 4 通道线性转接驱动器
  • DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 通道线性转接驱动器
  • DS160PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器
  • DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 路(16 通道)重定时器
  • DS160UP822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 UPI 2.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器
  • DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 通道线性转接驱动器
  • DS320PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 5.0 32Gbps 8 通道线性转接驱动器
  • SN75LVPE3410 PCIe® 3.0 8Gbps 4 通道线性转接驱动器
协议和总线开关和多路复用器
  • TMUXHS4412 4 通道 20Gbps 2:1/1:2 差分多路复用器/多路信号分离器
硬件开发
评估模块 (EVM) 用 GUI
支持软件

SIGCONARCHITECT-RETIMER-PROFILES SigCon Architect Retimer Profiles v1.3

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
  • DS160PR412 具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 4.0、16Gbps、4 通道线性转接驱动器
  • DS160PR421 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 4 通道线性转接驱动器
  • DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 通道线性转接驱动器
  • DS160PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器
  • DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 路(16 通道)重定时器
  • DS160UP822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 UPI 2.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器
  • DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 通道线性转接驱动器
  • DS320PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 5.0 32Gbps 8 通道线性转接驱动器
  • SN75LVPE3410 PCIe® 3.0 8Gbps 4 通道线性转接驱动器
协议和总线开关和多路复用器
  • TMUXHS4412 4 通道 20Gbps 2:1/1:2 差分多路复用器/多路信号分离器
硬件开发
评估模块 (EVM) 用 GUI
支持软件

SIGCONARCHITECT-WRTE SigCon Architect With RTE v2.0.0.8

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
  • DS125BR111 具有输入均衡功能的 12.5Gbps 2 通道转接驱动器
  • DS125BR401 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 4 通道 PCI Express 转接驱动器
  • DS125BR401A 具有均衡功能的 12Gbps 4 通道转接驱动器
  • DS125BR800A 具有输入 CTLE 和输出去加重功能的 12.5Gbps 8 通道转接驱动器
  • DS125BR820 具有均衡功能的 12Gbps 8 通道线性转接驱动器
  • DS160PR412 具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 4.0、16Gbps、4 通道线性转接驱动器
  • DS160PR421 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 4 通道线性转接驱动器
  • DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 通道线性转接驱动器
  • DS160PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器
  • DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 路(16 通道)重定时器
  • DS160UP822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 UPI 2.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器
  • DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 通道线性转接驱动器
  • DS320PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 5.0 32Gbps 8 通道线性转接驱动器
  • DS80PCI102 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 1 通道 PCI Express 转接驱动器
  • DS80PCI800 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道 PCI Express 转接驱动器
  • DS80PCI810 具有均衡功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道线性转接驱动器
  • SN75LVPE3410 PCIe® 3.0 8Gbps 4 通道线性转接驱动器
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
  • DS100BR111 具有输入均衡和输出去加重功能的 10.3Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器
  • DS100BR111A 具有输入均衡的 10.3Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器
  • DS100BR210 具有输入均衡和输出去加重功能的 10.3Gbps 低功耗 2 通道转接驱动器
  • DS100KR800 具有 EQ 和 DE 功能的 10.3Gbps 8 通道(单向)转接驱动器
  • DS125BR800 具有去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道 PCIe 转接驱动器
  • DS125MB203 12.5Gbps 双端口多路复用器和扇出缓冲器
  • DS64BR111 具有输入均衡和输出去加重功能的 6.4Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器
串行数字接口 (SDI) IC
  • LMH0318 具有集成电缆驱动器的 3G HD/SD SDI 时钟恢复器
  • LMH1218 具有集成时钟恢复器的 12G SDI 电缆驱动器
协议和总线开关和多路复用器
  • TMUXHS4412 4 通道 20Gbps 2:1/1:2 差分多路复用器/多路信号分离器
硬件开发
评估模块 (EVM) 用 GUI
评估板
  • DS100BR111EVK DS100BR111EVK 评估模块
  • DS100DF410EVK DS100DF410EVK 评估板
  • DS110DF410EVM DS110DF410EVM:具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 8.5 至 11.3 Gbps 四通道重定时器评估模块
  • DS125BR111EVM DS125BR111EVM 具有均衡器的 12 Gbps 双通道中继器评估模块
  • DS125BR401AEVM DS125BR401AEVM:具有输入 CTLE 和输出去加重评估模块的 12.5 Gbps 4 通道中继器
  • DS125BR820EVM DS125BR820EVM:具有均衡器评估模块的 12.5 Gbps、8 通道中继器
  • DS125DF410EVM DS125DF410EVM:具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 9.8 至 12.5 Gbps 四通道重定时器评估模块
  • DS250DF810EVM DS250DF810EVM 25Gbps 多速率 8 通道重定时器评估模块
  • DS280BR820EVM DS280BR820 28Gbps 8 通道线性中继器评估模块
  • DS280MB810EVM DS280MB810 28Gbps 8 通道带交叉点功能的线性中继器评估模块
  • DS80PCI102EVK DS80PCI102 SMA 评估套件
  • DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 评估模块
  • DS80PCI810EVM DS80PCI810 评估模块
  • LMH1218EVM LMH1218 评估模块
接口适配器
  • DPS-DONGLE-EVM 适用于中继器、重定时器和 SDI 产品的 DPS-DONGLE-EVM 接口适配器板
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (NJX) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频