选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SLVC564

I/O Expander Software and Firmware Package

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2014-7-24
产品
I2C 通用 I/O (GPIO)
TCA6408A 具有中断输出、复位和配置寄存器的 8 位转换 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 TCA6408A-Q1 具有中断输出、复位和配置寄存器的汽车类 8 位转换 I2C 和 SMBus I/O 扩展器 TCA6416A 具有中断输出、复位和配置寄存器的 16 位转换 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 TCA6424A 具有中断输出、复位和配置寄存器的 24 位转换 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 TCA9534 具有中断和配置寄存器的 8 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 TCA9534A 具有中断和配置寄存器的 8 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 TCA9535 具有中断和配置寄存器的 16 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 TCA9538 具有中断输出、复位和配置寄存器的 8 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 TCA9539 具有中断输出、复位和配置寄存器的 16 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 TCA9554 具有中断、弱上拉和配置寄存器的 8 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 TCA9554A 具有中断、弱上拉和配置寄存器的 8 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 TCA9555 具有中断、弱上拉和配置寄存器的 16 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器
硬件开发
评估板
IO-EXPANDER-EVM IO-EXPANDER-EVM:I2C 和 SMBus IO 扩展器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc564 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc564a/slvc564a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC564. Please update any bookmarks accordingly.