主页 接口 I2C、I3C 和 SPI IC I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

TCA9554A

正在供货

产品详情

Number of I/Os 8 Features Configuration registers, Interrupt pin Addresses 8 Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of I/Os 8 Features Configuration registers, Interrupt pin Addresses 8 Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 85
TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SSOP (DBQ) 16 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) SOIC (DW) 16 106.09 mm² (10.3 mm × 10.3 mm) SSOP (DB) 16 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm)
  • I2C 至并行端口扩展器
  • 开漏电路低电平有效中断输出
  • 1.65 V 至 5.5 V 的工作电源电压范围
  • 可耐受 5V 电压的 I/O 端口
  • 400kHz 快速 I2C 总线
  • 3 个硬件地址引脚可在 I2C/SMBus 上支持最多 8 个器件
  • 输入和输出配置寄存器
  • 极性反转寄存器
  • 内部加电复位
  • 待机流耗较低
  • 所用通道在加电时被配置为输入
  • 加电时无毛刺脉冲
  • SCL/SDA 输入端上的噪声滤波器
  • 具有最大高电流驱动能力的锁存输出,适用于直接驱动 LED
  • 锁断性能超过 100mA (符合 JESD 78 Class II 规范的要求)
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体模型 (A114-A)
    • 1000V 组件充电模式 (C101)
  • I2C 至并行端口扩展器
  • 开漏电路低电平有效中断输出
  • 1.65 V 至 5.5 V 的工作电源电压范围
  • 可耐受 5V 电压的 I/O 端口
  • 400kHz 快速 I2C 总线
  • 3 个硬件地址引脚可在 I2C/SMBus 上支持最多 8 个器件
  • 输入和输出配置寄存器
  • 极性反转寄存器
  • 内部加电复位
  • 待机流耗较低
  • 所用通道在加电时被配置为输入
  • 加电时无毛刺脉冲
  • SCL/SDA 输入端上的噪声滤波器
  • 具有最大高电流驱动能力的锁存输出,适用于直接驱动 LED
  • 锁断性能超过 100mA (符合 JESD 78 Class II 规范的要求)
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体模型 (A114-A)
    • 1000V 组件充电模式 (C101)

TCA9554A 是一款 16 引脚器件,可为两线双向 I2C 总线(或 SMBus)协议提供 8 位通用并行输入/输出 (I/O) 扩展。该器件的工作电源电压范围为 1.65V 至 5.5V。器件支持 100kHz(标准模式)和 400kHz(快速模式)两种时钟频率。当开关、传感器、按钮、LED、风扇以及其他相似器件需要额外的 I/O 时,I/O 扩展器(如 TCA9554A)可提供简单解决方案。

当 输入 状态发生变化时,TCA9554A 可在 INT 引脚上生成中断。硬件可选地址引脚 A0、A1 和 A2 最多允许 8 个 TCA9554A 器件位于同一 I2C 总线上。该器件还可通过电源循环供电以生成加电复位,从而复位到默认状态 。

TCA9554A 是一款 16 引脚器件,可为两线双向 I2C 总线(或 SMBus)协议提供 8 位通用并行输入/输出 (I/O) 扩展。该器件的工作电源电压范围为 1.65V 至 5.5V。器件支持 100kHz(标准模式)和 400kHz(快速模式)两种时钟频率。当开关、传感器、按钮、LED、风扇以及其他相似器件需要额外的 I/O 时,I/O 扩展器(如 TCA9554A)可提供简单解决方案。

当 输入 状态发生变化时,TCA9554A 可在 INT 引脚上生成中断。硬件可选地址引脚 A0、A1 和 A2 最多允许 8 个 TCA9554A 器件位于同一 I2C 总线上。该器件还可通过电源循环供电以生成加电复位,从而复位到默认状态 。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TCA9534A 正在供货 具有中断和配置寄存器的 8 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 Without internal I/O pull up resistors

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TCA9554A 具有中断输出和配置寄存器的低压 8 位 I2C 和 SMBus 低功耗 I/O 扩展器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2017-3-3
应用手册 Understanding the I2C Bus (Rev. A) PDF | HTML 2026-10-19
应用手册 I2C 总线上拉电阻计算 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-12
应用手册 了解电平转换器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-13
应用手册 I2C Dynamic Addressing 2019-4-25
应用手册 Choosing the Correct I2C Device for New Designs PDF | HTML 2016-9-7
应用手册 Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters 2015-5-15

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

IO-EXPANDER-EVM — IO-EXPANDER-EVM:I2C 和 SMBus IO 扩展器评估模块

IO 扩展器评估模块 (EVM) 支持您评估 TI 的 SMBus 和 I2C IO 扩展器产品线器件系列。电路板上安装了 TCA6424A 和 TCA9539。24 引脚 TSSOP 封装还支持 TCA6408A、TCA6416A、TCA9534、TCA9534A、TCA9535、TCA9538、TCA9554、TCA9554A 和 TCA9555。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
固件

SLVC564 — I/O Expander Software and Firmware Package

支持的产品和硬件
设计工具

I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具

利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。 
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
SSOP (DBQ) 16 Ultra Librarian
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SSOP (DB) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频