数据表
TCA6408A-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 功能安全型
- I2C 至并行端口扩展器
- 工作电源电压范围为 1.65 V 至 3.6 V
- 支持 1.8V、2.5V、3.3V I2C 总线和 P 端口之间进行双向电平转换和 GPIO 扩展
- 低待机电流消耗
- 400kHz 快速 I2C 总线
- 硬件地址引脚,允许在同一 I2C/SMBus 总线上支持两个 TCA6408A-Q1 器件
- 低电平有效复位 (RESET) 输入
- 开漏低电平有效中断 (INT) 输出
- 输入和输出配置寄存器
- 极性反转寄存器
- 内部上电复位
- 加电时所有通道均被配置为输入
- 加电时无干扰
- SCL 和 SDA 输入端装有噪声滤波器
- 具有最大高电流驱动能力的锁存输出,适用于直接驱动 LED
- 锁断性能达 100mA,符合 AEC Q100-004
- 施密特触发操作支持在 SCL 和 SDA 输入端实现缓慢输入转换并提升开关噪声抗扰度
- ESD 保护
- 2000V 人体放电模型 (Q100-002)
- 1000V 带电器件模型 (Q100-011)
TCA6408A-Q1 是一款 16 引脚器件,可为两线双向 I2C 总线(或 SMBus)协议提供 8 位通用并行输入/输出 (I/O) 扩展。在器件运行过程中,I2C 总线侧 (VCCI) 和 P 端口侧 (VCCP) 均可由电压介于 1.65V 至 3.6V 之间的电源供电。这使得 TCA6408A-Q1 能够在 SDA/SCL 侧(电源电平在此逐渐降低以节省功率)与下一代微处理器和微控制器相连。与微处理器和微控制器的降压电源相比,部分 PCB 组件(例如 LED)仍由高电压电源供电。
该器件支持 100kHz(标准模式)和 400kHz(快速模式)时钟频率。当开关、传感器、按钮、LED、风扇等设备需要额外使用 I/O 时,I/O 扩展器(如 TCA6408A-Q1)可提供简易解决方案。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TCA6408A-Q1 具有中断输出的低电压 8 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 2月 13日 |
| 应用手册 | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
| 应用手册 | 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 5月 15日 | |
| 功能安全信息 | TCA6408A-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2020年 10月 29日 | |||
| 应用手册 | I2C Dynamic Addressing | 2019年 4月 25日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
固件
设计工具
I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具
利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-020060 — 适用于 100/1000Base-T1 以太网应用的汽车级数据线供电参考设计
此参考设计展示了如何实现适用于汽车用例的数据线供电 (PoDL)。该设计使用 DP83TG720S-Q1 1000MBit/s 单线对以太网 (SPE) PHY,可选择切换到 DP83TC812S-Q1 SPE PHY 以实现 100MBit/s 运行。使用了一个耦合和去耦网络,能够以 50W 最大功率进行耦合。
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。