ADS8168EVM-PDK

ADS8168 8 チャネル、16 ビット、1MSPS、SAR ADC の評価モジュール・パフォーマンス・デモ・キット(PDK)

ADS8168EVM-PDK

購入

概要

The ADS8168 evaluation module (EVM) performance demonstration kit (PDK) is a platform for evaluating the performance of the ADS8168 successive-approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC). The ADS8168EVM-PDK includes the ADS8168EVM board, the precision host interface (PHI) controller board, and accompanying computer software that enables the user to communicate with the ADC over a universal serial bus (USB), capture data, and perform data analysis.

特長
  • Includes hardware and software required for diagnostic testing, as well as accurate performance of the ADS8168 ADC
  • No external power supply required
  • Ships with PHI controller that provides a convenient interface to ADS8168EVM over USB 2.0 (or higher) for power delivery, as well as digital input/output
  • Easy-to-use evaluation software for Microsoft® Windows® 7/8/10 operating systems
  • Software suite includes graphical tools for
    • Data capture
    • Spectral analysis
    • Output-code histogram generation
    • Linearity analysis

  • ADS8168 evaluation module
  • PHI controller board
  • USB cable

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM7705 低ノイズ、負のバイアス ジェネレータ

 

Precision ADCs
ADS8166 VREF(電圧リファレンス)、VREF バッファ、センサとの直接インターフェイス搭載、16 ビット、250kSPS、8 チャネル SAR ADC ADS8167 VREF(電圧リファレンス)、VREF バッファ、センサとの直接インターフェイス搭載、16 ビット、500kSPS、8 チャネル SAR ADC ADS8168 VREF(電圧リファレンス)、VREF バッファ、センサとの直接インターフェイス搭載、16 ビット、1MSPS、8 チャネル SAR ADC

 

シリーズ電圧リファレンス
REF50 低ノイズ、超低ドリフト、広い入力電圧範囲 (VIN)、高精度の電圧リファレンス

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A47 イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA320 高精度、ゼロ クロスオーバ、20MHz、0.9pA の Ib (バイアス電流)、CMOS オペアンプ OPA376 高精度 (0.025mV)、低ノイズ (7.5nV/rtHz)、低静止電流 (760μA) オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS8168EVM-PDK — ADS8168 8 チャネル、16 ビット、1MSPS、SAR ADC の評価モジュール・パフォーマンス・デモ・キット(PDK)

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADS8168EVM-PDK-GUI — ADS8168EVM-PDK GUI installer

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

ADS8168EVM-PDK-GUI ADS8168EVM-PDK GUI installer

close
最新バージョン
バージョン: 1.1.2
リリース日: 16 2 2024
lock Setup_ADS8168_EVM.exe  — 330571 K

GUI Installer

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS8168EVM-PDK ADS8168 8 チャネル、16 ビット、1MSPS、SAR ADC の評価モジュール・パフォーマンス・デモ・キット(PDK)

ドキュメント

リリース情報

Evaluation GUI for the ADS8168EVM-PDK

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS8168EVM-PDK User's Guide 2017年 11月 16日
データシート ADS816x 8 チャネル、16 ビット、1MSPS、ダイレクト センサ インターフェイス付き SAR ADC データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 6月 4日
証明書 ADS8168EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ