ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

低ノイズ、負のバイアス ジェネレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM27761 アクティブ LDO 内蔵、低ノイズ、レギュレーション済みインバータ Smaller solution size and higher output current up to 200 mA

製品詳細

Rating Catalog Iout (max) (A) 0.026 Vin (max) (V) 5.25 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) -0.232 Vout (min) (V) -0.232 Features Enable, Regulated, Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000078
Rating Catalog Iout (max) (A) 0.026 Vin (max) (V) 5.25 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) -0.232 Vout (min) (V) -0.232 Features Enable, Regulated, Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000078
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • レギュレートされた出力電圧-0.232V
  • 出力電圧許容範囲: 5%
  • 出力電圧リップル4mVPP
  • 電源電圧: 3V~5.25V
  • 最大変換効率98%
  • 静止電流: 78µA
  • シャットダウン時電流: 20nA
  • ターンオン時間: 500µs
  • 動作温度範囲: -40℃~125℃
  • 8ピンVSSOPパッケージ
  • レギュレートされた出力電圧-0.232V
  • 出力電圧許容範囲: 5%
  • 出力電圧リップル4mVPP
  • 電源電圧: 3V~5.25V
  • 最大変換効率98%
  • 静止電流: 78µA
  • シャットダウン時電流: 20nA
  • ターンオン時間: 500µs
  • 動作温度範囲: -40℃~125℃
  • 8ピンVSSOPパッケージ

LM7705デバイスは、低ノイズ、-0.23Vの固定の負電圧レギュレータを備えたスイッチド・キャパシタ電圧インバータです。このデバイスは低電圧アンプと組み合わせ、アンプの出力を0ボルトまでスイングできるよう設計されています。-0.23Vをアンプの負の電源ピンへの給電に使用し、アンプ全体では5.5V未満に維持されます。レール・ツー・レール出力アンプは、単一電源電圧で動作するとき0Vを出力できず、アンプの出力飽和電圧が以後のゲイン段で増幅され、エラーが累積されることがあります。小さな負の電源電圧を使用すると、アンプ出力が0Vで飽和することを回避でき、信号処理チェーン全体で正確な0を維持するため役立ちます。さらに、ADCの入力を駆動するためにアンプが使用される場合、アンプは0電圧信号を出力でき、ADCの入力範囲全体を使用できます。LM7705デバイスにはシャットダウン・ピンがあり、スタンバイ時の消費電力を最小限に抑えることができます。

LM7705デバイスは、低ノイズ、-0.23Vの固定の負電圧レギュレータを備えたスイッチド・キャパシタ電圧インバータです。このデバイスは低電圧アンプと組み合わせ、アンプの出力を0ボルトまでスイングできるよう設計されています。-0.23Vをアンプの負の電源ピンへの給電に使用し、アンプ全体では5.5V未満に維持されます。レール・ツー・レール出力アンプは、単一電源電圧で動作するとき0Vを出力できず、アンプの出力飽和電圧が以後のゲイン段で増幅され、エラーが累積されることがあります。小さな負の電源電圧を使用すると、アンプ出力が0Vで飽和することを回避でき、信号処理チェーン全体で正確な0を維持するため役立ちます。さらに、ADCの入力を駆動するためにアンプが使用される場合、アンプは0電圧信号を出力でき、ADCの入力範囲全体を使用できます。LM7705デバイスにはシャットダウン・ピンがあり、スタンバイ時の消費電力を最小限に抑えることができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM7705 低ノイズ、負のバイアス・ジェネレータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 9月 13日
回路設計 Charge pump circuit (–0.3V) for negative amplifier supply (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 21日
アプリケーション・ノート Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 23日
技術記事 How to achieve microvoltage-level precision in thermopile applications PDF | HTML 2021年 12月 9日
アプリケーション・ノート Attenuator Amplifier Design to Maximize the Input Voltage of Differential ADCs 2018年 6月 14日
技術記事 Unique active mux capability combines buffer and switch into one solution PDF | HTML 2017年 10月 10日
アプリケーション・ノート D/Aコンバータの主要アプリケーション:回路設計の基礎とポイント 英語版 2010年 9月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS8168EVM-PDK — ADS8168 8 チャネル、16 ビット、1MSPS、SAR ADC の評価基板 パフォーマンス デモ キット (PDK)

ADS8168 評価基板 (EVM) 性能デモキット (PDK) は、逐次比較レジスタ (SAR) アナログ-デジタル コンバータ (ADC) である ADS8168 の性能を評価するためのプラットフォームですADS8168EVM-PDK は、ADS8168EVM、高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボード、関連するコンピュータ ソフトウェアで構成されており、USB 経由での ADC との通信、データのキャプチャ、データ分析の実行が可能になります。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM7705MMEVAL — LM7705 評価ボード

This evaluation board is designed to demonstrate the functionality of National Semiconductors LM7705 Low Noise Negative Bias Generator. The board has a dual Operational Amplifier that can be connected to ground or biased with the on board LM7705. In the last case a True zero amplifier is (...)

ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01056 — 電源効率の最適化と EMI の最小化を実現する 20 ビット、1MSPS DAQ のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは高性能データ アクイジション (DAQ) システム向けで、LMS3635-Q1 降圧コンバータを使用することで、消費電力を低減し、スイッチング レギュレータが引き起こす EMI の影響を最小化するために、電力段を最適化します。  このリファレンス デザインは、LM53635 降圧コンバータと比較して、ほとんどの軽負荷電流時の効率が 7.2% 向上し、125.25dB SFDR、99dB SNR、16.1 ENOB を実現しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01054 — 高性能 DAQ システム内のEMIの影響を除去するマルチレール電源のリファレンス デザイン

TIDA-01054 リファレンス デザインは LM53635 降圧コンバータを使用し、16 ビット超のデータ アクイジション(DAQ)システムに EMI がもたらす性能低下の影響を排除します。この降圧コンバータは、不要な EMI ノイズによる劣化を抑えながら、基板スペースを節約しつつ、電源ソリューションを信号経路の近くに配置することを可能にします。このリファレンス デザインにより、20 ビットの1MSPS 逐次比較型(SAR)ADC を使用する場合に、100.13dB のシステム SNR 性能を実現できます。これは、外部電源を使用する場合の 100.14dB という SNR (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01042 — 50A、100A、200A アプリケーション向け、モジュール型バッテリ テスタのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、各種電流レベルのバッテリを 1 つの設計で柔軟にテストできるモジュール型のバッテリ テスト ソリューションです。このデザインは TIDA-01041 リファレンス デザインを活用しており、2 個の 100A バッテリ テスタを独立形式で動作させること、または並列接続して最大電流出力を 100A から 200A に増やすことができます。このデザインは、設計理論、パーツの選定、このソリューションの最適化方法を提示します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01055 — 高性能 DAQ システム用の ADC 基準電圧バッファ最適化のリファレンス デザイン

TIDA-01055 は、高性能 DAQ システムのリファレンス デザインです。TI の高速オペアンプ OPA837 の使用により ADC リファレンス バッファを最適化し、信号対雑音比特性の向上と消費電力の低減を実現します。このデバイスは複合バッファ構成で使用され、従来型のオペアンプと比較して、22% の電力改善が可能となります。多くの場合、バッファを内蔵した基準電圧ソースには、チャネル数の多いシステムで最適な性能を得るために必要な駆動力が不足しています。  このリファレンス デザインは複数の ADC を駆動可能なほか、18 ビット 2MSPS 逐次比較型(SAR)ADC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01057 — 20 ビット ADC への真の 10Vpp 差動入力に対応し、信号ダイナミック レンジを最大化するリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、20 ビット差動入力 ADC のダイナミック レンジを向上させる高性能データ アクイジション (DAQ) システム向けに設計されています。多くの DAQ システムには、十分な信号ダイナミック レンジを確保するために、広い FSR (フルスケール レンジ) での測定能力が必要とされます。逐次比較型 ADC 用の以前のリファレンス デザインの多くには、THS4551 FDA (完全差動アンプ) が使用されています。ただし、THS4551 は最大 5.4V の電源電圧に制限されており、5V のリファレンス電圧で逐次比較型 ADC のダイナミック (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01051 — 自動試験装置向け、FPGA 使用とデータ スループットを最適化するリファレンス デザイン

TIDA-01051 リファレンス デザインは、自動試験機器(ATE)などの非常にチャネル数の多いデータ アクイジション(DAQ)システムのチャネル密度、統合、消費電力、クロック ディストリビューション、シグナル チェーン性能を最適化します。TI の DS90C383B などのシリアライザを使用して、多くの同時サンプリング ADC の出力を複数の LVDS ラインとして組み合わせることにより、ホスト FPGA が処理する必要のあるピン数を大幅に低減できます。  その結果、単一 FPGA による非常に多くの DAQ チャネル処理が可能になり、ボード配線の複雑さを大幅に軽減できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01050 — 18 ビット SAR(逐次比較型)データ コンバータ向けに最適化されたアナログ フロント エンド DAQ(データ アクイジション)システムのリファレンス デザイン

TIDA-01050 リファレンス デザインは自動試験機器に付随する、統合、消費電力、性能、クロッキングの課題を改善します。このデザインは任意の ATE システムに適用できますが、多数の入力チャネルを必要とするシステムに最適です。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01052 — 負電源を使用してフルスケールの THD を改善する ADC ドライバのリファレンスデザイン

TIDA-01052 リファレンス デザインは、アナログ フロント エンド ドライバ アンプでグランドの代わりに負の電圧レールを使用する際に見られるシステム性能の向上を実現します。このコンセプトはすべてのアナログ フロント エンドに該当しますが、ここでは特に自動試験機器を対象としています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIPD129 — 0 ~ 1A、単電源、ローサイド、電流検知ソリューション

この TI 検証済み設計では、0 ~ 1A の負荷電流を正確に検出可能な、シングル電源の下限側電流センシング・ソリューションを実装できます。対応するリニア出力範囲は 0V ~ 4.9V です。この設計では、LM7705 反転チャージ・ポンプを使用して、OPA320 の負電源が -0.23V にバイアスされます。この設定によって、アンプのリニア出力範囲を 0V 未満に拡張できます。0 ~ 1A の入力レンジ全体にわたる回路のリニア動作によって、誤差が ±0.003% 以内になるよう性能のキャリブレーションを行うことができます。
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00187 — 真のゼロボルトを含めるための、完全差動アンプ用拡張レール・ツー・レール出力範囲

Operational amplifiers (op amps) have been used for decades in signal conditioning circuits and measurement systems. An op amp that has an output spanning from negative to positive supply rail are generally referred to as rail-to-rail output (RRO) op amps. These devices have been used increasingly (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian