ADS8166

アクティブ

VREF(電圧リファレンス)、VREF バッファ、センサとの直接インターフェイス搭載、16 ビット、250kSPS、8 チャネル SAR ADC

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
ADS7066 アクティブ 内部リファレンスと GPIO と SPI 搭載、8 チャネル、250kSPS、16 ビット A/D コンバータ (ADC) Small size

製品詳細

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 250 Number of input channels 8 Interface type Enhanced SPI, SPI Architecture SAR Input type Pseudo-Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Comparator Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 15 Analog supply voltage (min) (V) 3 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 92 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 250 Number of input channels 8 Interface type Enhanced SPI, SPI Architecture SAR Input type Pseudo-Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Comparator Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 15 Analog supply voltage (min) (V) 3 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 92 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • コンパクトで低消費電力のデータ アクイジション システム:
    • MUX ブレークアウトにより単一の外部ドライバ アンプを実現
    • 16 ビット SAR ADC
    • 低ドリフトの内蔵基準電圧とバッファ
    • 0.5 × VREF 出力でアナログ入力 DC バイアス同相入力に対応
  • 優れた AC および DC 性能:
    • 信号対雑音比:92dB、THD:-110dB
    • INL:±0.3LSB、16 ビット、ノー ミッシング コード
  • チャネル シーケンサ付きマルチプレクサ:
    • 各種チャネル シーケンスを選択可能
      • マニュアル モード、オンザフライ モード、自動シーケンス モード、カスタム チャネル シーケンシング
    • オンザフライ モードによる高速応答
  • システム監視機能
    • チャネルごとにプログラム可能なウィンドウ コンパレータ
    • プログラム可能なヒステリシスにより誤トリガを回避
  • 拡張 SPI デジタル インターフェイス
    • 16MHz の SCLK で 1MSPS のスループット
    • 50MHz の高速デジタル インターフェイス
  • 広い動作範囲:
    • 外部 VREF 入力範囲:2.5V ~ 5V
    • AVDD:3V~5.5V
    • DVDD:1.65V~5.5V
    • 温度範囲:–40℃~+125℃
  • コンパクトで低消費電力のデータ アクイジション システム:
    • MUX ブレークアウトにより単一の外部ドライバ アンプを実現
    • 16 ビット SAR ADC
    • 低ドリフトの内蔵基準電圧とバッファ
    • 0.5 × VREF 出力でアナログ入力 DC バイアス同相入力に対応
  • 優れた AC および DC 性能:
    • 信号対雑音比:92dB、THD:-110dB
    • INL:±0.3LSB、16 ビット、ノー ミッシング コード
  • チャネル シーケンサ付きマルチプレクサ:
    • 各種チャネル シーケンスを選択可能
      • マニュアル モード、オンザフライ モード、自動シーケンス モード、カスタム チャネル シーケンシング
    • オンザフライ モードによる高速応答
  • システム監視機能
    • チャネルごとにプログラム可能なウィンドウ コンパレータ
    • プログラム可能なヒステリシスにより誤トリガを回避
  • 拡張 SPI デジタル インターフェイス
    • 16MHz の SCLK で 1MSPS のスループット
    • 50MHz の高速デジタル インターフェイス
  • 広い動作範囲:
    • 外部 VREF 入力範囲:2.5V ~ 5V
    • AVDD:3V~5.5V
    • DVDD:1.65V~5.5V
    • 温度範囲:–40℃~+125℃

ADS816x は、16 ビット、8 チャネル、高精度の逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) ファミリです。これらの ADC は 5V 単一電源で動作し、1MSPS (ADS8168)、500kSPS (ADS8167)、250kSPS (ADS8166) の合計スループットを達成します。

入力マルチプレクサは長いセトリング時間に対応しているため、アナログ入力を容易に駆動できます。マルチプレクサの出力と ADC アナログ入力はデバイス ピンとして利用可能です。この構成により、1 つの ADC ドライバ オペアンプをマルチプレクサの 8 つのアナログ入力のすべてに使用できます。

ADS816x は、アナログ入力チャネルごとにプログラム可能な High/Low アラーム スレッショルドを備えたデジタル ウィンドウ コンパレータを特長としています。プログラム可能なアラーム スレッショルドを備えたこの単一オペアンプ ソリューションにより、低消費電力、低コスト、超小型フォーム ファクタのアプリケーションが可能になります。

ADS816x は、16 ビット、8 チャネル、高精度の逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) ファミリです。これらの ADC は 5V 単一電源で動作し、1MSPS (ADS8168)、500kSPS (ADS8167)、250kSPS (ADS8166) の合計スループットを達成します。

入力マルチプレクサは長いセトリング時間に対応しているため、アナログ入力を容易に駆動できます。マルチプレクサの出力と ADC アナログ入力はデバイス ピンとして利用可能です。この構成により、1 つの ADC ドライバ オペアンプをマルチプレクサの 8 つのアナログ入力のすべてに使用できます。

ADS816x は、アナログ入力チャネルごとにプログラム可能な High/Low アラーム スレッショルドを備えたデジタル ウィンドウ コンパレータを特長としています。プログラム可能なアラーム スレッショルドを備えたこの単一オペアンプ ソリューションにより、低消費電力、低コスト、超小型フォーム ファクタのアプリケーションが可能になります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ADS8167 アクティブ VREF(電圧リファレンス)、VREF バッファ、センサとの直接インターフェイス搭載、16 ビット、500kSPS、8 チャネル SAR ADC Faster sampling rate 500 kSPS
ADS8168 アクティブ VREF(電圧リファレンス)、VREF バッファ、センサとの直接インターフェイス搭載、16 ビット、1MSPS、8 チャネル SAR ADC Increased sampling rate 1 MSPS

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS816x 8 チャネル、16 ビット、1MSPS、ダイレクト センサ インターフェイス付き SAR ADC データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 6月 4日
アプリケーション概要 Designing a Cost-Optimized DAQ Solution (Rev. B) 2019年 6月 24日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS8168EVM-PDK — ADS8168 8 チャネル、16 ビット、1MSPS、SAR ADC の評価基板 パフォーマンス デモ キット (PDK)

ADS8168 評価基板 (EVM) 性能デモキット (PDK) は、逐次比較レジスタ (SAR) アナログ-デジタル コンバータ (ADC) である ADS8168 の性能を評価するためのプラットフォームですADS8168EVM-PDK は、ADS8168EVM、高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボード、関連するコンピュータ ソフトウェアで構成されており、USB 経由での ADC との通信、データのキャプチャ、データ分析の実行が可能になります。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

ADS8166 IBIS Model

SBAM392.ZIP (45 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

ADS8166 TINA-TI Transient Reference Design

SBAM394.TSC (391 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

ADS8166 TINA-TI Transient Spice Model

SBAM393.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ