ATL431EVM-001

ATL431 調整可能なシャント レギュレータ評価基板

ATL431EVM-001

ご注文はこちら

概要

ATL431EVM-001 評価基板 (EVM) を使用すると、さまざまな抵抗値を使用してカソード電圧を設定できるので、ATL431 の機能と調整能力に注目できます。また、電源電圧と直列にさまざまな抵抗を配置する方法で、カソード電流も設定できます。開発中アプリケーションに合わせてボードをカスタマイズするために、EVM 上で使用できる複数の抵抗のほかに、別の複数の抵抗をボードに半田付けすることもできます。この EVM で 12 個を上回る出力コンデンサを使用し、ATL431 の安定性を確認することもできます。これらのコンデンサは、ジャンパを使用してアノードとカソードの間に配置できます。この EVM は、SOT23-3 パッケージに封止済みの TL431、TL431LI、ATL431LI、LM431、TLVH432 の各製品とも互換性があります。

特長
  • 2.5V ~ 36V の調整可能なレギュレーション済み出力
  • 非常に小さい動作電流:IKA(min) = 35µA (最大)、IREF = 150nA (最大)
  • カソード電流の対応範囲を 35μA ~ 100mA に拡大済み
  • 小さい出力インピーダンス:0.3Ω (max)
  • 小型フォーム ファクタ
  • 使いやすさ
  • 複数のゲイン設定オプション
  • 安定性テストが利用可能
シャント電圧リファレンス
ATL431 2.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ ATL431LI 低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ、超小型 DQN パッケージ封止 ATL432 2.5V、高精度プログラマブル シャント レギュレータ LM431 2%、1%、0.5% いずれかの精度、調整可能な高精度ツェナー シャント レギュレータ TL431 調整可能な高精度シャント レギュレータ TL431LI リファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:KRA) TLA431 KRA ピン採用のレイアウト、全体がコンデンサ (静電容量性負荷) の場合でも安定動作、高精度プログラマブル リファレンス TLA432 RKA ピン採用のレイアウト、全体がコンデンサ (静電容量性負荷) の場合でも安定動作、高精度プログラマブル リファレンス TLVH432 1.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ (反転型ピン配置)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ATL431EVM-001 — ATL431 調整可能なシャント・レギュレータ、評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ATL431EVM-001 ATL431 調整可能なシャント・レギュレータ、評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ATL431EVM User's Guide 2015/04/28
証明書 ATL431EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アプリケーション・ノート Designing with the ATL431LI 2018/11/27
技術記事 Can overcurrent protection be simple and precise, while minimizing cost? PDF | HTML 2015/07/31

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。