ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シャント電圧リファレンス

KRA ピン採用のレイアウト、全体がコンデンサ (静電容量性負荷) の場合でも安定動作、高精度プログラマブル リファレンス

製品詳細

Rating Catalog VO (V) 2.495 Initial accuracy (max) (%) 0.5, 1, 2 Iz for regulation (min) (µA) 200 VO adj (min) (V) 2.495 VO adj (max) (V) 36 Reference voltage (V) Adjustable, adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 48 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 100
Rating Catalog VO (V) 2.495 Initial accuracy (max) (%) 0.5, 1, 2 Iz for regulation (min) (µA) 200 VO adj (min) (V) 2.495 VO adj (max) (V) 36 Reference voltage (V) Adjustable, adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 48 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 100
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 出力コンデンサ不要
  • 負荷がすべて容量性負荷でも安定
  • 25℃ での基準電圧の許容公差
    • 1% (A グレード)
  • 可変出力電圧:Vref~36V
  • -40℃~125℃で動作
  • 標準温度ドリフト (TLA43xA)
    • 8mV (I 温度)
    • 11mV (Q 温度)
  • 低い出力ノイズ
  • 標準出力インピーダンス: 0.2 Ω
  • シンク電流能力:0.2mA ~ 100mA
  • 業界標準の TL431 および TL432 デバイスとピン互換
  • 超小型 DRL パッケージで供給
  • 出力コンデンサ不要
  • 負荷がすべて容量性負荷でも安定
  • 25℃ での基準電圧の許容公差
    • 1% (A グレード)
  • 可変出力電圧:Vref~36V
  • -40℃~125℃で動作
  • 標準温度ドリフト (TLA43xA)
    • 8mV (I 温度)
    • 11mV (Q 温度)
  • 低い出力ノイズ
  • 標準出力インピーダンス: 0.2 Ω
  • シンク電流能力:0.2mA ~ 100mA
  • 業界標準の TL431 および TL432 デバイスとピン互換
  • 超小型 DRL パッケージで供給

TLA431 および TLA432 デバイスは、3 端子の可変シャント レギュレータで、全容量性負荷に対して安定して動作します。このデバイスは業界標準の TL431 および TL432 とピン互換ですが、全容量性負荷をサポートするために安定性が向上しています。出力カソード電圧は、2 個の外付け抵抗を使用して、Vref (2.495V)~36V の範囲にある任意の値に設定できます。これらのデバイスの出力インピーダンスは 0.2Ω (標準値) です。これらのデバイスは、アクティブ出力回路により、非常にシャープな電源オン特性を持ち、オンボード レギュレーション、可変電源、スイッチング電源など多くの用途において、ツェナー ダイオードの優れた代替品となります。TLA431 は、低電圧監視用のコンパレータとしても機能します。TLA431 の内部アンプと基準電圧は、絶縁フォトカプラ フライバック電源でエラー アンプを使用します。TLA432 デバイスの機能と電気的仕様は、TLA431 デバイスと完全に同じです。

TLA431 および TLA432 デバイスは I と Q の 2 つの温度グレードで仕様が規定されており、また、これらのデバイスは全温度範囲にわたって安定したリファレンス電圧を示します。

TLA431 および TLA432 デバイスは、3 端子の可変シャント レギュレータで、全容量性負荷に対して安定して動作します。このデバイスは業界標準の TL431 および TL432 とピン互換ですが、全容量性負荷をサポートするために安定性が向上しています。出力カソード電圧は、2 個の外付け抵抗を使用して、Vref (2.495V)~36V の範囲にある任意の値に設定できます。これらのデバイスの出力インピーダンスは 0.2Ω (標準値) です。これらのデバイスは、アクティブ出力回路により、非常にシャープな電源オン特性を持ち、オンボード レギュレーション、可変電源、スイッチング電源など多くの用途において、ツェナー ダイオードの優れた代替品となります。TLA431 は、低電圧監視用のコンパレータとしても機能します。TLA431 の内部アンプと基準電圧は、絶縁フォトカプラ フライバック電源でエラー アンプを使用します。TLA432 デバイスの機能と電気的仕様は、TLA431 デバイスと完全に同じです。

TLA431 および TLA432 デバイスは I と Q の 2 つの温度グレードで仕様が規定されており、また、これらのデバイスは全温度範囲にわたって安定したリファレンス電圧を示します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLA431、TLA432 負荷全体が静電容量性の場合でも安定、高精度プログラマブル リファレンス データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 12月 16日
証明書 TLA431EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 9月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ATL431EVM-001 — ATL431 調整可能なシャント・レギュレータ、評価モジュール

ATL431EVM-001 評価基板 (EVM) を使用すると、さまざまな抵抗値を使用してカソード電圧を設定できるので、ATL431 の機能と調整能力に注目できます。 また、電源電圧と直列にさまざまな抵抗を配置する方法で、カソード電流も設定できます。開発中アプリケーションに合わせてボードをカスタマイズするために、EVM 上で使用できる複数の抵抗のほかに、別の複数の抵抗をボードに半田付けすることもできます。 この EVM で 12 (...)

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SHUNT-REFERENCE-CALC Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シャント電圧リファレンス
  • ATL431 2.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • ATL431LI 低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ、超小型 DQN パッケージ封止
  • ATL431LI-Q1 車載、高帯域、低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ (ピン配置:KRA)
  • ATL432 2.5V、高精度プログラマブル シャント レギュレータ
  • ATL432LI 広帯域、低静止電流 (IQ)、プログラマブル シャント レギュレータ (ピン配置:RKA)
  • ATL432LI-Q1 車載、高帯域、低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ (ピン配置:RKA)
  • LM4030 超高精度シャント電圧リファレンス
  • LM4040 固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4040-N 100ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4040-N-Q1 車載、100ppm/℃ の高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4040C25-EP エンハンスド製品、精度 0.5%、2.5V、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041-N 固定と調整可能、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041-N-Q1 車載、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041A12 1.2V、精度 0.1%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041B 調整可能、精度 0.2%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041B12 1.2V、精度 0.2%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041C 調整可能、精度 0.5%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041C12 1.2V、精度 0.5%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041D 調整可能、精度 1%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4041D12 1.2V、精度 1%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4050-N 50ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4050-N-Q1 車載、50ppm/℃ の高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4050QML-SP 耐放射線特性 QMLV、2.5V または 5V、シャント電圧リファレンス
  • LM4051-N 固定と調整可能、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • LM4060 20ppm/°C maximum drift high-precision shunt voltage reference
  • LMV431 1.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • LMV431A 1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • LMV431B 0.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • TL431 調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • TL431-Q1 車載、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:KRA)
  • TL431C 2%、調整可能な精度、シャント レギュレータ
  • TL431LI リファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:KRA)
  • TL431LI-Q1 車載対応、リファレンス電流最適化済み、調整可能、高精度シャント レギュレータ
  • TL432 調整可能、高精度シャント レギュレータ (反転型ピン配置)
  • TL432-Q1 車載、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン レイアウト:RKA)
  • TL432LI リファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:RKA)
  • TL432LI-Q1 車載対応、リファレンス電流最適化済み、調整可能、高精度シャント レギュレータ
  • TLA431 KRA ピン採用のレイアウト、全体がコンデンサ (静電容量性負荷) の場合でも安定動作、高精度プログラマブル リファレンス
  • TLA432 RKA ピン採用のレイアウト、全体がコンデンサ (静電容量性負荷) の場合でも安定動作、高精度プログラマブル リファレンス
  • TLV431 1.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • TLV431A 1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • TLV431A-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ
  • TLV431B 0.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • TLV431B-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ
  • TLVH431 1.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ
  • TLVH431A 1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ
  • TLVH431A-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ
  • TLVH431B 0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ
  • TLVH431B-EP 強化プラスチック、0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ
  • TLVH431B-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ (反転型ピン配置)
  • TLVH432 1.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ (反転型ピン配置)
  • TLVH432A 1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ (反転型ピン配置)
  • TLVH432B 0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ (反転型ピン配置)
汎用オペアンプ
  • TLV4313 クワッド、5.5V、1MHz、低静止電流 (65μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
  • TLV4314 クワッド、5.5V、3MHz、RRIO オペアンプ
  • TLV4314-Q1 車載グレード、クワッド、5.5V、3MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
  • TLV4316 クワッド、5.5V、10MHz、RRIO オペアンプ
  • TLV4316-Q1 車載グレード、クワッド、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
  • TLV4379 クワッド、5.5V、90kHz、低静止電流 (4μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
  • TLV4333 コスト重視システム向け、クワッド、350kHz、低ノイズ、RRIO (レール ツー レール入出力)、CMOS オペアンプ
  • TLV4376 クワッド、5.5MHz、100μV のオフセット、8nV/√Hz のノイズ、815μA の電力、高精度オペアンプ
  • TLV4387 クワッド、超高精度 (10μV)、ゼロドリフト (0.01μV/℃)、入力バイアス電流の小さいオペアンプ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ