ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シャント電圧リファレンス

2.5V、高精度プログラマブル シャント レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ATL432LI アクティブ 広帯域、低静止電流 (IQ)、プログラマブル シャント レギュレータ (ピン配置:RKA) This pin-to-pin upgrade offers improved stability boundaries and lower reference input current to optimize voltage-output accuracy.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TL432 アクティブ 調整可能、高精度シャント レギュレータ (反転型ピン配置) for cost optimized designs

製品詳細

Rating Catalog VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.5, 1 Iz for regulation (min) (µA) 20 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 36 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 92 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 100
Rating Catalog VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.5, 1 Iz for regulation (min) (µA) 20 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 36 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 92 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 100
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • 2.5V ~ 36V の調整可能なレギュレーション済み出力
  • 非常に小さい動作時電流
    • IKA(min) = 35µA (最大値)
    • IREF = 150nA (最大値)
  • 安定性を実現する内部補償
    • 容量性負荷なしで安定
  • 25℃での基準電圧の許容公差
    • 0.5% (B グレード)
    • 1% (A グレード)
  • 標準の温度ドリフト
    • 5mV (–40°C ~ +85°C)、I バージョン
    • 6mV (–40°C ~ +125°C)、Q バージョン
  • カソード電流範囲を拡大35µA ~ 100mA
  • 小さい出力インピーダンス:0.3Ω (最大値)
  • 2.5V ~ 36V の調整可能なレギュレーション済み出力
  • 非常に小さい動作時電流
    • IKA(min) = 35µA (最大値)
    • IREF = 150nA (最大値)
  • 安定性を実現する内部補償
    • 容量性負荷なしで安定
  • 25℃での基準電圧の許容公差
    • 0.5% (B グレード)
    • 1% (A グレード)
  • 標準の温度ドリフト
    • 5mV (–40°C ~ +85°C)、I バージョン
    • 6mV (–40°C ~ +125°C)、Q バージョン
  • カソード電流範囲を拡大35µA ~ 100mA
  • 小さい出力インピーダンス:0.3Ω (最大値)

ATL431 と ATL432 は、3 ピンの可変シャント レギュレータで、該当する車載用、商業用、工業用の温度範囲の全体にわたって、規定された熱安定性を維持します。出力電圧は、2 つの外付け抵抗を使用して、Vref (約 2.5V) から 36V までの範囲で任意の値に設定できます。これらのデバイスの出力インピーダンスは 0.05Ω (標準値) です。これらのデバイスは、アクティブ出力回路による非常に鋭いターンオン特性を備えているため、オンボード レギュレーション、可変電源、スイッチング電源など、多くのアプリケーションにおいて、ツェナー ダイオードの優れた代替品となります。

ATL43x は、前世代の TL43x に比べてカソード電流範囲が 20 倍以上改善されています。また、より広い範囲の負荷容量のタイプと値でも安定して動作します。

ATL431 と ATL432 はまったく同じ部品ですが、ピン配置と注文番号が異なります。ATL43x は、初期公差 (25℃ 時) が 0.5% の B グレードと、1% の A グレードの 2 つのグレードで供給されます。さらに、温度による出力ドリフトの変動が小さいため、温度範囲全体にわたって定電圧レギュレーションが保証されます。

ATL43xxI デバイスは -40℃~+85℃、ATL43xxQ デバイスは -40℃~+125℃ の温度範囲で動作が規定されています。

ATL431 と ATL432 は、3 ピンの可変シャント レギュレータで、該当する車載用、商業用、工業用の温度範囲の全体にわたって、規定された熱安定性を維持します。出力電圧は、2 つの外付け抵抗を使用して、Vref (約 2.5V) から 36V までの範囲で任意の値に設定できます。これらのデバイスの出力インピーダンスは 0.05Ω (標準値) です。これらのデバイスは、アクティブ出力回路による非常に鋭いターンオン特性を備えているため、オンボード レギュレーション、可変電源、スイッチング電源など、多くのアプリケーションにおいて、ツェナー ダイオードの優れた代替品となります。

ATL43x は、前世代の TL43x に比べてカソード電流範囲が 20 倍以上改善されています。また、より広い範囲の負荷容量のタイプと値でも安定して動作します。

ATL431 と ATL432 はまったく同じ部品ですが、ピン配置と注文番号が異なります。ATL43x は、初期公差 (25℃ 時) が 0.5% の B グレードと、1% の A グレードの 2 つのグレードで供給されます。さらに、温度による出力ドリフトの変動が小さいため、温度範囲全体にわたって定電圧レギュレーションが保証されます。

ATL43xxI デバイスは -40℃~+85℃、ATL43xxQ デバイスは -40℃~+125℃ の温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLA432 アクティブ RKA ピン採用のレイアウト、全体がコンデンサ (静電容量性負荷) の場合でも安定動作、高精度プログラマブル リファレンス Improved to all load cap stability, improved temperature drift

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ATL43x 2.5V、低 Iq、可変、高精度シャント レギュレータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 1月 6日
e-Book(PDF) Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
その他の技術資料 電圧リファレンスを使用した設計のヒントとコツ (Rev. A 翻訳版) 2021年 5月 4日
アプリケーション・ノート Using the TL431 for Undervoltage and Overvoltage Detection (Rev. A) 2019年 12月 11日
セレクション・ガイド 431 Device Nomenclature (Rev. B) 2019年 9月 18日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
技術記事 Designing for isolated DC/DC converter shunt safety PDF | HTML 2015年 8月 29日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ATL431EVM-001 — ATL431 調整可能なシャント・レギュレータ、評価モジュール

ATL431EVM-001 評価基板 (EVM) を使用すると、さまざまな抵抗値を使用してカソード電圧を設定できるので、ATL431 の機能と調整能力に注目できます。 また、電源電圧と直列にさまざまな抵抗を配置する方法で、カソード電流も設定できます。開発中アプリケーションに合わせてボードをカスタマイズするために、EVM 上で使用できる複数の抵抗のほかに、別の複数の抵抗をボードに半田付けすることもできます。 この EVM で 12 (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

ATL432A PSpice Transient Model (Rev. B)

SLVMAT2B.ZIP (59 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

ATL432A Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBN9.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

ATL432B PSpice Transient Model (Rev. B)

SLVMAT1B.ZIP (59 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

ATL432B Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBN8.ZIP (1 KB) - PSpice Model
計算ツール

SHUNT-REFERENCE-CALC Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ