BQ78Z100EVM-532
bq78z100EVM 1s-2s リチウムイオン バッテリ パック マネージャ評価基板
BQ78Z100EVM-532
概要
bq78z100EVM-532 評価基板 (EVM) は、bq78z100 または bq294502 バッテリ管理システム向けの包括的な評価システムです。この評価基板 (EVM) を構成しているのは、bq78z100 と bq294502 向けの 1 枚の回路モジュールと、Windows™ ベースの PC ソフトウェアへのリンクです。この回路モジュールは、1 個の bq78z100 集積回路 (IC) と 1 個の bq294502 IC に加えて、容量の監視と予測、セル バランシングの実行、複数の重要なパラメータの監視、1 個または 2 個の直列セルを形成するリチウムイオンまたはリチウムポリマ バッテリ パックのセルを過充電、過放電、短絡、過電流から保護するのに必要な他のすべてのオンボード部品を搭載しています。この回路モジュールは、バッテリのセルに直接接続されています。EV2400 インターフェイス ボードと関連ソフトウェアを使用すると、HDQ 通信プロトコルを使用して、bq78z100 のデータ レジスタの読み取りや、さまざまなパック構成に合わせたチップセットのプログラム、サイクル データの記録と詳細な評価、さまざまな充電条件と放電条件の下でのソリューションの全体的な機能の評価を実施できます。
特長
- bq78z100EVM 1s-2s バッテリ パック マネージャ評価基板および bq294502 独立過電圧保護 IC 用の包括的な評価システム
- 実装済み回路モジュールによる迅速な設定
- システム分析のためのデータ ロギングを可能にするソフトウェア
評価基板から EV2400 (CBL002) への接続用ケーブル
MOSFET
購入と開発の開始
BQ78Z100EVM-532 — bq78z100EVM 1s-2s リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ、評価モジュール
BQ78Z100EVM-532 — bq78z100EVM 1s-2s リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ、評価モジュール
BQ28Z610-DEVICE-FW — Firmware for BQ28Z610 family of gauges
サポート対象の製品とハードウェア
製品
バッテリ残量計
ハードウェア開発
評価ボード
BQ28Z610-DEVICE-FW — Firmware for BQ28Z610 family of gauges
BQ28Z610-R1 Gauging Firmware (Rev. B)
製品
バッテリ残量計
ハードウェア開発
評価ボード
資料
BQ28Z610-R1B Technical Reference Manual(TRM)
リリース情報
Description
The R1B version of BQ28Z610-DEVICE-FW is a firmware (FW) upgrade for the BQ78Z100 hardware. It is identical to BQ28Z610-R1. Programming the R1B firmware on BQ78Z100 hardware will effectively convert the BQ78Z100 to a BQ28Z610-R1(Rev. A). BQ28Z610-R1 is a highly integrated, accurate, 1-series to 2-series cell gas gauge with protection solution, providing autonomous charger control and cell balancing. This firmware is compatible with bq28z610-R1 hardware. Note: This firmware is not compatible with bq28z610 hardware.
Features
- Autonomous battery charging control, using a dedicated Main mode I²C interface
- Cell balancing with an internal bypass to optimize battery health
- A high-side protection N-channel FET drive enables serial bus communication during fault conditions
- Programmable protection levels for voltage, current and temperature
- Support for simultaneous current and voltage sampling
- Supports battery trip point (BTP) function for Windows integration
- SHA-1 authentication responder for increased battery pack security
- 400-kHz I²C bus communications interface for high-speed programming and data access
最新情報
- Identical to BQ28Z610 R1 (Rev. A)
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | bq78z100EVM 1s-2s Li-ion Battery Pack Manager Evaluation Module | 2015/09/14 | |||
| 証明書 | BQ78Z100EVM-532 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |