CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD

住宅用スマート・ホーム・ゲートウェイ・リファレンス・システム、IoT アプリケーション用

CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD

設計ファイル

概要

A gateway is a bridge that connects wireless devices to the Internet. This Linux-based Home Automation Gateway enables remote monitoring and control of ZigBee® powered nodes and devices inside the home. This gateway reference design includes ZigBee Home Automation (HA 1.2) certified software stack and tens of APIs that simplify ZigBee integration and application development in a Linux system.

特長
  • Simple API for home automation, incorporating TCP/IP to ZigBee bridge and enabling faster development of applications and easier integration of low power connectivity solutions
  • CC2531-based USB Dongle running ZigBee Home Automation (HA 1.2) certified Protocol Stack, MAC & PHY and extensively tested for interoperability
  • Based on the Sitara AM335x BeagleBone Black low-cost, open source, community-supported development platform and the SimpleLink™ ZigBee CC2531 wireless MCU based on small form-factor USB dongle
  • All system hardware components available via TI's eStore or through authorized distributors. Wiki-based user guides also available to generate and compile Linux open-source components
  • Off-the-shelf Linux-based system software & hardware implementation for connecting ZigBee sensors to TCP/IP applications via Ethernet, including all application, Linux middleware, ZigBee stack and firmware components
  • Z-Stack™ Linux Gateway installer package for the BeagleBone Black and the ZigBee Home Automation stack for the SimpleLink CC2531 dongle are free and available for download below or through TI's Z-Stack™ software page.
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU374.PDF (330 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR198.PDF (53 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SWRR067.ZIP (485 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR197.PDF (166 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR696.PDF (54 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR695.PDF (101 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TL5209逆電圧保護機能搭載、500mA、16V、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

CC2531-RF4CE最大 256kB のフラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 と RF4CE ワイヤレス マイコン

データシート: PDF
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G06オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G07オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS769イネーブル搭載、100mA、10V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4S012USB インターフェイス向け、15V 対応 Vbus、クワッド 0.8pF、5.5V、±10kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2051アクティブ ハイ、0.5A 負荷、0.9A ILIMIT、2.7 ~ 5.5V、80mΩ USB パワー スイッチ

データシート: PDF
D タイプ フリップ フロップ

SN74LVC1G74シングル ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ、クリア / プリセット付

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2531最大 256kB のフラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 ワイヤレス マイコン

データシート: PDF
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3358Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

ドーター・カード

CC2531EMK — CC2531 USB 評価モジュール・キット

A gateway is a bridge that connects wireless devices to the Internet. This Linux-based Home Automation Gateway enables remote monitoring and control of ZigBee® powered nodes and devices inside the home. This gateway reference design includes ZigBee Home Automation (HA 1.2) certified software (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD 住宅用スマート・ホーム・ゲートウェイ・リファレンス・システム、IoT アプリケーション用 CC2531USB-RD CC2531 USB ドングル・リファレンス・デザイン CC2592EMK-RD スタンドアローン 2.4 GHz レンジ・エクステンダ、リファレンス・デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CC2531EMK CC2531 USB 評価モジュール・キット

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD 住宅用スマート・ホーム・ゲートウェイ・リファレンス・システム、IoT アプリケーション用 CC2531USB-RD CC2531 USB ドングル・リファレンス・デザイン CC2592EMK-RD スタンドアローン 2.4 GHz レンジ・エクステンダ、リファレンス・デザイン

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ

Z-STACK-HOME — ZigBee ホーム・オートメーション・ソリューション

注:

このページに、Z-Stack リリースの以前のバージョンを取得するためのリンクを掲載しています。新規プロジェクトに関して TI が推奨しているのは、あらゆる改良と新機能の追加を可能にする、最新のリリース製品を使用することです。最新の Z-Stack リリースは、www.ti.com/z-stack で入手できます。

 

Z-Stack ホーム

Z-Stack ホームは、CC2630、CC2530、CC2538 の各 SoC (システム・オン・チップ) を対象とする、ZigBee ホーム・オートメーション (ZHA) 準拠プロトコル・スタックです。

Z-Stack (...)

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD 住宅用スマート・ホーム・ゲートウェイ・リファレンス・システム、IoT アプリケーション用

Z-STACK-HOME ZigBee ホーム・オートメーション・ソリューション

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD 住宅用スマート・ホーム・ゲートウェイ・リファレンス・システム、IoT アプリケーション用
ドライバまたはライブラリ

Z-STACK-LINUX-GATEWAY — Z-Stack™ Linux Ubuntu Gateway インストーラ

注:

このページに、Z-Stack リリースの以前のバージョンを取得するためのリンクを掲載しています。新規プロジェクトに関して TI が推奨しているのは、あらゆる改良と新機能の追加を可能にする、最新のリリース製品を使用することです。最新の Z-Stack リリースは、www.ti.com/z-stack で入手できます。

 

Z-Stack ホーム

Z-Stack ホームは、CC2630、CC2530、CC2538 の各 SoC (システム・オン・チップ) を対象とする、ZigBee ホーム・オートメーション (ZHA) 準拠プロトコル・スタックです。

Z-Stack (...)

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD 住宅用スマート・ホーム・ゲートウェイ・リファレンス・システム、IoT アプリケーション用

Z-STACK-LINUX-GATEWAY Z-Stack™ Linux Ubuntu Gateway インストーラ

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD 住宅用スマート・ホーム・ゲートウェイ・リファレンス・システム、IoT アプリケーション用

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Residential Smart Home Gateway Ref. System for IoT Apps. Test Certification 2014/05/30
その他の技術資料 BeagleBone Black Schematic 2014/05/29
その他の技術資料 BeagleBone Black BOM 2014/05/29

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
Z-STACK ZigBee 3.0 完全準拠ソリューション: Z-Stack 3.0

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。