DAC128S085EVM
12 ビット、8 チャネル D/A コンバータ、評価モジュール
DAC128S085EVM
概要
The DAC128S085EVM is a demonstration kit for the DAC128S085, a 12-bit, 8-channel, 8.5µs settling time, Serial Interface digital-to-analog converter. The EVM allows users to evaluate the operation and performance of the DAC128S085 data converter. The EVM features a small size layout that directly connects onto the MSP430F5529 LaunchPad board.
Note: The DAC128S085EVM can be used to evaluate the following devices: DAC088S085, DAC108S085
特長
- Evaluates DAC128S085, a 12-bit, 8-channel, 8.5µs settling time, Serial Interface digital-to-analog converter
- User friendly GUI interface
- LaunchPad booster pack
- Power by USB
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
購入と開発の開始
DAC128S085EVM — 12 ビット、8 チャネル D/A コンバータ、評価モジュール
DAC128S085EVM — 12 ビット、8 チャネル D/A コンバータ、評価モジュール
F29X-MOTOR-CONTROL-SDK — Motor Control SDK for F29x devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
Real-time digital power MCUs
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
ドーター・カード
評価ボード
F29X-MOTOR-CONTROL-SDK — Motor Control SDK for F29x devices
製品
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
Real-time digital power MCUs
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
ドーター・カード
評価ボード
資料
START HERE - A guide to getting started with the F29x Motor Control SDK and its components. Descriptions of the reference designs, libraries, and release notes can be found here.
Download Code Composer Studio IDE (v20.2.0 or later)
リリース情報
F29x MotorControl SDK for C2000™ real-time control microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize F29x based motor control system development time targeted for various three-phase motor control applications.
最新情報
- TIDM-02014: Traction Inverter reference design for F29H85x
- 800V, 300kW SiC-based traction inverter system
- Real-time, variable gate drive strength enable improved system efficiency
- Isolated gate drivers, bias supply modules, and highly integrated voltage sensing devices for direct connection to high-voltage significantly reduces PCB area
- Servo_Drive_QEP: Servo drive with incremental encoder for PMSM FOC evaluation for F29H85x
- Support for BOOSTXL-LMG2100-MD, BOOSTXL-AMC0106-LMG-MD (E1), and BOOSTXL-3PHGANINV
SNOC019 — DAC12xSxxx EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
SNOC019 — DAC12xSxxx EVM GUI
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DAC128S085EVM Booster Pack User's Guide | 2014/06/23 | |||
| 証明書 | DAC128S085EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |