BP-AMC0106-LMG-MD
BP-AMC0106-LMG-MD 評価基板
BP-AMC0106-LMG-MD
概要
BP-AMC0106-LMG-MD 評価基板 (EVM) は、シャントベースの高精度絶縁型位相電流センシング機能を搭載した、GaN (窒化ガリウム) ベースの先進的なインバータであり、AMC0106M05 デルタシグマ変調器を使用しています。この技術では、サーボドライブを含めた高精度ドライブを正確に制御できます。EVM には TI BoosterPack™ 互換インターフェイスが搭載されており、C2000™ マイクロコントローラ (MCU) LaunchPad™ 開発キットにシームレスに接続して、パフォーマンスを簡単に評価できます。この評価基板 (EVM) は、TIDA-010936 と BOOSTXL-LMG2100-MD 評価基板の後継製品です。
特長
- 逆極性保護機能付き、12V ~ 60V の広い入力電圧範囲
- LMG2100R026 100V 2.6mΩ ハーフ ブリッジ電力段
- GaN ハーフ ブリッジ電力段を採用すると、PCB レイアウトの簡素化と寄生インダクタンスの低減を通じてスイッチング性能を最適化できます
- TI の GaN は、金属酸化膜半導体 (MOS) 設計に比べてサイズを 50% 以上小型化しています
- 1mΩ シャントによる高精度、機能絶縁型、インライン位相電流センシング
- ヒート シンクなしで最大 24A_RMS (LMG2100R026) で動作可能
- C2000 マイコン LaunchPad 開発キットとの組み合わせで容易な性能評価を可能にする 3.3V I/O 採用 TI の BoosterPack 互換のインターフェイス
窒化ガリウム (GaN) 電力段
絶縁型 ADC
購入と開発の開始
BP-AMC0106-LMG-MD — AMC0106 を使用した、48-V GaN ベースのモータードライブ
BP-AMC0106-LMG-MD — AMC0106 を使用した、48-V GaN ベースのモータードライブ
F29X-MOTOR-CONTROL-SDK — Motor Control SDK for F29x devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
リアルタイム デジタル電源マイコン
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
ドーター・カード
評価ボード
F29X-MOTOR-CONTROL-SDK — Motor Control SDK for F29x devices
製品
リアルタイム デジタル電源マイコン
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
ドーター・カード
評価ボード
資料
START HERE - A guide to getting started with the F29x Motor Control SDK and its components. Descriptions of the reference designs, libraries, and release notes can be found here.
Download Code Composer Studio IDE (v20.2.0 or later)
リリース情報
F29x MotorControl SDK for C2000™ real-time control microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize F29x based motor control system development time targeted for various three-phase motor control applications.
最新情報
- TIDM-02014: Traction Inverter reference design for F29H85x
- 800V, 300kW SiC-based traction inverter system
- Real-time, variable gate drive strength enable improved system efficiency
- Isolated gate drivers, bias supply modules, and highly integrated voltage sensing devices for direct connection to high-voltage significantly reduces PCB area
- Servo_Drive_QEP: Servo drive with incremental encoder for PMSM FOC evaluation for F29H85x
- Support for BOOSTXL-LMG2100-MD, BOOSTXL-AMC0106-LMG-MD (E1), and BOOSTXL-3PHGANINV
設計ファイル
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | BP-AMC0106-LMG-MD Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2025/07/21 | ||
| 証明書 | BP-AMC0106-LMG-MD EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/06/30 |