BOOSTXL-LMG2100-MD
LMG2100 昇圧コンバータの評価基板
BOOSTXL-LMG2100-MD
概要
BOOSTXL-LMG2100-MD 評価基板 (EVM) は、サーボ ドライブなどの高精度ドライブを精密制御するために、高精度インライン シャント ベース位相電流検出機能を使用した GaN ベースのインバータを実装しています。評価基板は TI BoosterPack™ と互換性のあるインターフェイスを採用しており、C2000™ MCU LaunchPad™ 開発キットと接続して、容易な性能評価を可能にします。
特長
- 40kHz の PWM で高効率 (ピーク 99.3%) を実現し、ヒートシンクなしで、周囲温度 25℃で最大 27ARMS の連続電流で動作可能
- 小型フォーム ファクタの GaN ハーフブリッジ電力段は、高い電力密度や、プリント基板レイアウトのシンプル化に貢献
- GaN ハーフブリッジを採用すると、より高い PWM 周波数での動作が可能になり、DC バス コンデンサの高さを引き下げると同時に、電解コンデンサからセラミック コンデンサに置き換えることが可能
- 逆回復損失がゼロのため、スイッチ ノードの発振が減少
- 16.6ns の短いデッド タイムにより位相電圧の歪みを最小化
- 1mΩ シャントと PWM 除去率の高い電流センス アンプを使用した、±33A 範囲の高精度の位相電流センス
- ヒートシンクは付属していません
- 制御ボードは付属していません
窒化ガリウム (GaN) 電力段
購入と開発の開始
BOOSTXL-LMG2100-MD — LMG2100 昇圧コンバータの評価基板
サポート対象の製品とハードウェア
BOOSTXL-LMG2100-MD — LMG2100 昇圧コンバータの評価基板
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — C2000™ マイコン向けモーター制御ソフトウェア開発キット(SDK)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
リアルタイム デジタル電源マイコン
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
車載ボディおよびライティング マイコン
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — C2000™ マイコン向けモーター制御ソフトウェア開発キット(SDK)
製品
リアルタイム デジタル電源マイコン
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
車載ボディおよびライティング マイコン
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
資料
リリース情報
MotorControl SDK for C2000™ real-time control microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 MCU based motor control system development time targeted for various three-phase motor control applications.
最新情報
- New: Added Edge AI Fan Imbalance detection for F28P55x
- New: Universal Servo Control project for F28P65x
- Sensored FOC software based on UMCL framework
- Supports BOOSTXL-3PHGANINV, DRV83000DRGE-EVM, BOOSTXL-LMG2100-MD, and BOOSTXL-AMC0106-LMG-MD
- Update: Universal Motor Control Lab supports F28P65x
- Supports BOOSTXL-DRV8323RS, BOOSTXL-3PHGANINV, DRV8300DRGE-EVM, DRV8353RS-EVM
- Updated C2000Ware to version 5.04.00.00
F29X-MOTOR-CONTROL-SDK — Motor Control SDK for F29x devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
リアルタイム デジタル電源マイコン
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
ドーター・カード
評価ボード
F29X-MOTOR-CONTROL-SDK — Motor Control SDK for F29x devices
製品
リアルタイム デジタル電源マイコン
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
ドーター・カード
評価ボード
資料
START HERE - A guide to getting started with the F29x Motor Control SDK and its components. Descriptions of the reference designs, libraries, and release notes can be found here.
Download Code Composer Studio IDE (v20.2.0 or later)
リリース情報
F29x MotorControl SDK for C2000™ real-time control microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize F29x based motor control system development time targeted for various three-phase motor control applications.
最新情報
- TIDM-02014: Traction Inverter reference design for F29H85x
- 800V, 300kW SiC-based traction inverter system
- Real-time, variable gate drive strength enable improved system efficiency
- Isolated gate drivers, bias supply modules, and highly integrated voltage sensing devices for direct connection to high-voltage significantly reduces PCB area
- Servo_Drive_QEP: Servo drive with incremental encoder for PMSM FOC evaluation for F29H85x
- Support for BOOSTXL-LMG2100-MD, BOOSTXL-AMC0106-LMG-MD (E1), and BOOSTXL-3PHGANINV
設計ファイル
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | BOOSTXL-LMG2100-MD Evaluation Module | PDF | HTML | 2025/02/05 | ||
| 証明書 | BOOSTXL-LMG2100-MD EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/12/16 |