DEM-OPA-MSOP-2A

Dual op amp evaluation module for MSOP-8 package

DEM-OPA-MSOP-2A

購入

概要

The DEM-OPA-MSOP-2A demonstration fixture helps designers evaluate the operation and performance of TI's dual, high speed, wideband operational amplifiers. This unpopulated PC board is compatible with products offered in the 8-lead MSOP (DGK) package.
 
For more information on these types of op amps, as well as good PCB layout techniques, see the individual op amp datasheets.


Unpopulated Circuit Board
User's Guide

高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
OPA2607-Q1 車載対応、デュアルチャネル、50MHz 非補償レール ツー レール出力 CMOS オペアンプ OPA2822 デュアル、広帯域、低ノイズの SpeedPlus™ オペアンプ OPA2830 デュアル、低消費電力、単一電源、広帯域オペアンプ OPA2832 デュアル、低消費電力、高速、固定ゲイン・オペアンプ OPA2834 超低消費電力、50MHz、レール・ツー・レール出力、負のレール入力、電圧帰還 (VFB) オペアンプ OPA2863 デュアル、低消費電力、110MHz、12V、レール・ツー・レール入出力 (RRIO) 電圧帰還アンプ OPA2891 超低 THD (全高調波歪み)、デュアルチャネル、180MHz、0.95nV/√Hz のオペアンプ OPA2892 非常に小さい全高調波歪み (THD)、デュアルチャネル、2GHz、10V/V の安定的な 0.95nV/√Hz のオペアンプ THS4221 シングルとデュアル (THS4222)、低歪み、高速、レール ツー レール出力オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DEM-OPA-MSOP-2A — Dual op amp evaluation module for MSOP-8 package

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド DEM-OPA-MSOP-2A User's Guide (Rev. A) 2006年 5月 25日
証明書 DEM-OPA-MSOP-2A EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DEM-OPA-SO-2A Dual op amp evaluation module for SO-8 package DEM-OPA-SO-2B Dual op amp evaluation module for SO-8 (non-inverting) package

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ