DEM-OPA-SO-2A

Dual op amp evaluation module for SO-8 package

DEM-OPA-SO-2A

ご注文はこちら

概要

The DEM-OPA-SO-2A demonstration evaluation module helps designers evaluate the operation and performance of TI dual-channel, high-speed, wideband operational amplifiers. This unpopulated printed-circuit board (PCB) is compatible with products offered in the 8-lead SOIC (D) package.

For more information on these types of operational amplifiers, as well as good PCB layout techniques, see the individual data sheets.

高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
OPA2607 デュアルチャネル、低消費電力、高精度、50MHz、非補償型 CMOS オペアンプ OPA2613 電流制限機能搭載、デュアル、広帯域、大出力電流オペアンプ OPA2614 電流制限機能搭載、デュアル、広いゲイン帯域幅、大出力電流オペアンプ OPA2652 SpeedPlus™、デュアル、700MHz、電圧帰還型オペアンプ OPA2674 電流制限機能搭載、デュアル、広帯域、大出力電流アンプと DSL/PLC ライン ドライバ OPA2677 SpeedPlus™、デュアル、広帯域、大出力電流オペアンプと DSL/PLC ライン ドライバ OPA2683 超低消費電力、デュアル電流帰還型オペアンプ OPA2684 デュアル、低消費電力、電流帰還型オペアンプ OPA2690 ディスエーブル搭載、デュアル、広帯域、電圧帰還型オペアンプ OPA2691 ディスエーブル搭載、デュアル、広帯域、電流帰還型オペアンプ OPA2822 デュアル、広帯域、低ノイズの SpeedPlus™ オペアンプ OPA2830 デュアル、低消費電力、単一電源、広帯域オペアンプ OPA2832 デュアル、低消費電力、高速、固定ゲイン オペアンプ OPA2846 デュアル、広帯域、低ノイズの電圧帰還型オペアンプ OPA2863 デュアル、低消費電力、110MHz、12V、レール ツー レール入出力 (RRIO) 電圧帰還アンプ OPA2863-Q1 車載、デュアル、低消費電力、110MHz、12V、RRIO 電圧帰還アンプ OPA2889 ディスエーブル機能搭載、デュアル、115MHz、低消費電力、広帯域、電圧帰還オペアンプ OPA2891 超低 THD (全高調波歪み)、デュアルチャネル、180MHz、0.95nV/√Hz のオペアンプ THS4221 シングルとデュアル (THS4222)、低歪み、高速、レール ツー レール出力オペアンプ TLV2365 50MHz、単一電源電圧、レール ツー レール オペアンプ TLV2365-Q1 車載、レール ツー レール入出力、デュアルチャネル、50MHz、単一電源電圧アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DEM-OPA-SO-2A — Dual op amp evaluation module for SO-8 package

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DEM-OPA-SO-2A Dual op amp evaluation module for SO-8 package

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 DEM-OPA-SO-2A EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド DEM-OPA-SO-2A User's Guide (Rev. B) 2010/04/30

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DEM-OPA-MSOP-2A Dual op amp evaluation module for MSOP-8 package DEM-OPA-SO-2B Dual op amp evaluation module for SO-8 (non-inverting) package

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。