THS4221
- Rail-to-Rail Output Swing
- VO = –4.8/4.8 (RL = 2 k
)
- VO = –4.8/4.8 (RL = 2 k
- High Speed
- 230 MHz Bandwidth (–3 dB, G= 1)
- 975 V/µs Slew Rate
- Ultra-Low Distortion
- HD2 = –90 dBc (f = 5 MHz, RL = 499
)
- HD3 = –100 dBc (f = 5 MHz, RL = 499
)
- HD2 = –90 dBc (f = 5 MHz, RL = 499
- High Output Drive, IO = 100 mA (typ)
- Excellent Video Performance
- 40 MHz Bandwidth (0.1 dB, G = 2)
- 0.007% Differential Gain
- 0.007° Differential Phase
- Wide Range of Power Supplies
- VS = 3 V to 15 V
- Power-Down Mode (THS4225/6)
- Evaluation Module Available
- APPLICATIONS
- Low-Voltage Analog-to-Digital Converter Preamplifier
- Active Filtering
- Video Applications
The THS4222 family is a set of rail-to-rail output single, dual, and triple low-voltage, high-output swing, low-distortion high-speed amplifiers ideal for driving data converters, video switching or low distortion applications. This family of voltage feedback amplifiers can operate from a single 15-V power supply down to a single 3-V power supply while consuming only 14 mA of quiescent current per channel. In addition, the family offers excellent ac performance with 230-MHz bandwidth, 975-V/µs slew rate and harmonic distortion (THD) at 90 dBc at 5 MHz.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Low-Distortion High-Speed Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers データシート (Rev. G) | 2004年 1月 21日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | THS4221, THS4225 EVM User's Guide | 2003年 4月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DEM-OPA-MSOP-2A — Dual op amp evaluation module for MSOP-8 package
For more information on these types of op amps, (...)
DEM-OPA-SO-2A — Dual op amp evaluation module for SO-8 package
The DEM-OPA-SO-2A demonstration evaluation module helps designers evaluate the operation and performance of TI dual-channel, high-speed, wideband operational amplifiers. This unpopulated printed-circuit board (PCB) is compatible with products offered in the 8-lead SOIC (D) package.
For more (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点