ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA2607-Q1

アクティブ

車載対応、デュアルチャネル、50MHz 非補償レール ツー レール出力 CMOS オペアンプ

製品詳細

Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 GBW (typ) (MHz) 50 BW at Acl (MHz) 10 Acl, min spec gain (V/V) 6 Slew rate (typ) (V/µs) 24 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 3.8 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 3.8 Iq per channel (typ) (mA) 0.9 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.6 Rail-to-rail In to V-, Out Features Decompensated Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 100 Input bias current (max) (pA) 10 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.3 Iout (typ) (mA) 20 2nd harmonic (dBc) -105 3rd harmonic (dBc) -95 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.02
Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 GBW (typ) (MHz) 50 BW at Acl (MHz) 10 Acl, min spec gain (V/V) 6 Slew rate (typ) (V/µs) 24 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 3.8 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 3.8 Iq per channel (typ) (mA) 0.9 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.6 Rail-to-rail In to V-, Out Features Decompensated Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 100 Input bias current (max) (pA) 10 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.3 Iout (typ) (mA) 20 2nd harmonic (dBc) -105 3rd harmonic (dBc) -95 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.02
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • ゲイン帯域幅積 (GBW):50MHz
  • 静止電流:900µA (標準値)
  • 入力オフセット・ドリフト:1.5µV/℃ (最大値)
  • オフセット電圧:120µV (標準値)
  • 入力バイアス電流:10pA (最大値)
  • レール・ツー・レール出力 (RRO)
  • 電源電圧範囲:2.2V~5.5V
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • ゲイン帯域幅積 (GBW):50MHz
  • 静止電流:900µA (標準値)
  • 入力オフセット・ドリフト:1.5µV/℃ (最大値)
  • オフセット電圧:120µV (標準値)
  • 入力バイアス電流:10pA (最大値)
  • レール・ツー・レール出力 (RRO)
  • 電源電圧範囲:2.2V~5.5V

OPA607-Q1 および OPA2607-Q1 デバイスは、最小 6V/V のゲインで安定に動作する、ノイズが 3.8nV/√Hz、GBW が 50MHz の非補償型汎用 CMOS オペアンプです。 低い電圧オフセット・ドリフト (dVOS/dT) と広い帯域幅の OPAx607-Q1 デバイスは、ローサイド電流センシングや TIA (トランスインピーダンス・アンプ) のような低コストの汎用アプリケーションに最適です。高インピーダンスの CMOS 入力を備えた OPAx607-Q1 デバイスは、高い出力インピーダンスを持つセンサ (圧電トランスデューサなど) と接続するのに理想的なアンプです。

OPAx607-Q1 デバイスのレール・ツー・レール出力 (RRO) は、電源レールから 8mV の電圧まで出力振幅を拡大できるため、ダイナミック・レンジを最大限に広げることができます。

OPAx607-Q1 は、最小 2.2V (±1.1V)、最大 5.5V (±2.75V) の低い電源電圧で動作するよう最適化されており、また、-40℃~+125℃の温度範囲での動作が規定されています。

OPA607-Q1 および OPA2607-Q1 デバイスは、最小 6V/V のゲインで安定に動作する、ノイズが 3.8nV/√Hz、GBW が 50MHz の非補償型汎用 CMOS オペアンプです。 低い電圧オフセット・ドリフト (dVOS/dT) と広い帯域幅の OPAx607-Q1 デバイスは、ローサイド電流センシングや TIA (トランスインピーダンス・アンプ) のような低コストの汎用アプリケーションに最適です。高インピーダンスの CMOS 入力を備えた OPAx607-Q1 デバイスは、高い出力インピーダンスを持つセンサ (圧電トランスデューサなど) と接続するのに理想的なアンプです。

OPAx607-Q1 デバイスのレール・ツー・レール出力 (RRO) は、電源レールから 8mV の電圧まで出力振幅を拡大できるため、ダイナミック・レンジを最大限に広げることができます。

OPAx607-Q1 は、最小 2.2V (±1.1V)、最大 5.5V (±2.75V) の低い電源電圧で動作するよう最適化されており、また、-40℃~+125℃の温度範囲での動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
OPA607-Q1 アクティブ 車載対応、50MHz、低消費電力、6V/V 安定化ゲイン、レール ツー レール出力 CMOS オペアンプ The OPA607-Q1 is the single-channel version of the OPA2607-Q1 amplifier.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPAx607-Q1 車載用、50MHz、レール・ツー・レール出力 CMOS オペアンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 11月 12日
アプリケーション概要 Quickly Detecting Overcurrent Faults With Low-Side Current Shunt Measurement Required for SiC or GaN Switches PDF | HTML 2024年 8月 14日
機能安全情報 OPAx607-Q1 Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2024年 3月 5日
技術記事 3 common questions when designing with high-speed amplifiers PDF | HTML 2020年 7月 17日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DEM-OPA-MSOP-2A — Dual op amp evaluation module for MSOP-8 package

The DEM-OPA-MSOP-2A demonstration fixture helps designers evaluate the operation and performance of TI's dual, high speed, wideband operational amplifiers. This unpopulated PC board is compatible with products offered in the 8-lead MSOP (DGK) package.
 
For more information on these types of op amps, (...)
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010203 — C2000 と GaN を使用する 4kW 単相トーテムポール PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、F280049/F280025 制御カードと LMG342x EVM ボードを備えた、4kW CCM トーテムポール PFC です。この設計は、堅牢な PFC ソリューションをデモンストレーションします。コントローラを MOSFET レッグの中間に接地することで、絶縁型電流センスを回避することができます。非絶縁型のため、高速アンプ OPA607によって AC 電流センスを実装でき、信頼できる過電流保護を実現します。この設計では、効率性、熱画像、AC ドロップ、雷サージ、EMI CE が十分に検証されています。完了済みのテスト データにより、このリファレンス (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-060019 — 高速、電流シャント モニタのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、複数の高速アンプを使用した、ローサイドの双方向電流シャント モニタです。想定用途は、より高速な障害検出が役に立つ可能性のある各種アプリケーション、シングル シャントを使用するモーター制御、より高速なスイッチング周波数、より大きいゲイン、ADC サンプリング ノイズ全般の低減を重視する各アプリケーションです。このデザインは、1mΩ シャントのモニタに適した 10V/V のゲインを達成する、OPA365-Q1、OPA2836-Q1、OPA607 の各製品に対応しています。デフォルト構成は 45A 以下の各種システムを想定しており、Vcc が 2.2V ~ 5.5V (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ