ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA2834

アクティブ

超低消費電力、50MHz、レール ツー レール出力、負のレール入力、電圧帰還 (VFB) オペアンプ

製品詳細

Architecture Voltage FB Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.4 GBW (typ) (MHz) 20 BW at Acl (MHz) 50 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 26 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 12 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 12 Iq per channel (typ) (mA) 0.17 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.9 Rail-to-rail In to V-, Out Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 104 Input bias current (max) (pA) 90000 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.2 Iout (typ) (mA) 20 2nd harmonic (dBc) 131 3rd harmonic (dBc) 146 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.01
Architecture Voltage FB Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.4 GBW (typ) (MHz) 20 BW at Acl (MHz) 50 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 26 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 12 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 12 Iq per channel (typ) (mA) 0.17 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.9 Rail-to-rail In to V-, Out Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 104 Input bias current (max) (pA) 90000 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.2 Iout (typ) (mA) 20 2nd harmonic (dBc) 131 3rd harmonic (dBc) 146 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.01
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 超低消費電力
    • 電源電圧:2.7V~5.4V
    • 静止電流 (IQ:170µA/ch (標準値)
  • 帯域幅:50MHz (G = 1V/V)
  • スルーレート:26V/µs
  • セトリング時間 (0.1%):88ns (2VSTEP)
  • HD2、HD3:–131dBc、–146dBc (10kHz (2VPP) 時)
  • 入力電圧ノイズ:12nV/√Hz (f = 10kHz)
  • 入力オフセット電圧:350µV (最大値±1.9mV)
  • 負レール入力、レール・ツー・レール出力 (RRO)
    • 入力電圧範囲:–0.2V~3.9V (5V 電源)
  • 動作温度範囲:–40℃~+125℃
  • 超低消費電力
    • 電源電圧:2.7V~5.4V
    • 静止電流 (IQ:170µA/ch (標準値)
  • 帯域幅:50MHz (G = 1V/V)
  • スルーレート:26V/µs
  • セトリング時間 (0.1%):88ns (2VSTEP)
  • HD2、HD3:–131dBc、–146dBc (10kHz (2VPP) 時)
  • 入力電圧ノイズ:12nV/√Hz (f = 10kHz)
  • 入力オフセット電圧:350µV (最大値±1.9mV)
  • 負レール入力、レール・ツー・レール出力 (RRO)
    • 入力電圧範囲:–0.2V~3.9V (5V 電源)
  • 動作温度範囲:–40℃~+125℃

OPA2834 は、2.7V~5.4V 単一電源または ±1.35V~±2.7V デュアル電源で動作するように設計された、デュアル・チャネル、超低消費電力、レール・ツー・レール出力、負レール入力の電圧帰還 (VFB) オペアンプです。このアンプは、チャネル当たりの消費電力がわずか 170µA、ユニティ・ゲイン帯域幅が 50MHz であり、レール・ツー・レール・アンプの分野では業界トップクラスの電力性能比を実現しています。

バッテリ駆動や携帯型のアプリケーションで、低消費電力が特に重要な場合に、OPA2834 は非常に優れた帯域幅対 IQ 比を実現します。OPA2834 は非常に歪みが小さいため、データ・アクイジション・システムやマイクロフォンのプリアンプに特に適しています。

デバイス比較表に、20MHz~300MHz のゲイン帯域幅積をサポートするテキサス・インスツルメンツ製低消費電力、低ノイズ、5V アンプのラインナップを示します。

OPA2834 は、2.7V~5.4V 単一電源または ±1.35V~±2.7V デュアル電源で動作するように設計された、デュアル・チャネル、超低消費電力、レール・ツー・レール出力、負レール入力の電圧帰還 (VFB) オペアンプです。このアンプは、チャネル当たりの消費電力がわずか 170µA、ユニティ・ゲイン帯域幅が 50MHz であり、レール・ツー・レール・アンプの分野では業界トップクラスの電力性能比を実現しています。

バッテリ駆動や携帯型のアプリケーションで、低消費電力が特に重要な場合に、OPA2834 は非常に優れた帯域幅対 IQ 比を実現します。OPA2834 は非常に歪みが小さいため、データ・アクイジション・システムやマイクロフォンのプリアンプに特に適しています。

デバイス比較表に、20MHz~300MHz のゲイン帯域幅積をサポートするテキサス・インスツルメンツ製低消費電力、低ノイズ、5V アンプのラインナップを示します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPA2834 50MHz、170µA、負レール入力、レール・ツー・レール出力、電圧帰還アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 10月 16日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DEM-OPA-MSOP-2A — Dual op amp evaluation module for MSOP-8 package

The DEM-OPA-MSOP-2A demonstration fixture helps designers evaluate the operation and performance of TI's dual, high speed, wideband operational amplifiers. This unpopulated PC board is compatible with products offered in the 8-lead MSOP (DGK) package.
 
For more information on these types of op amps, (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

OPA2834 PSpice Model (Rev. A)

SBOMB91A.ZIP (34 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

OPA2834 TINA-TI SPICE MODEL

SBOMAZ4.TSC (21 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ