ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA2889

アクティブ

ディスエーブル機能搭載、デュアル、115MHz、低消費電力、広帯域、電圧帰還オペアンプ

製品詳細

Architecture Voltage FB Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.6 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 12 GBW (typ) (MHz) 115 BW at Acl (MHz) 115 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 250 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 8.4 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 8.4 Iq per channel (typ) (mA) 0.46 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail No Features Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 CMRR (typ) (dB) 70 Input bias current (max) (pA) 750000 Offset drift (typ) (µV/°C) 20 Iout (typ) (mA) 40 2nd harmonic (dBc) 75 3rd harmonic (dBc) 80 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
Architecture Voltage FB Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.6 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 12 GBW (typ) (MHz) 115 BW at Acl (MHz) 115 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 250 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 8.4 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 8.4 Iq per channel (typ) (mA) 0.46 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail No Features Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 CMRR (typ) (dB) 70 Input bias current (max) (pA) 750000 Offset drift (typ) (µV/°C) 20 Iout (typ) (mA) 40 2nd harmonic (dBc) 75 3rd harmonic (dBc) 80 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • フレキシブルな電源範囲:
    +2.6V ~ +12V単電源
    ±1.3V ~ ±6Vデュアル電源
  • ユニティ・ゲイン安定
  • 広帯域±5V動作:60MHz(G = +2V/V)
  • 出力電圧振幅:±4V
  • 高スルーレート:250V / µs
  • 低静止電流:460µA / チャネル
  • 低ディスエーブル時電流:18µA / チャネル
  • APPLICATIONS
    • ビデオ・ライン・ドライバ
    • xDSLライン・レシーバ
    • 高速イメージング・チャネル
    • ADCバッファ
    • 携帯機器
    • トランスインピーダンス・アンプ
    • アクティブ・フィルタ

  • フレキシブルな電源範囲:
    +2.6V ~ +12V単電源
    ±1.3V ~ ±6Vデュアル電源
  • ユニティ・ゲイン安定
  • 広帯域±5V動作:60MHz(G = +2V/V)
  • 出力電圧振幅:±4V
  • 高スルーレート:250V / µs
  • 低静止電流:460µA / チャネル
  • 低ディスエーブル時電流:18µA / チャネル
  • APPLICATIONS
    • ビデオ・ライン・ドライバ
    • xDSLライン・レシーバ
    • 高速イメージング・チャネル
    • ADCバッファ
    • 携帯機器
    • トランスインピーダンス・アンプ
    • アクティブ・フィルタ

OPA2889は、ユニティ・ゲイン安定の電圧帰還オペアンプにお ける大きな前進を示しています。新しい内部アーキテクチャに より、従来は広帯域の電流帰還オペアンプにしか見られなかっ たスルーレートとフルパワー帯域幅が実現されています。これ ら能力によって、並外れたフルパワー帯域幅が得られています。 ±5Vのデュアル電源を使用すると、OPA2889は40mA以上の駆動 電流および60MHzの帯域幅で、±4Vの出力振幅を提供できます。 これらの特長の組み合わせにより、OPA2889はRGBライン・ドラ イバや単電源ADコンバータ(ADC)の入力ドライバ、低電力ツ イスト・ペアのライン・レシーバに最適です。

OPA2889の460µA/チャネルという低静止電流は、+25°Cにて 正確にトリミングされています。オプションのディスエーブル 制御端子を使用すると、システム電力をさらに低減できます。 このディスエーブル端子をオープンあるいは“High”に保つと、 OPA2889は通常動作を行います。また、これを“Low”にすると、 OPA2889の電源電流は20µA/チャネルより低減され、出力はハ イ・インピーダンス状態になります。

OPA2889は、ユニティ・ゲイン安定の電圧帰還オペアンプにお ける大きな前進を示しています。新しい内部アーキテクチャに より、従来は広帯域の電流帰還オペアンプにしか見られなかっ たスルーレートとフルパワー帯域幅が実現されています。これ ら能力によって、並外れたフルパワー帯域幅が得られています。 ±5Vのデュアル電源を使用すると、OPA2889は40mA以上の駆動 電流および60MHzの帯域幅で、±4Vの出力振幅を提供できます。 これらの特長の組み合わせにより、OPA2889はRGBライン・ドラ イバや単電源ADコンバータ(ADC)の入力ドライバ、低電力ツ イスト・ペアのライン・レシーバに最適です。

OPA2889の460µA/チャネルという低静止電流は、+25°Cにて 正確にトリミングされています。オプションのディスエーブル 制御端子を使用すると、システム電力をさらに低減できます。 このディスエーブル端子をオープンあるいは“High”に保つと、 OPA2889は通常動作を行います。また、これを“Low”にすると、 OPA2889の電源電流は20µA/チャネルより低減され、出力はハ イ・インピーダンス状態になります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMH6628 アクティブ デュアル、広帯域、低ノイズ、電圧帰還型オペアンプ Lower noise (2 nV/rtHz), lower offset (2 mV), wider BW (200 MHz), and higher slew rate (550 V/us)
OPA2863A アクティブ デュアル、高精度、低消費電力、105MHz、12V、RRIO (レール ツー レール入出力)、電圧帰還アンプ Lower noise (5.9 nV/rtHz), higher precision (95 uV), and RRIO

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 2 チャネル、低電力、広帯域、電圧帰還オペアンプ ディスエーブル付き データシート (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2010年 7月 16日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート Making the Most of a Low-Power, High-Speed Operational Amplifier 2009年 11月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DEM-OPA-SO-2A — Dual op amp evaluation module for SO-8 package

The DEM-OPA-SO-2A demonstration evaluation module helps designers evaluate the operation and performance of TI dual-channel, high-speed, wideband operational amplifiers. This unpopulated printed-circuit board (PCB) is compatible with products offered in the 8-lead SOIC (D) package.

For more (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

OPA2889 PSpice Model (Rev. A)

SBOC231A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

OPA2889 TINA-TI Reference Design

SBOMA11.TSC (2228 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

OPA2889 TINA-TI Spice Model

SBOMA10.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

OPA2889 Test Circuit (Tina Model)

SBOC254.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ