DRV8308EVM
DRV8308 evaluation module for three-phase brushless DC motor pre-drivers
DRV8308EVM
概要
The three-phase brushless motor pre-driver DRV8308 drives sensored brushless DC and brushless AC (BLAC) - often referred to as permanent magnet synchronous (PMSM). Aimed at 12V and 24V motors, this configurable pre-driver features an integrated digital speed loop with advanced commutation timing and control.
The DRV8308EVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit that allows users to control the DRV8308 and motors through a Windows graphical user interface. The EVM is a high-performance, power-efficient, cost-effective platform that speeds development for quicker time to market. Applications include pumps, industrial equipment, currency counters, and printers.
Included is a TelcoMotion DT4260-24-055-04H-TI motor, which uses TI’s latest Hall effect sensor technology, the DRV5013.
特長
- Easy to use hardware and Windows GUI
- The included motor gets you spinning fast!
- Jumper configuration for Hall power and signal type, and SPI/EEPROM modes
- Connections to the on-board MCU can be disconnected for external control
- Supports 8.5V to 32V and 5A power. Current can be increased by changing RSENSE
- TI NexFETTM power stage supports 8A continuous
- DRV8308EVM main PCB
- TelcoMotion motor
- Micro USB cable
BLDC ドライバ
詳細はこちら
- Order the DRV8308EVM evaluation module
- Read the user guide
購入と開発の開始
DRV8308EVM
— DRV8308 evaluation module for three-phase brushless DC motor pre-drivers
DRV8308EVM
—
DRV8308 evaluation module for three-phase brushless DC motor pre-drivers
DRV8308EVM-GUI-CLOUD — TI リソース・エクスプローラ・クラウド上の DRV8308 EVM GUI - オンライン版またはダウンロード版で評価可能
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8308EVM-GUI-CLOUD — TI リソース・エクスプローラ・クラウド上の DRV8308 EVM GUI - オンライン版またはダウンロード版で評価可能
ハードウェア開発
評価ボード
SLVC552 — DRV8308 EVM Software
サポート対象の製品とハードウェア
製品
BLDC ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
SLVC552 — DRV8308 EVM Software
製品
BLDC ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
設計ファイル
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV8308 User's Guide (Rev. F) | 2018/09/12 | |||
| 証明書 | DRV8308EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |