TIDA-00197

ブラシレス DC モータ、回転制御付き

TIDA-00197

設計ファイル

概要

この先進的なモーターは閉ループ速度制御機能を実装しており、負荷のトルク・プロファイルを通じて正確な RPM を維持します。  磁性体回転子の位置は、DRV5013 ホール・エフェクト・センサによって検出され、コイルを通電する CSD88537ND FET を駆動している間は DRV8308 コントローラ・デバイスによって検出されます。  マイコンやファームウェアを採用しておらず、インテリジェントな正弦波電流ドライブにより音響ノイズとトルク・リップルを最小限に抑え、モーターの性能を最大限に高めます。

特長
  • 118mN・m(16.7 oz-in)までの任意のトルク負荷に対応し、2054RPM の速度を制御
  • 入力電力として、24V ~ 32V の電圧と 5A 以上の電流をサポート
  • アウトランナー・スタイルにより、6x6x3cm3 の形状で良好な電力密度を達成
  • 抵抗の変更のみで、RPM と最大電流を容易に変更可能
  • 最大 71% の効率を達成する設計
  • 包括的にテストされた実績あるシステム
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU311.PDF (1911 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR562.PDF (48 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR561.PDF (86 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

BLDC ドライバ

DRV8308SPI 搭載、最大 42V のセンサ搭載、正弦波制御、3 相 BLDC ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD88537NDデュアル SO-8 封止、15mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
ホール エフェクトのラッチとスイッチ

DRV5013高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール エフェクト ラッチ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

DRV8308EVM

DRV8308 evaluation module for three-phase brushless DC motor pre-drivers

この先進的なモーターは閉ループ速度制御機能を実装しており、負荷のトルク・プロファイルを通じて正確な RPM を維持します。  磁性体回転子の位置は、DRV5013 ホール・エフェクト・センサによって検出され、コイルを通電する CSD88537ND FET を駆動している間は DRV8308 コントローラ・デバイスによって検出されます。  マイコンやファームウェアを採用しておらず、インテリジェントな正弦波電流ドライブにより音響ノイズとトルク・リップルを最小限に抑え、モーターの性能を最大限に高めます。

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00197 ブラシレス DC モータ、回転制御付き
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8308EVM

DRV8308 evaluation module for three-phase brushless DC motor pre-drivers

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00197 ブラシレス DC モータ、回転制御付き

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC394 — TIDA-00197 Hardware Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00197 ブラシレス DC モータ、回転制御付き
ダウンロードオプション

TIDC394 TIDA-00197 Hardware Files

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/04/28
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00197 ブラシレス DC モータ、回転制御付き

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc394 or www.ti.com/lit/xx/tidc394/tidc394.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC394. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00197 Test Results 2014/04/29