MSPM0G3518

アクティブ

256kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN-FD と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU

製品詳細

CPU Arm Cortex-M0+ Frequency (MHz) 80 Flash memory (kByte) 256 RAM (kByte) 128 ADC type 12-bit SAR Features 5-V-tolerant I/Os, AES encryption, CAN FD, Comparator, DAC, DMA, MATHACL, RTC UART 7 CAN (#) CAN-FD TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 15, 19, 27 SPI 3 Hardware accelerators Trigonometric math accelerator Edge AI enabled Yes Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Communication interface CAN-FD, I2C, LIN, SPI, UART Operating system FreeRTOS, Zephyr RTOS Nonvolatile memory (kByte) 256 Number of GPIOs 28, 44, 60, 74, 94 Number of I2Cs 3 Security Cryptographic acceleration, Hardware-enforced isolation, Secure boot, Secure communication, Secure debug, Secure firmware & software update, Secure storage, Software IP protection
CPU Arm Cortex-M0+ Frequency (MHz) 80 Flash memory (kByte) 256 RAM (kByte) 128 ADC type 12-bit SAR Features 5-V-tolerant I/Os, AES encryption, CAN FD, Comparator, DAC, DMA, MATHACL, RTC UART 7 CAN (#) CAN-FD TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 15, 19, 27 SPI 3 Hardware accelerators Trigonometric math accelerator Edge AI enabled Yes Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Communication interface CAN-FD, I2C, LIN, SPI, UART Operating system FreeRTOS, Zephyr RTOS Nonvolatile memory (kByte) 256 Number of GPIOs 28, 44, 60, 74, 94 Number of I2Cs 3 Security Cryptographic acceleration, Hardware-enforced isolation, Secure boot, Secure communication, Secure debug, Secure firmware & software update, Secure storage, Software IP protection
LQFP (PM) 64 144 mm² 12 x 12 LQFP (PN) 80 196 mm² 14 x 14 LQFP (PT) 48 81 mm² 9 x 9 LQFP (PZ) 100 256 mm² 16 x 16 NFBGA (ZAW) 100 81 mm² 9 x 9 VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7 VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • コア
    • Arm 32 ビット Cortex M0+ CPU、メモリ保護ユニット付き、最高 80MHz の周波数
  • PSA-L1 認定が対象
  • 動作特性
    • 拡張動作温度範囲:-40°C~最高 125°C
    • 広い電源電圧範囲:1.62V ~ 3.6V
  • メモリ
    • 最大 512KB のフラッシュ メモリ、誤り訂正符号 (ECC) 付き
      • OTA 更新のためのアドレス スワップ機能を備えたデュアル バンク

    • ECC 保護機能を備えた 16KB データ フラッシュ バンク
    • 合計 128KB の SRAM
      • SRAM (バンク 0):ECC 保護機能またはハードウェア パリティを備え、スタンバイ モードまで保持できる 64KB SRAM
      • SRAM (バンク 1):STOP モードまで保持できる 64KB SRAM
  • 高性能アナログ ペリフェラル
    • 最大 27 の外部チャネルを持つ 2 つの同時サンプリング 12 ビット 4Msps A/D コンバータ (ADC)
      • 250ksps で 14 ビットの実効分解能、ハードウェア平均化付き
    • 8 ビット リファレンス電圧 DAC を内蔵した 3 つの高速コンパレータ (COMP)
      • 高速モードでの 32ns の伝搬遅延
      • 低消費電力モード動作 (<1µA) をサポート
    • 1 つの 12 ビット、1Msps、D/A コンバータ (DAC)、出力バッファ内蔵
    • ADC、COMP、DAC 間のアナログ接続をプログラム可能
    • 1.4V または 2.5V の構成可能な内部共有電圧リファレンス (VREF)
    • 温度センサ内蔵
  • 最適化された低消費電力モード
    • RUN:123µA/MHz (CoreMark)
    • SLEEP:38µA/MHz
    • STOP:223µA (4MHz 時)
    • STANDBY:1.7µA 32kHz、RTC および SRAM バンク 0 および状態を保持
    • SHUTDOWN:92nA (IO ウェークアップ機能あり)
  • インテリジェント デジタル ペリフェラル
    • 12 チャネル DMA コントローラ
    • 演算アクセラレータ。DIV、SQRT、MAC、TRIG の各計算をサポート
    • 最大 28 の PWM チャネルをサポートする 9 つのタイマ
      • 2 つの 16 ビット汎用タイマ、QEI をサポート
      • 4 つの 16 ビット汎用タイマ、STANDBY モードでの低消費電力動作をサポート
      • 1 つの 32 ビット汎用タイマ
      • 2 つの 16 ビット高度タイマ、最大 12 個の PWM チャネルのデッドバンド サポートおよび相補出力
    • 2 つのウィンドウ付きウォッチドッグタイマ (WWDT)、1 つの独立型ウォッチドッグタイマ (IWDT)
    • RTC、アラームおよびカレンダー モード付き
  • 拡張通信インターフェイス
    • 7 つの UART インターフェイス
      • 2 つは LIN、IrDA、DALI、スマート カード、マンチェスターをサポート
      • STANDBY モードでの低消費電力動作をサポートする 3 つ
    • 3 つの I2C インターフェイス。FM+ (1Mbit/s) をサポート、さらに STOP モードからのウェークアップをサポート
    • 3 つの SPI インターフェイス、1 つは最大 32Mbit/s をサポート
    • 2 つのコントローラ エリア ネットワーク (CAN) インターフェイス。CAN 2.0 A または B、CAN-FD をサポート
  • クロック システム
    • ±1.2% 精度の 4~32MHz 内部発振器 (SYSOSC)
    • 最高 80MHz のフェーズ ロック ループ (PLL)
    • ±3% 精度の 32kHz 低周波数内部発振器 (LFOSC)
    • 外部 4~48MHz 水晶発振器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 水晶発振器 (LFXT)
    • 外部クロック入力
  • データの整合性と暗号化
    • GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR をサポートする AES-128/256 アクセラレータ
    • 最大 4 つの AES キーを格納可能なセキュア キー ストレージ
    • コードおよびデータ保護用のフレキシブルなファイアウォール
    • 真性乱数生成器 (TRNG)
    • 巡回冗長検査 (CRC-16、CRC-32)
  • 柔軟な I/O 機能
    • 最大 94 の GPIO
      • 2 つの 5V 許容オープン ドレイン IO
      • 20mA の駆動能力を持つ 3 つの高駆動 IO
      • 4 つの高速 IO
  • 開発サポート
    • 2 ピン シリアル ワイヤ デバッグ (SWD)
  • パッケージ オプション
    • 100 ピン nFBGA (ZAW) (0.8mm ピッチ)
    • 100 ピン LQFP (PZ) (0.5mm ピッチ)
    • 80 ピン LQFP (PN) (0.5mm ピッチ)
    • 64 ピン LQFP (PM) (0.5mm ピッチ)
    • 48 ピン LQFP (PT) (0.5mm ピッチ)
    • 48 ピン VQFN (RGZ) (0.5mm ピッチ)
    • 42 ピン DSBGA (YCJ) (0.35mm ピッチ) - プレビュー
    • 32 ピン VQFN (RHB) (0.5mm ピッチ)
  • ファミリ製品 (「デバイスの比較」も参照)
    • MSPM0G1518:256KB フラッシュ、128KB RAM
    • MSPM0G1519:512KB フラッシュ、128KB RAM
    • MSPM0G3518:256KB フラッシュ、128KB RAM
    • MSPM0G3519:512KB フラッシュ、128KB RAM
  • 開発キットとソフトウェア (「ツールとソフトウェア」も参照)
  • コア
    • Arm 32 ビット Cortex M0+ CPU、メモリ保護ユニット付き、最高 80MHz の周波数
  • PSA-L1 認定が対象
  • 動作特性
    • 拡張動作温度範囲:-40°C~最高 125°C
    • 広い電源電圧範囲:1.62V ~ 3.6V
  • メモリ
    • 最大 512KB のフラッシュ メモリ、誤り訂正符号 (ECC) 付き
      • OTA 更新のためのアドレス スワップ機能を備えたデュアル バンク

    • ECC 保護機能を備えた 16KB データ フラッシュ バンク
    • 合計 128KB の SRAM
      • SRAM (バンク 0):ECC 保護機能またはハードウェア パリティを備え、スタンバイ モードまで保持できる 64KB SRAM
      • SRAM (バンク 1):STOP モードまで保持できる 64KB SRAM
  • 高性能アナログ ペリフェラル
    • 最大 27 の外部チャネルを持つ 2 つの同時サンプリング 12 ビット 4Msps A/D コンバータ (ADC)
      • 250ksps で 14 ビットの実効分解能、ハードウェア平均化付き
    • 8 ビット リファレンス電圧 DAC を内蔵した 3 つの高速コンパレータ (COMP)
      • 高速モードでの 32ns の伝搬遅延
      • 低消費電力モード動作 (<1µA) をサポート
    • 1 つの 12 ビット、1Msps、D/A コンバータ (DAC)、出力バッファ内蔵
    • ADC、COMP、DAC 間のアナログ接続をプログラム可能
    • 1.4V または 2.5V の構成可能な内部共有電圧リファレンス (VREF)
    • 温度センサ内蔵
  • 最適化された低消費電力モード
    • RUN:123µA/MHz (CoreMark)
    • SLEEP:38µA/MHz
    • STOP:223µA (4MHz 時)
    • STANDBY:1.7µA 32kHz、RTC および SRAM バンク 0 および状態を保持
    • SHUTDOWN:92nA (IO ウェークアップ機能あり)
  • インテリジェント デジタル ペリフェラル
    • 12 チャネル DMA コントローラ
    • 演算アクセラレータ。DIV、SQRT、MAC、TRIG の各計算をサポート
    • 最大 28 の PWM チャネルをサポートする 9 つのタイマ
      • 2 つの 16 ビット汎用タイマ、QEI をサポート
      • 4 つの 16 ビット汎用タイマ、STANDBY モードでの低消費電力動作をサポート
      • 1 つの 32 ビット汎用タイマ
      • 2 つの 16 ビット高度タイマ、最大 12 個の PWM チャネルのデッドバンド サポートおよび相補出力
    • 2 つのウィンドウ付きウォッチドッグタイマ (WWDT)、1 つの独立型ウォッチドッグタイマ (IWDT)
    • RTC、アラームおよびカレンダー モード付き
  • 拡張通信インターフェイス
    • 7 つの UART インターフェイス
      • 2 つは LIN、IrDA、DALI、スマート カード、マンチェスターをサポート
      • STANDBY モードでの低消費電力動作をサポートする 3 つ
    • 3 つの I2C インターフェイス。FM+ (1Mbit/s) をサポート、さらに STOP モードからのウェークアップをサポート
    • 3 つの SPI インターフェイス、1 つは最大 32Mbit/s をサポート
    • 2 つのコントローラ エリア ネットワーク (CAN) インターフェイス。CAN 2.0 A または B、CAN-FD をサポート
  • クロック システム
    • ±1.2% 精度の 4~32MHz 内部発振器 (SYSOSC)
    • 最高 80MHz のフェーズ ロック ループ (PLL)
    • ±3% 精度の 32kHz 低周波数内部発振器 (LFOSC)
    • 外部 4~48MHz 水晶発振器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 水晶発振器 (LFXT)
    • 外部クロック入力
  • データの整合性と暗号化
    • GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR をサポートする AES-128/256 アクセラレータ
    • 最大 4 つの AES キーを格納可能なセキュア キー ストレージ
    • コードおよびデータ保護用のフレキシブルなファイアウォール
    • 真性乱数生成器 (TRNG)
    • 巡回冗長検査 (CRC-16、CRC-32)
  • 柔軟な I/O 機能
    • 最大 94 の GPIO
      • 2 つの 5V 許容オープン ドレイン IO
      • 20mA の駆動能力を持つ 3 つの高駆動 IO
      • 4 つの高速 IO
  • 開発サポート
    • 2 ピン シリアル ワイヤ デバッグ (SWD)
  • パッケージ オプション
    • 100 ピン nFBGA (ZAW) (0.8mm ピッチ)
    • 100 ピン LQFP (PZ) (0.5mm ピッチ)
    • 80 ピン LQFP (PN) (0.5mm ピッチ)
    • 64 ピン LQFP (PM) (0.5mm ピッチ)
    • 48 ピン LQFP (PT) (0.5mm ピッチ)
    • 48 ピン VQFN (RGZ) (0.5mm ピッチ)
    • 42 ピン DSBGA (YCJ) (0.35mm ピッチ) - プレビュー
    • 32 ピン VQFN (RHB) (0.5mm ピッチ)
  • ファミリ製品 (「デバイスの比較」も参照)
    • MSPM0G1518:256KB フラッシュ、128KB RAM
    • MSPM0G1519:512KB フラッシュ、128KB RAM
    • MSPM0G3518:256KB フラッシュ、128KB RAM
    • MSPM0G3519:512KB フラッシュ、128KB RAM
  • 開発キットとソフトウェア (「ツールとソフトウェア」も参照)

MSPM0Gx51x マイクロコントローラ (MCU) は、最大 80MHz の周波数で動作する拡張 Arm Cortex-M0+ 32 ビット コア プラットフォームベースにした MSP 高集積超低消費電力 32 ビット MCU ファミリの一部です。これらの MCU は、小型パッケージまたはピン数の多いパッケージ (最大 100 ピン) で 256KB〜512KB のフラッシュ メモリを必要とするアプリケーション向けに、コスト最適化と設計のフレキシビリティの組み合わせを提供します。これらのデバイスには、デュアル AN-FD コントローラ、サイバーセキュリティ イネーブラ、高性能の統合アナログが含まれており、動作温度範囲全体にわたって優れた低消費電力性能を実現します。

このデバイスは最大 512KB の組込みフラッシュ プログラム メモリ (ECC (誤り訂正符号) 内蔵)、最大 128KB の SRAM (最初の 64kB に対する ECC およびパリティ保護付き) を搭載しています。フラッシュ メモリは 2 つのメイン バンクで構成されており、現場でのファームウェア更新と 2 つのメイン バンク間でのアドレス スワップをサポートしています。

柔軟性の高いサイバーセキュリティ イネーブラを使用して、セキュア ブート、現場での安全なファームウェア更新、IP 保護 (実行専用メモリ)、キー ストレージなどをサポートできます。さまざまな AES 対称暗号モードと TRNG エントロピー ソース用にハードウェア アクセラレーションが提供されています。このサイバーセキュリティ アーキテクチャは、Arm® PSA Level 1 認定を申請中です。

最大 27 個の外部チャネルをサポートする 2 つの同時サンプリング 12 ビット 4Msps ADC、オンチップ電圧リファレンス (1.4V または 2.5V)、1 つの 12 ビット 1Msps DAC、および追加の内蔵 8 ビット リファレンス DAC を備えた低電力モードと高速モードで動作可能な 3 つのコンパレータなどの一連の高性能アナログ モジュールが搭載されています。

テキサス・インスツルメンツの MSPM0 低消費電力 MCU ファミリは、各種のアナログおよびデジタル回路を内蔵したデバイスで構成されているため、お客様はプロジェクトのニーズを満たす MCU を見つけることができます。MSPM0 MCU ファミリは、ARM Cortex-M0+ プラットフォームと包括的な超低消費電力のシステム アーキテクチャを組み合わせたもので、システム設計者は性能向上と消費電力低減を同時に実現できます。

MSPM0Gx51x MCU は、広範囲にわたるハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス デザインやコード サンプルを使って設計を迅速に開始できます。開発キットには、購入可能な LaunchPad が含まれています。また、テキサス・インスツルメンツは無償の MSP ソフトウェア開発キット (SDK) も提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド バージョンを利用できます。MSPM0 MCU には、広範囲にわたるオンライン資料、MSP Academy によるトレーニング、 TI E2E™ サポート フォーラムによるオンライン サポートも用意されています。

モジュールの詳細については、『MSPM0 G シリーズ 80MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』を参照してください。

MSPM0Gx51x マイクロコントローラ (MCU) は、最大 80MHz の周波数で動作する拡張 Arm Cortex-M0+ 32 ビット コア プラットフォームベースにした MSP 高集積超低消費電力 32 ビット MCU ファミリの一部です。これらの MCU は、小型パッケージまたはピン数の多いパッケージ (最大 100 ピン) で 256KB〜512KB のフラッシュ メモリを必要とするアプリケーション向けに、コスト最適化と設計のフレキシビリティの組み合わせを提供します。これらのデバイスには、デュアル AN-FD コントローラ、サイバーセキュリティ イネーブラ、高性能の統合アナログが含まれており、動作温度範囲全体にわたって優れた低消費電力性能を実現します。

このデバイスは最大 512KB の組込みフラッシュ プログラム メモリ (ECC (誤り訂正符号) 内蔵)、最大 128KB の SRAM (最初の 64kB に対する ECC およびパリティ保護付き) を搭載しています。フラッシュ メモリは 2 つのメイン バンクで構成されており、現場でのファームウェア更新と 2 つのメイン バンク間でのアドレス スワップをサポートしています。

柔軟性の高いサイバーセキュリティ イネーブラを使用して、セキュア ブート、現場での安全なファームウェア更新、IP 保護 (実行専用メモリ)、キー ストレージなどをサポートできます。さまざまな AES 対称暗号モードと TRNG エントロピー ソース用にハードウェア アクセラレーションが提供されています。このサイバーセキュリティ アーキテクチャは、Arm® PSA Level 1 認定を申請中です。

最大 27 個の外部チャネルをサポートする 2 つの同時サンプリング 12 ビット 4Msps ADC、オンチップ電圧リファレンス (1.4V または 2.5V)、1 つの 12 ビット 1Msps DAC、および追加の内蔵 8 ビット リファレンス DAC を備えた低電力モードと高速モードで動作可能な 3 つのコンパレータなどの一連の高性能アナログ モジュールが搭載されています。

テキサス・インスツルメンツの MSPM0 低消費電力 MCU ファミリは、各種のアナログおよびデジタル回路を内蔵したデバイスで構成されているため、お客様はプロジェクトのニーズを満たす MCU を見つけることができます。MSPM0 MCU ファミリは、ARM Cortex-M0+ プラットフォームと包括的な超低消費電力のシステム アーキテクチャを組み合わせたもので、システム設計者は性能向上と消費電力低減を同時に実現できます。

MSPM0Gx51x MCU は、広範囲にわたるハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス デザインやコード サンプルを使って設計を迅速に開始できます。開発キットには、購入可能な LaunchPad が含まれています。また、テキサス・インスツルメンツは無償の MSP ソフトウェア開発キット (SDK) も提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド バージョンを利用できます。MSPM0 MCU には、広範囲にわたるオンライン資料、MSP Academy によるトレーニング、 TI E2E™ サポート フォーラムによるオンライン サポートも用意されています。

モジュールの詳細については、『MSPM0 G シリーズ 80MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
65 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MSPM0Gx51x ミクスト シグナル マイクロコントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 11月 11日
* エラッタ MSPM0G351x、MSPM0G151x、MSPM0G351x-Q1、 MSPM0G3529-Q1 マイコン (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 12月 11日
* ユーザー・ガイド MSPM0 G-Series 80-MHz Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. D) 2026年 3月 20日
アプリケーション・ノート フラッシュ バンク スワップを介したライブ ファームウェア アップデー ト PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 2月 4日
ユーザー・ガイド MSPM0 ブートローダ (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 1月 16日
アプリケーション・ノート MSPM0 MCU のサイバーセキュリティ・イネーブラ (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 19日
アプリケーション・ノート EMC Improvement Guide for MSPM0 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 12月 2日
アプリケーション・ノート MSPM0 ADC のノイズ解析と応用 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 24日
サブシステム設計 ADC to I2C (Rev. A) PDF | HTML 2025年 9月 10日
サブシステム設計 ADC to UART (Rev. A) PDF | HTML 2025年 9月 9日
サブシステム設計 Thermistor Temperature Sensing (Rev. A) PDF | HTML 2025年 9月 9日
サブシステム設計 ADC to SPI (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 27日
サブシステム設計 Digital FIR Filter (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 27日
ユーザー・ガイド MSPM0 MCUs Development Guide (Rev. G) PDF | HTML 2025年 8月 27日
サブシステム設計 Digital IIR Filter (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 26日
サブシステム設計 Power Sequencer (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 25日
サブシステム設計 5V Interface (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 20日
サブシステム設計 Data Sensor Aggregator Subsystem Design (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 20日
サブシステム設計 CAN to I2C Bridge (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 19日
サブシステム設計 CAN to SPI Bridge (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 19日
サブシステム設計 CAN to UART bridge (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 19日
サブシステム設計 PWM Control Using Push-Buttons PDF | HTML 2025年 8月 14日
サブシステム設計 Using MSPM0 as a Watchdog Timer PDF | HTML 2025年 8月 14日
サブシステム設計 Emulate EEPROM with FLASH (Type A) (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 13日
機能安全情報 Functional Safety Manual for MSPM0Gx51x PDF | HTML 2025年 8月 13日
サブシステム設計 Emulate EEPROM With FLASH (Type B) (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 6日
サブシステム設計 Frequency Counter: Tone Detection (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 6日
アプリケーション・ノート STM8 から MSPM0 への移行ガイド (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 7月 21日
Analog Design Journal 在馬達控制中選擇位置感測器 PDF | HTML 2025年 7月 10日
Analog Design Journal 모터 컨트롤의 위치 센서 선택 PDF | HTML 2025年 7月 10日
サブシステム設計 Simultaneous Sampling of ADCs PDF | HTML 2025年 6月 30日
アプリケーション・ノート MSPM0 マイコンの MCAN (CAN FD) モジュール入門 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 5月 16日
アプリケーション・ノート MSPM0 向け EMC 改善ガイド PDF | HTML 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 5月 8日
ホワイト・ペーパー MSPM0 MCU Advantages in Automotive Application PDF | HTML 2025年 3月 11日
アプリケーション・ノート LIN Basics and Implementation on MSPM0 PDF | HTML 2025年 2月 21日
アプリケーション・ノート Laser Speckle Reduction Solution in Projector based on MSPM0 MCU PDF | HTML 2025年 2月 20日
ユーザー・ガイド Migration Guide From NXP to MSPM0 PDF | HTML 2025年 2月 3日
アプリケーション・ノート Closed Loop Constant Power Drive to Simplify Heater Element Control and Extend Battery Life PDF | HTML 2025年 1月 29日
アプリケーション・ノート Flash Multi Bank Feature in MSPM0 Family PDF | HTML 2025年 1月 8日
アプリケーション・ノート BQ79616 Control Based on MSPM0 Through UART to CAN PDF | HTML 2024年 12月 16日
アプリケーション・ノート MSPM0G3507 Low Power Test and Guidance PDF | HTML 2024年 10月 18日
アプリケーション・ノート Understanding the MSPM0 Debug Subsystem PDF | HTML 2024年 9月 23日
アプリケーション・ノート A2L Refrigerant Standard Overview and TI Mitigation Control Board Designs for Designers PDF | HTML 2024年 9月 16日
アプリケーション・ノート TPS929xxx LED Driver Control Using MSPM0 Through UART Over CAN PDF | HTML 2024年 9月 4日
アプリケーション概要 Bridge Design Between CAN and SPI with MSPM0 MCUs PDF | HTML 2024年 6月 17日
アプリケーション概要 Bridge Design Between CAN and UART with MSPM0 MCUs PDF | HTML 2024年 6月 17日
アプリケーション概要 Bridge Design between CAN and I2C with MSPM0 MCUs 2024年 6月 17日
アプリケーション・ノート Designing Temperature Monitoring Systems with NTC and RTD PDF | HTML 2024年 5月 15日
アプリケーション概要 Automotive Seat Comfort Module Using MSPM0 PDF | HTML 2024年 5月 1日
アプリケーション・ノート Realization of Password-Protected Debug Based on Software PDF | HTML 2024年 3月 6日
技術記事 為什麼互通性對於不斷發展的電動車充電市場很重要 PDF | HTML 2024年 1月 26日
技術記事 진화하는 EV 충전 시장에서 호환성이 중요한 이유 PDF | HTML 2024年 1月 26日
製品概要 Realizing UWB Passive Entry Passive Start (PEPS) Design with MSPM0 MCU PDF | HTML 2024年 1月 12日
技術記事 Why interoperability matters to an evolving EV charging market PDF | HTML 2024年 1月 5日
製品概要 Realizing HVAC FAN Control Design with MSPM0 MCU PDF | HTML 2023年 12月 21日
アプリケーション・ノート MSPM0 Enables Cost-Effective Field Transmitter Applications PDF | HTML 2023年 12月 15日
アプリケーション・ノート Operating Time of MSPM0 Powered by a Capacitor PDF | HTML 2023年 10月 3日
アプリケーション・ノート EEPROM Emulation Type A Solution PDF | HTML 2023年 4月 18日
アプリケーション・ノート EEPROM Emulation Type B Design PDF | HTML 2023年 4月 11日
アプリケーション概要 Increasing Flexibility in Your Battery Management Designs With a Low-Cost MSPM0 PDF | HTML 2023年 3月 2日
アプリケーション概要 Optimizing Field Sensor and Transmitter Applications With MSPM0 MCUs PDF | HTML 2023年 3月 2日
アプリケーション概要 Simplifying Pulse Oximeter Designs With Low-Cost Highly Integrated MSPM0 MCUs PDF | HTML 2023年 3月 2日
アプリケーション・ノート MSPM0 G-Series MCUs Power Optimization Guide PDF | HTML 2023年 2月 22日
ホワイト・ペーパー MSPM0: Idea to Product With Easy-to-Use Tools, Software, and Academy PDF | HTML 2023年 2月 22日
アプリケーション・ノート MSPM0L or MSPM0G: How to Pick the Right MSP Microcontroller for Your Application PDF | HTML 2022年 12月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP-MSPM0G3519 — LP-MSPM0G3519 評価基板

LP-MSPM0G3519 LaunchPad™ 開発キットは、MSPM0G3519 をベースとする、使いやすい評価基板 (EVM) です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定を行うためのオンボード デバッグ プローブなど、MSPM0G3519 M0+ マイコン プラットフォームの開発を開始するために必要なすべての機能を搭載しています。このボードは、3 個のボタン、2 個の LED (1 個は RGB LED)、80 本以上のピンを搭載しています。アナログ測定結果を改善できるように、ADC と DAC 向けにローパス フィルタのプレースホルダを最適な位置に配置し、LaunchPad (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ

μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。

スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。

そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。

購入先:Algocraft
デバッグ・プローブ

TSK-3P-BLUEBOX — TASKING BlueBox hardware debugger

TASKING’s Debug, Trace, and Test tools offer comprehensive solutions for efficient debugging, tracing, and testing of TI's embedded systems. The scalable TASKING BlueBox debuggers allow users to easily flash, debug, and test across TI's portfolio. Development on TI hardware is made even easier with (...)

購入先:TASKING Germany GmbH
ハードウェア・プログラミング・ツール

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ

WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。

購入先:Algocraft
ソフトウェア開発キット (SDK)

MSPM0-SDK MSPM0 Software Development Kit (SDK)

The MSPM0 SDK provides the ultimate collection of software, tools and documentation to accelerate the development of applications for the MSPM0 MCU platform under a single software package.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

MSPM0-DIAGNOSTIC-LIB MSPM0 diagnostic library

The MSPM0 diagnostic library software development kit (SDK) is a collection of functional safety software to assist customers to meet their functional safety diagnostic requirements.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

LP-MSPM0G3507-OOBE Out-of-box experience GUI for LP-MSPM0G3507

Out-of-box experience GUI for LP-MSPM0G3507
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

MSPM0-ANALOG-CONFIGURATOR Analog Configurator for MSPM0

The MSPM0 analog configurator is a graphical configuration tool designed to simplify and accelerate the design and enablement of an analog signal chain using a MSPM0 device with no traditional coding development necessary.

The tool uses an intuitive GUI to configure a signal chain using the high (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
はじめに

CCSTUDIO-STARTHUB Example application browser

Explore a vast library of example projects, categorized by application type, with support for multiple development environments
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
はじめに

MSP-MOTOR-CONTROL MSPM0 Firmware solutions for motor control applications

MSP Motor Control is a collection of software, tools and examples to spin motors in 30 minutes or less with MSPM0 Arm® Cortex® M0+ MCUs and popular motor driver solutions.

MSP Motor Control provides examples for supported hardware kits to spin brushed, stepper, and three-phase motors with sensored (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

詳細はこちら ダウンロードオプション
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

MSP-ZERO-CODE-STUDIO Graphical development environment for designing applications for MSP microcontrollers

MSP Zero Code Studio is a visual design environment that simplifies firmware development, making it possible to configure, develop, and run microcontroller applications in minutes with zero coding and no IDE required. Available as a standalone download or on the cloud.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オンライン・トレーニング

MSPM0-ACADEMY MSPM0 Academy

MSPM0 Academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSPM0 MCU portfolio.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

オペレーティング・システム (OS)

GHS-3P-UVELOSITY — Green Hills Software u-velOSity Safety RTOS

The µ-velOSity™ Safety RTOS is the smallest of Green Hills Software's real-time operating systems and was designed especially for microcontrollers. It supports a wide range of TI processor families using the Arm® Cortex-M or Cortex-R cores as a main CPU or as a co-processors (...)
購入先:Green Hills Software
ソフトウェア・プログラミング・ツール

MSP-GANG-SOFTWARE MSP-GANG ソフトウェア

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
計算ツール

MSPM0-CALC Power estimation tool for the MSPM0 platform

This tool can be used by engineers to estimate power consumption in different modes of operation for the MSPM0 device family.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFP (PM) 64 Ultra Librarian
LQFP (PN) 80 Ultra Librarian
LQFP (PT) 48 Ultra Librarian
LQFP (PZ) 100 Ultra Librarian
NFBGA (ZAW) 100 Ultra Librarian
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian