EVM430-CAPMINI

MSP430FR2512 CapTIvate™ 静電容量性センシングのデモ ボード

EVM430-CAPMINI

ご注文はこちら

概要

EVM430-CAPMINI は、MSP430FR2512 静電容量式タッチ センシング マイコン向けの使いやすい評価ボードです。このデザインは、超低消費電力や使いやすさといった CapTIvate テクノロジーの主な特長を示しています。オンボード CapTIvate HID ブリッジ ツールは、CapTIvate デザイン センターによるタッチ オンライン調整に対応しています。このボードは、シンプルなユーザー インターフェイスを製作するための 4 個のボタンと 4 個の LED を搭載しています。また、高度なアプリケーション向けにブザーも搭載されています。ボードは USB ケーブルまたはオンボード CR1632 コイン バッテリ(スタンドアローンでポータブルなデモを可能にする)から電力を供給できます。

特長
  • 超低消費電力 MSP430FR2512 静電容量式センシング マイコンの特長
  • 4 個の静電容量式タッチ ボタン
  • 出力サウンド用オンボード スピーカ
  • PC 上で CapTIvate デザイン センターとの通信を実施するオンボード HID Bridge

  • EVM430-CAPMINI CapTIvate 評価基板 1 個
  • Micro USB ケーブル 1 本

ESD 保護ダイオード
TPD2E001 USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

 

Low-power MCUs
MSP430F5510 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 10 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz MCU

 

Sensing MCUs
MSP430FR2512 4 個のタッチ IO (4 個のセンサ) と 8KB FRAM と 2KB SRAM と 15 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料の詳細確認

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Getting started with run out-of-box examples and application level examples

パッケージの表示

Getting started with run out-of-box examples and application level examples

close
See the required hardware, software and tools to start evaluating CapTIvate™ touch sensing applications.
評価ボード

EVM430-CAPMINI — MSP430FR2512 CapTIvate™ 静電容量性センシングのデモ・ボード

必須
これが必要な理由 Example hardware to demonstrate the key features of the MSP430FR2512 capacitive-touch-sensing microcontroller
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

EVM430-CAPMINI MSP430FR2512 CapTIvate™ 静電容量性センシングのデモ・ボード

close
バージョン: null
リリース日:
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

MSPCAPTDSNCTR — MSP CapTIvate デザイン・センタ GUI

必須
これが必要な理由 This tool shows you visual representations of touch data and sensor tuning. The supported OS are Windows, Linux, Mac installers.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Sensing MCUs
MSP430FR2512 4 個のタッチ IO (4 個のセンサ) と 8KB FRAM と 2KB SRAM と 15 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2522 8 個のタッチ IO (16 個のセンサ) と 8KB FRAM と 2KB SRAM と 15 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2532 8 個のタッチ IO (8 個のセンサ) と 8KB FRAM と 1KB SRAM と 15 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2533 16 個のタッチ IO (24 個のセンサ) と 16KB FRAM と 2KB SRAM と 19 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2632 8 個のタッチ IO (16 個のセンサ) と 8KB FRAM と 2KB SRAM と 15 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2633 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ) と 16KB FRAM と 4KB SRAM と 19 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2672 16 個の I/O (16 個のセンサ)、8KB FRAM、2KB SRAM、27 個の I/O、12 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2673 16 個の I/O (64 個のセンサ)、16KB FRAM、4KB SRAM、27 個の I/O、12 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2675 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ)、32KB FRAM、6KB SRAM、43 個の IO、12 ビット ADC 搭載、105C、静電容量式タッチ MCU MSP430FR2676 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ)、64KB FRAM、8KB SRAM、43 個の IO、12 ビット ADC 搭載、105C、静電容量式タッチ MCU
ハードウェア開発
ハードウェア・プログラミング・ツール
CAPTIVATE-PGMR MSP430 CapTIvate マイコン プログラマ
評価ボード
CAPTIVATE-BSWP 静電容量式タッチ、自己容量型ボタン、スライダ、ホイール、近接センサのデモ ボード CAPTIVATE-FR2633 静電容量式タッチ MSP430FR2633 マイコン ボード CAPTIVATE-FR2676 静電容量式タッチ MSP430FR2676 マイコン ボード CAPTIVATE-METAL CapTIvate™ 開発キット対応、タッチ オン メタル (金属部品へのタッチ) 静電容量性センシング アドオン ボード
開発キット
CAPTIVATE-PHONE ハプティクス フィードバック機能搭載、静電容量式タッチ、相互容量型センサのデモ ボード
ダウンロードオプション

MSPCAPTDSNCTR MSP CapTIvate デザイン・センタ GUI

close

Captivate Design Center for Windows

SHA-256 チェックサム

Captivate Design Center for Mac OS X

SHA-256 チェックサム

Captivate Design Center for Linux

SHA-256 チェックサム
製品
Sensing MCUs
MSP430FR2512 4 個のタッチ IO (4 個のセンサ) と 8KB FRAM と 2KB SRAM と 15 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2522 8 個のタッチ IO (16 個のセンサ) と 8KB FRAM と 2KB SRAM と 15 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2532 8 個のタッチ IO (8 個のセンサ) と 8KB FRAM と 1KB SRAM と 15 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2533 16 個のタッチ IO (24 個のセンサ) と 16KB FRAM と 2KB SRAM と 19 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2632 8 個のタッチ IO (16 個のセンサ) と 8KB FRAM と 2KB SRAM と 15 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2633 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ) と 16KB FRAM と 4KB SRAM と 19 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2672 16 個の I/O (16 個のセンサ)、8KB FRAM、2KB SRAM、27 個の I/O、12 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2673 16 個の I/O (64 個のセンサ)、16KB FRAM、4KB SRAM、27 個の I/O、12 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2675 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ)、32KB FRAM、6KB SRAM、43 個の IO、12 ビット ADC 搭載、105C、静電容量式タッチ MCU MSP430FR2676 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ)、64KB FRAM、8KB SRAM、43 個の IO、12 ビット ADC 搭載、105C、静電容量式タッチ MCU
ハードウェア開発
ハードウェア・プログラミング・ツール
CAPTIVATE-PGMR MSP430 CapTIvate マイコン プログラマ
評価ボード
CAPTIVATE-BSWP 静電容量式タッチ、自己容量型ボタン、スライダ、ホイール、近接センサのデモ ボード CAPTIVATE-FR2633 静電容量式タッチ MSP430FR2633 マイコン ボード CAPTIVATE-FR2676 静電容量式タッチ MSP430FR2676 マイコン ボード CAPTIVATE-METAL CapTIvate™ 開発キット対応、タッチ オン メタル (金属部品へのタッチ) 静電容量性センシング アドオン ボード
開発キット
CAPTIVATE-PHONE ハプティクス フィードバック機能搭載、静電容量式タッチ、相互容量型センサのデモ ボード

リリース情報

CapTIvate™ brings together an exciting new capacitive touch measurement technology, a powerful CapTIvate™ Design Center GUI, a versatile hardware development platform and a full feature capacitive touch software library, creating the next step in evolution for capacitive touch sensor design. The CapTIvate™ Design Center is a rapid development tool that accelerates capacitive touch designs for CapTIvate™ Technology enabled MSP430 devices. By helping guide the product developer through the capacitive touch development process, the CapTIvate™ Design Center can simplify and accelerate any touch design through the use of innovative user graphical interfaces, wizards and controls.

最新情報

  • CapTIvate Technology Guide
    • Add the Temperature Drift information in Design Guide section
    • Update the Devices section with key sensing parameters and comparison between two generations
  • Software Library
    • Add the support for new devices MSP430FR2672 and MSP430FR2673
  • Design Center
    • Please re-create the projects created from the previous version to get all the new features.
    • Added support for TrackPad sensors
    • Minor bug fixes
資料と関連リソース
ユーザー・ガイド EVM430-CAPMINI Getting Started Guide

このハードウェアのみ購入

評価ボード

EVM430-CAPMINI — MSP430FR2512 CapTIvate™ 静電容量性センシングのデモ・ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

EVM430-CAPMINI MSP430FR2512 CapTIvate™ 静電容量性センシングのデモ・ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
技術記事 Capacitive touch evaluation is quick & easy with the EVM430-CAPMINI demo board PDF | HTML 2019/03/20
証明書 EVM430-CAPMINI EU Declaration of Conformity (DoC) 2018/08/13
ユーザー・ガイド EVM430-CAPMINI Getting Started Guide 2018/07/05