INAEVM

ユニバーサル計測アンプ評価モジュール

概要

The universal INAEVM (Instrumentation Amplifier Evaluation Module) is available in two package options that simplify prototyping precision instrumentation amplifiers in either the SO-8 (D) package or the MSOP-8(DGK) package with the pinout shown.  See the chart below for compatible TI INA’s. Note: These boards are unpopulated, so remember to order your instrumentation amplfier device samples.

差動アンプ
INA1H94-SP 放射線耐性保証 (RHA)、高い同相電圧に対処、差動アンプ

 

計測アンプ
INA118 高精度、低消費電力、計測アンプ INA121 FET 入力、低消費電力計測アンプ INA122 単一電源、マイクロパワー、計測アンプ INA126 36V、マイクロパワー (175μA)、250μV のオフセット、高精度計測アンプ INA128 高精度、130dB の CMRR、700μA、低消費電力の計測アンプ INA129 高精度、低消費電力、計測アンプ INA141 高精度、低消費電力、G = 10 または 100、計測アンプ INA155 5.5V 単一電源、550kHz、1mV オフセット RRO CMOS 計測アンプ INA156 5.5V 単一電源、550kHz、8mV オフセット RRO CMOS 計測アンプ INA188 36V、ゼロドリフト、レール ツー レール出力計測アンプ INA333 低電力、ゼロドリフト、高精度計測アンプ INA333-Q1 車載対応、低消費電力、ゼロ ドリフト、高精度計測アンプ INA818 ±60V の過電圧保護機能搭載 (ゲイン ピン 1 と 8)、低消費電力 (350μA)、高精度計測アンプ INA823 高精度 (100μV)、低消費電力 (250μA)、広い電源電圧範囲 (2.7V ~ 36 V)、計測アンプ INA828 50μV オフセット、7nV/√Hz ノイズ、低消費電力、高精度計測アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INAEVM-MSOP8 — ユニバーサル計測アンプ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

INAEVM-MSOP8 ユニバーサル計測アンプ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

INAEVM-SO8 — ユニバーサル計測アンプ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

INAEVM-SO8 ユニバーサル計測アンプ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Universal Instrumentation Amplifier EVM User’s Guide (Rev. B) PDF | HTML 2016/08/09
証明書 INAEVM-MSOP8 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
証明書 INAEVM-SO8 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。