単一電源、マイクロパワー、計測アンプ

製品詳細

Number of channels 1 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 2.2 Input offset (±) (max) (µV) 250 Voltage gain (min) (V/V) 5 Voltage gain (max) (V/V) 10000 Noise at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 60 Features Low power CMRR (min) (dB) 83 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 3 Input bias current (±) (max) (nA) 25 Iq (typ) (mA) 0.06 Bandwidth at min gain (typ) (MHz) 0.12 Gain error (±) (max) (%) 0.5 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Type Resistor Gain nonlinearity (±) (max) (%) 0.002 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.05 Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.6 Noise at 0.1 Hz to 10 Hz (typ) (µVPP) 2
Number of channels 1 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 2.2 Input offset (±) (max) (µV) 250 Voltage gain (min) (V/V) 5 Voltage gain (max) (V/V) 10000 Noise at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 60 Features Low power CMRR (min) (dB) 83 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 3 Input bias current (±) (max) (nA) 25 Iq (typ) (mA) 0.06 Bandwidth at min gain (typ) (MHz) 0.12 Gain error (±) (max) (%) 0.5 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Type Resistor Gain nonlinearity (±) (max) (%) 0.002 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.05 Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.6 Noise at 0.1 Hz to 10 Hz (typ) (µVPP) 2
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 低い静止電流:60µA
  • 広い電源電圧範囲:2.2V~36V
  • レール ツー レールの出力スイング
  • 低いオフセット電圧:最大 250µV
  • 小さいオフセット ドリフト:3µV/℃ (最大値)
  • 低ノイズ:60nV/√Hz
  • 低い入力バイアス電流:最大 25nA
  • パッケージ
    • 4.9mm × 6mm SOIC
    • 9.81mm × 9.43mm PDIP
  • 低い静止電流:60µA
  • 広い電源電圧範囲:2.2V~36V
  • レール ツー レールの出力スイング
  • 低いオフセット電圧:最大 250µV
  • 小さいオフセット ドリフト:3µV/℃ (最大値)
  • 低ノイズ:60nV/√Hz
  • 低い入力バイアス電流:最大 25nA
  • パッケージ
    • 4.9mm × 6mm SOIC
    • 9.81mm × 9.43mm PDIP

INA122 は、高精度、低ノイズの差動信号アクイジション用の高精度計測アンプです。2 オペアンプの設計なので、非常に低い静止電流 (60µA) で優れた性能を発揮し、ポータブル計測機器およびデータ アクイジション システム用に設計されています。INA122 は、2.2V~36V のシングル単一またはデュアル電源で動作します。

単一の外付け抵抗により、5V/V~10000V/V の範囲でゲインを設定できます。レーザー トリミングにより、非常に低いオフセット電圧 (最高 250µV)、低いオフセット電圧ドリフト (最大 3µV/℃、最大値)、優れた同相信号除去が得られます。

パッケージ オプションとして、8 ピンのプラスチック DIP および SOIC 表面実装パッケージを用意しています。どちらのパッケージも、-40℃~+85℃の温度範囲で動作が規定されています。

INA122 は、高精度、低ノイズの差動信号アクイジション用の高精度計測アンプです。2 オペアンプの設計なので、非常に低い静止電流 (60µA) で優れた性能を発揮し、ポータブル計測機器およびデータ アクイジション システム用に設計されています。INA122 は、2.2V~36V のシングル単一またはデュアル電源で動作します。

単一の外付け抵抗により、5V/V~10000V/V の範囲でゲインを設定できます。レーザー トリミングにより、非常に低いオフセット電圧 (最高 250µV)、低いオフセット電圧ドリフト (最大 3µV/℃、最大値)、優れた同相信号除去が得られます。

パッケージ オプションとして、8 ピンのプラスチック DIP および SOIC 表面実装パッケージを用意しています。どちらのパッケージも、-40℃~+85℃の温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA122 単一電源、マイクロパワーの計測アンプ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 12月 26日
アプリケーション・ノート Importance of Input Bias Current Return Paths in Instrumentation Amplifier Apps PDF | HTML 2021年 7月 27日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
Analog Design Journal 4Q 2015 Analog Applications Journal 2015年 10月 30日
Analog Design Journal VCM vs. VOUT plots for instrumentation amplifiers with two op amps 2015年 10月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

INAEVM — ユニバーサル計測アンプ評価モジュール

The universal INAEVM (Instrumentation Amplifier Evaluation Module) is available in two package options that simplify prototyping precision instrumentation amplifiers in either the SO-8 (D) package or the MSOP-8(DGK) package with the pinout shown.  See the chart below for compatible TI INA’s. Note: (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

INA122 PSpice Model

SBOMCD7.ZIP (24 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA122 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SBOC142B.TSC (67 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

INA122 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOM211A.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ