高精度、低消費電力、計測アンプ

製品詳細

Number of channels 1 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 4.5 Input offset (±) (max) (µV) 50 Voltage gain (min) (V/V) 1 Voltage gain (max) (V/V) 10000 Noise at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 8 Features Current Feedback, Overvoltage protection CMRR (min) (dB) 120 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 0.5 Input bias current (±) (max) (nA) 5 Iq (typ) (mA) 0.7 Bandwidth at min gain (typ) (MHz) 1.3 Gain error (±) (max) (%) 0.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Type Resistor Gain nonlinearity (±) (max) (%) 0.002 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.8 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.9 Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 1.7 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.4 Noise at 0.1 Hz to 10 Hz (typ) (µVPP) 0.2
Number of channels 1 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 4.5 Input offset (±) (max) (µV) 50 Voltage gain (min) (V/V) 1 Voltage gain (max) (V/V) 10000 Noise at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 8 Features Current Feedback, Overvoltage protection CMRR (min) (dB) 120 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 0.5 Input bias current (±) (max) (nA) 5 Iq (typ) (mA) 0.7 Bandwidth at min gain (typ) (MHz) 1.3 Gain error (±) (max) (%) 0.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Type Resistor Gain nonlinearity (±) (max) (%) 0.002 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.8 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.9 Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 1.7 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.4 Noise at 0.1 Hz to 10 Hz (typ) (µVPP) 0.2
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 低いオフセット電圧:最大 50µV
  • 低いドリフト:0.5µV/℃ (最大値)
  • 低い入力バイアス電流:
    • 5nA (最大値) (CSO: SHE)
    • 0.7nA (最大値) (CSO: FRE)
  • 低ノイズ: 8nV/√Hz, 0.2µVpp
  • 高 CMR:120dB (最小値)
  • 帯域幅:1.3MHz (G = 1)
  • ±40V までの入力保護
  • 幅広い電源電圧範囲:±2.25V ~ ±18V
  • 低い静止電流:700µA
  • パッケージ:8 ピンのプラスチック DIP、SO-8
  • 低いオフセット電圧:最大 50µV
  • 低いドリフト:0.5µV/℃ (最大値)
  • 低い入力バイアス電流:
    • 5nA (最大値) (CSO: SHE)
    • 0.7nA (最大値) (CSO: FRE)
  • 低ノイズ: 8nV/√Hz, 0.2µVpp
  • 高 CMR:120dB (最小値)
  • 帯域幅:1.3MHz (G = 1)
  • ±40V までの入力保護
  • 幅広い電源電圧範囲:±2.25V ~ ±18V
  • 低い静止電流:700µA
  • パッケージ:8 ピンのプラスチック DIP、SO-8

INA128 と INA129 (INA12x) は、低消費電力の汎用計装アンプで、精度が非常に優れています。これらのアンプは、用途が広い 3 オペアンプ設計を採用しており、サイズが小型であるため、広範なアプリケーションに非常に適しています。電流帰還入力回路により、高いゲインでも広い帯域幅が得られます (G = 100 で 200kHz)。

単一の外付け抵抗により、1~10,000 の範囲で任意のゲインを設定できます。INA128 は、50kΩ の抵抗を使用して業界標準のゲイン計算式を提供します。INA129 のゲイン計算式は、49.4kΩ の抵抗を使用して同等デバイスのドロップイン代替を実現します。

INA12x はプラスチック DIP および表面実装パッケージで供給され、-40℃~+85℃の温度範囲で動作が規定されています。また、INA128 にはデュアル構成の INA2128 も用意されています。

アップグレードされた INA828 は、同じ静止電流で入力バイアス電流 (最大 0.6nA) とノイズ (7nV/√Hz) がさらに低減しています。テキサス・インスツルメンツの高精度計装アンプのラインナップについては、「デバイス比較表」を参照してください。

INA128 と INA129 (INA12x) は、低消費電力の汎用計装アンプで、精度が非常に優れています。これらのアンプは、用途が広い 3 オペアンプ設計を採用しており、サイズが小型であるため、広範なアプリケーションに非常に適しています。電流帰還入力回路により、高いゲインでも広い帯域幅が得られます (G = 100 で 200kHz)。

単一の外付け抵抗により、1~10,000 の範囲で任意のゲインを設定できます。INA128 は、50kΩ の抵抗を使用して業界標準のゲイン計算式を提供します。INA129 のゲイン計算式は、49.4kΩ の抵抗を使用して同等デバイスのドロップイン代替を実現します。

INA12x はプラスチック DIP および表面実装パッケージで供給され、-40℃~+85℃の温度範囲で動作が規定されています。また、INA128 にはデュアル構成の INA2128 も用意されています。

アップグレードされた INA828 は、同じ静止電流で入力バイアス電流 (最大 0.6nA) とノイズ (7nV/√Hz) がさらに低減しています。テキサス・インスツルメンツの高精度計装アンプのラインナップについては、「デバイス比較表」を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
INA128 アクティブ 高精度、130dB の CMRR、700μA、低消費電力の計測アンプ Different gain equation

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA12x 高精度、低消費電力の計測アンプ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2026年 1月 23日
アプリケーション・ノート Importance of Input Bias Current Return Paths in Instrumentation Amplifier Apps PDF | HTML 2021年 7月 27日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

INAEVM — ユニバーサル計測アンプ評価モジュール

The universal INAEVM (Instrumentation Amplifier Evaluation Module) is available in two package options that simplify prototyping precision instrumentation amplifiers in either the SO-8 (D) package or the MSOP-8(DGK) package with the pinout shown.  See the chart below for compatible TI INA’s. Note: (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

INA128x and INA129x PSpice Model (Rev. A)

SBOM764A.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA129 TINA-TI Reference Design (Rev. C)

SBOC143C.TSC (88 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

INA129 TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SBOM212B.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ