ISO5852SDWEVM-017
SiC と IGBT 電源モジュール向け駆動および保護機能の評価ボード
ISO5852SDWEVM-017
概要
ISO5852SDWEVM-017 は、小型のデュアル チャネル絶縁型ゲート ドライバ ボードであり、標準的な 62mm パッケージに封止済みのハーフブリッジ SiC MOSFET と IGBT パワー モジュールで必要とされるドライブ、バイアス電圧、保護機能、診断機能を実現します。この TI 評価基板 (EVM) のベースは、沿面距離と空間距離が 8.0mm の SOIC-16DW パッケージに封止した 5.7kVrms 強化絶縁ドライバ IC ISO5852SDW です。この評価基板は、SN6505B ベースの絶縁型バイアス電源と、アンプ AMC1401 を使用した温度およびバス電圧の絶縁監視機能を搭載しています。
特長
- プログラマブル駆動電圧を搭載した 20A ピーク、分割出力駆動電流
- 最大 1700V の入力レールをサポートする、5kVrms 強化絶縁型チャネルを 2 個搭載
- ソフト ターンオフ機能と 2A ミラー クランプ機能による短絡保護回路
- 100V/ns を上回る CMTI を備えた堅牢なノイズ耐性ソリューション
- 絶縁型モジュールの温度と入力レールの監視
- UVLO および OVLO 保護機能を搭載した、2 個の 2W 出力バイアス電源
- ISO5852SDWEVM-017 EVM ボード
- パワーモジュールは付属していません
トランス ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
ISO5852SDWEVM-017 — SiC と IGBT 電源モジュール向けの駆動 / 保護機能評価ボード
ISO5852SDWEVM-017 — SiC と IGBT 電源モジュール向けの駆動 / 保護機能評価ボード
設計ツール
SLLR117 — ISO5852SDWEVM-017 Design Files
サポート対象の製品とハードウェア
製品
絶縁型ゲート ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
SLLR117 — ISO5852SDWEVM-017 Design Files
製品
絶縁型ゲート ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllr117 or www.ti.com/lit/xx/sllr117/sllr117.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLLR117. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ISO5852SDW Driving and Protecting SiC and IGBT Power Modules | PDF | HTML | 2018/05/24 | ||
| 証明書 | ISO5852SDWEVM-017 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |