LM5175QUICKSTART-CALC

LM5175 クイックスタート カリキュレータ

LM5175QUICKSTART-CALC

ダウンロード

概要

LM5175 クイックスタート デザイン ツールへようこそ。このスタンドアロン ツールは、LM5175 昇降圧 PWM コントローラをベースとする DC/DC 降圧レギュレータを容易に設計できるように電源エンジニアを支援します。アプリケーションの要件を満たす最適化済みの設計を、迅速に具体化することができます。

特長
  • フィルタのインダクタンスと、入出力フィルタの静電容量を決定
  • 電流検出、ソフトスタート、UVLO、ディザリングに使用する部品を選択します
  • 性能指標としてクロスオーバー周波数を使用し、電流モード 制御ループの安定性に注目して補償の値と極/ゼロの位置を最適化
  • 4 つのパワー MOSFET に関連するパラメータをすべて入力します
  • ラインおよび負荷に対するレギュレータの効率および部品の消費電力を判定します
  • 選定した電力段の部品に基づいて効率を分析
  • 自動生成された回路図と部品表の確認
  • 評価基板やリファレンス デザインの PCB レイアウトをご確認ください
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

計算ツール

LM5175QUICKSTART-CALC LM5175 Quick Start Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC コントローラ
LM5175 42V 広い入力電圧範囲、4 個のスイッチを使用する同期整流 昇降圧コントローラ LM5175-Q1 AEC-Q100 認証済み、42V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ使用の同期整流昇降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5175EVM LM5175EVM 広い Vin シングル インダクタ昇降圧コントローラ評価基板 LM5175EVM-HD LM5175EVM-HD 広い入力電圧範囲、4 個のスイッチを使用する同期整流 昇降圧コントローラの評価基板 LM5175EVM-HP LM5175EVM-HP 広い入力電圧範囲、4 個のスイッチ昇降圧コンバータ ハイパワー評価基板 LM5175RHFEVM-HD LM5175RHF 広い入力電圧範囲、4 個のスイッチを使用する同期整流 昇降圧コントローラの評価基板
ダウンロードオプション

LM5175QUICKSTART-CALC LM5175 Quick Start Calculator

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0C
リリース日: 2016/01/27
製品
DC/DC コントローラ
LM5175 42V 広い入力電圧範囲、4 個のスイッチを使用する同期整流 昇降圧コントローラ LM5175-Q1 AEC-Q100 認証済み、42V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ使用の同期整流昇降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5175EVM LM5175EVM 広い Vin シングル インダクタ昇降圧コントローラ評価基板 LM5175EVM-HD LM5175EVM-HD 広い入力電圧範囲、4 個のスイッチを使用する同期整流 昇降圧コントローラの評価基板 LM5175EVM-HP LM5175EVM-HP 広い入力電圧範囲、4 個のスイッチ昇降圧コンバータ ハイパワー評価基板 LM5175RHFEVM-HD LM5175RHF 広い入力電圧範囲、4 個のスイッチを使用する同期整流 昇降圧コントローラの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc181 or www.ti.com/lit/xx/snvc181c/snvc181c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC181. Please update any bookmarks accordingly.

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。