LM5175EVM
LM5175EVM 広い Vin シングル インダクタ昇降圧コントローラ評価基板
LM5175EVM
概要
LM5175EVM は、LM5175 コントローラをベースとする、4 スイッチの非反転型昇降圧コンバータです。 このコンバータは 6V ~ 42V の入力電圧で動作するように設計されており、最大 6A の負荷電流で 12V の安定化出力を供給します。 LM5175 は高効率の遷移領域制御方式であり、12V の出力電圧で 98.4% のピーク効率を実現します。 スイッチング周波数は 300kHz に設定されており、外部クロック信号で同期することもできます。
特長
- 6V ~ 42V の入力電源からの昇圧 / 降圧 DC/DC 変換
- 最大 6A の負荷電流に対応する 12V 安定化出力
- スイッチング周波数は 300KHz に設定、オプションとして外部クロックへの同期も可能
- 複数のテスト ポイントで、ヒカップ モードの故障保護と周波数ディザリングを選択可能
- 小規模な基板変更により、オプションで平均入力電流および平均出力電流の制限をサポート
DC/DC コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
LM5175EVM — LM5175EVM 広い Vin シングル・インダクタ昇降圧コントローラ、評価モジュール
LM5175EVM — LM5175EVM 広い Vin シングル・インダクタ昇降圧コントローラ、評価モジュール
計算ツール
LM5175QUICKSTART-CALC — LM5175 Quick Start Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5175QUICKSTART-CALC — LM5175 Quick Start Calculator
製品
DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc181 or www.ti.com/lit/xx/snvc181c/snvc181c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC181. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM5175 4-Switch Buck-Boost EVM User Guide (Rev. A) | 2018/06/04 | |||
| 証明書 | LM5175EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |