LM5175RHFEVM-HD

LM5175RHF 広い入力電圧範囲、4 個のスイッチを使用する同期整流 昇降圧コントローラの評価基板

LM5175RHFEVM-HD

ご注文はこちら

概要

LM5175RHFEVM-HD は、高性能な 4 スイッチ昇降圧コントローラ LM5175 を使用したコンパクトな昇降圧設計を実証しています。この評価基板は、5.5V ~ 42V の入力電圧範囲で動作する設計を採用しており、最大 6A の負荷電流に対して 12V の安定化出力を供給します。LM5175 は高効率の遷移領域制御方式を採用しており、高効率を実現します。  スイッチング周波数は 400kHz に設定されており、外部クロック信号に同期することもできます。

特長
  • 高い電力密度:50mm x 43mm、2 オンス銅箔の 6 層 PCB
  • 広い入力電圧範囲:5.5V ~ 42V
  • 高効率の同期整流昇降圧変換
  • スイッチング周波数は400kHz (可変) で、外部との同期 (SYNC) もオプションで利用可能
  • 周波数ディザリングに対応した低 EMI シグネチャ
DC/DC コントローラ
LM5175 42V 広い入力電圧範囲、4 個のスイッチを使用する同期整流 昇降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5175RHFEVM-HD — LM5175RHF 広入力電圧 4 スイッチ昇降圧コントローラの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5175RHFEVM-HD LM5175RHF 広入力電圧 4 スイッチ昇降圧コントローラの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

LM5175QUICKSTART-CALC — LM5175 Quick Start Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC コントローラ
LM5175 42V 広い入力電圧範囲、4 個のスイッチを使用する同期整流 昇降圧コントローラ LM5175-Q1 AEC-Q100 認証済み、42V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ使用の同期整流昇降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5175EVM LM5175EVM 広い Vin シングル インダクタ昇降圧コントローラ評価基板 LM5175EVM-HD LM5175EVM-HD 広い入力電圧範囲、4 個のスイッチを使用する同期整流 昇降圧コントローラの評価基板 LM5175EVM-HP LM5175EVM-HP 広い入力電圧範囲、4 個のスイッチ昇降圧コンバータ ハイパワー評価基板 LM5175RHFEVM-HD LM5175RHF 広い入力電圧範囲、4 個のスイッチを使用する同期整流 昇降圧コントローラの評価基板
ダウンロードオプション

LM5175QUICKSTART-CALC LM5175 Quick Start Calculator

close
バージョン: 01.00.00.0C
リリース日: 2016/01/27
製品
DC/DC コントローラ
LM5175 42V 広い入力電圧範囲、4 個のスイッチを使用する同期整流 昇降圧コントローラ LM5175-Q1 AEC-Q100 認証済み、42V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ使用の同期整流昇降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5175EVM LM5175EVM 広い Vin シングル インダクタ昇降圧コントローラ評価基板 LM5175EVM-HD LM5175EVM-HD 広い入力電圧範囲、4 個のスイッチを使用する同期整流 昇降圧コントローラの評価基板 LM5175EVM-HP LM5175EVM-HP 広い入力電圧範囲、4 個のスイッチ昇降圧コンバータ ハイパワー評価基板 LM5175RHFEVM-HD LM5175RHF 広い入力電圧範囲、4 個のスイッチを使用する同期整流 昇降圧コントローラの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc181 or www.ti.com/lit/xx/snvc181c/snvc181c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC181. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM5175RHF (QFN) EVM User Guide 2016/04/30
証明書 LM5175RHFEVM-HD EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。