LM5175EVM-HP
LM5175EVM-HP 広い Vin 4 スイッチ昇降圧コンバータ、高出力 EVM
LM5175EVM-HP
概要
The LM5175EVM-HP high power EVM is fully assembled and tested platform for evaluating the operation and performance of the LM5175 4-switch buck-boost controller. The LM5175EVM-HP has an input voltage range from 6V to 36V, the output voltage is set as 12V using an external feedback resistor divider. The output current is up to 10A and the output power is up to 120W.
特長
- Wide input voltage range from 6V to 36V
- 12V nominal output voltage and up to 10A output current capability (120W output power)
- Constant Output Voltage and Constant Output Current Options
- Optional frequency dithering
- Optional parallel FET sites provide flexibility to further extend output power capability
購入と開発の開始
評価ボード
LM5175EVM-HP — LM5175EVM-HP 広い Vin 4 スイッチ昇降圧コンバータ、高出力 EVM
LM5175EVM-HP — LM5175EVM-HP 広い Vin 4 スイッチ昇降圧コンバータ、高出力 EVM
計算ツール
LM5175QUICKSTART-CALC — LM5175 Quick Start Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
LM5175QUICKSTART-CALC — LM5175 Quick Start Calculator
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc181 or www.ti.com/lit/xx/snvc181c/snvc181c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC181. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM5175 Wide VIN 4-Switch Buck-Boost Converter High Power Evaluation Module | 2015/02/27 | |||
| 証明書 | LM5175EVM-HP EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |