ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

LM251772

アクティブ

USB-PD ソース (電源供給) 用 I²C 搭載、36V 入力電圧 (VIN)、4 スイッチ昇降圧コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 48 Vout (min) (V) 3.3 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Extended power range, Frequency synchronization, I2C, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, Tracking, USB C/PD compatible, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.00006 Operating temperature range (°C) 0 to 70
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 48 Vout (min) (V) 3.3 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Extended power range, Frequency synchronization, I2C, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, Tracking, USB C/PD compatible, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.00006 Operating temperature range (°C) 0 to 70
VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6
  • 入力範囲:3.5V~36V
  • 以下からの I2C を介した動的 Vo プログラミング:
    • 3.3V から最大 48V (20mV 刻み)
    • 1V から最大 24V (10mV 刻み)
  • ピーク電流レギュレーション制御
  • すべての動作モードで小さい電圧遷移リップル
  • シャットダウン時静止電流:3µA
  • 動作時静止電流:60µA
  • デュアル ロール ポート電力パス用の駆動 (DRV) ピン
    • 高速 pMOS FET 制御用のプッシュプル出力
    • nMOS FET 用チャージ ポンプ ドライバ段として構成可能
  • 軽負荷および高負荷条件で高効率を実現する動作モードの選択:
    • パワー セーブ モード (単一パルス / µSleep)
    • 自動導通モード
  • 高電圧 LDO を内蔵
  • PD コントローラ電源用の補助高電圧 LDO
  • フルブリッジ ゲート ドライブを内蔵
    • 2A ピーク電流能力
    • ブートストラップ過電圧および低電圧保護
    • ブートストラップ ダイオードを内蔵
  • 動作モードから独立した固定周波数 (昇圧、昇降圧、降圧)
    • 強制 PWM モードを選択可能
    • スイッチング周波数:100kHz~600kHz
    • 外部クロック同期およびクロック出力
  • 平均入力または出力電流センサ
    • 0.5A~7A の範囲で 50mA 刻みにプログラム可能
  • 監視機能の I2C インターフェイスの読み出し値
  • 民生用温度範囲 (Tj = 0℃~70℃)
  • WEBENCH® Power Designer により、LM251772 を使用するカスタム設計を作成

  • 入力範囲:3.5V~36V
  • 以下からの I2C を介した動的 Vo プログラミング:
    • 3.3V から最大 48V (20mV 刻み)
    • 1V から最大 24V (10mV 刻み)
  • ピーク電流レギュレーション制御
  • すべての動作モードで小さい電圧遷移リップル
  • シャットダウン時静止電流:3µA
  • 動作時静止電流:60µA
  • デュアル ロール ポート電力パス用の駆動 (DRV) ピン
    • 高速 pMOS FET 制御用のプッシュプル出力
    • nMOS FET 用チャージ ポンプ ドライバ段として構成可能
  • 軽負荷および高負荷条件で高効率を実現する動作モードの選択:
    • パワー セーブ モード (単一パルス / µSleep)
    • 自動導通モード
  • 高電圧 LDO を内蔵
  • PD コントローラ電源用の補助高電圧 LDO
  • フルブリッジ ゲート ドライブを内蔵
    • 2A ピーク電流能力
    • ブートストラップ過電圧および低電圧保護
    • ブートストラップ ダイオードを内蔵
  • 動作モードから独立した固定周波数 (昇圧、昇降圧、降圧)
    • 強制 PWM モードを選択可能
    • スイッチング周波数:100kHz~600kHz
    • 外部クロック同期およびクロック出力
  • 平均入力または出力電流センサ
    • 0.5A~7A の範囲で 50mA 刻みにプログラム可能
  • 監視機能の I2C インターフェイスの読み出し値
  • 民生用温度範囲 (Tj = 0℃~70℃)
  • WEBENCH® Power Designer により、LM251772 を使用するカスタム設計を作成

LM251772 は、4 スイッチ昇降圧コントローラです。入力電圧が、調整された出力電圧よりも高い、等しい、または低い場合に、レギュレートされた出力電圧を供給します。パワーセーブ モードでは、出力の動作範囲全体にわたって非常に高い効率をサポートします。出力電圧と平均電流は、内蔵の I2C インターフェイスにより動的にプログラム可能です。出力電圧と平均電流の構成範囲は、USB-PD 標準の要件を満たしています。内蔵の DRV ピンは切断 FET を制御でき、デュアル ロール ポート (DRP) の要件をサポートします。

LM251772 は、4 スイッチ昇降圧コントローラです。入力電圧が、調整された出力電圧よりも高い、等しい、または低い場合に、レギュレートされた出力電圧を供給します。パワーセーブ モードでは、出力の動作範囲全体にわたって非常に高い効率をサポートします。出力電圧と平均電流は、内蔵の I2C インターフェイスにより動的にプログラム可能です。出力電圧と平均電流の構成範囲は、USB-PD 標準の要件を満たしています。内蔵の DRV ピンは切断 FET を制御でき、デュアル ロール ポート (DRP) の要件をサポートします。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LM51772 アクティブ I2C インターフェイス搭載、55V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ搭載、昇降圧コントローラ For high Vin and Vout applications

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM251772 USB-PD 用 I2 C 搭載、36V VIN 4 スイッチ昇降圧コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 2月 20日
アプリケーション概要 LM51772 および LM251772 における DRV1 ピンの使用 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 16日
証明書 LM251772EVM-PD EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 2月 20日
アプリケーション・ノート Layout Optimization of 4-Switch Buck-Boost Converters PDF | HTML 2023年 9月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM251772EVM-PD — LM251772 評価基板

LM251772EVM-PD は、LM251772 を用いた柔軟な高出力昇降圧設計を提示します。この評価基板 (EVM) は、9V~36V の入力電圧範囲で動作し、最大 5A の負荷電流で 5V~48V の安定化出力を生成するように構成されています。EVM は 320kHz のスイッチング周波数で動作します。デバイスのほとんどの設定はジャンパによって容易に調整または設定でき、動作モード (PSM または fPWM)、バイアス電源、外部クロック同期などがあります。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LM51772EVM-HP — LM51772 評価基板

LM51772EVM-HP は、広い入力電圧範囲 (V‌IN‌) に対応した昇降圧コントローラである LM51772 を使用して、フレキシブルな大電力昇降圧設計を提示します。この評価基板は 9V ~ 48V の入力電圧範囲で動作する構成を採用しており、20V の安定化出力で最大 5A の負荷電流を供給します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

USB2ANY — USB2ANY インターフェイス アダプタ

USB2ANY インターフェイス アダプタは、コンピュータから USB 接続経由で評価基板 (EVM) を制御できるようにするためのツールです。USB2ANY は、複数の一般的なプロトコルとインターフェイスをサポートし、3.3V と 5V の電源電圧を供給します。

ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

LM251772-CONFIGURATON-GUI LM251772 GUI for configuration via I2C

Graphical User Interface (GUI) to configure the LM251772 via I2C. You can use the Launch button for using the GUI online via a browser or one of the download files to operate the GUI offline
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
計算ツール

LM251772-QUICKSTART-CALC LM251772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

LM251772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck-boost converter based on the LM2521772.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP31344 — 車載、DisplayPort™ ALT モード対応、12V 入力、140W デュアルポート USB 電力供給のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載用 USB 拡張電力範囲 (EPR) システムを表しており、2 つの USB Type-C® ポートで電力供給とデジタル通信の両方が行われます。USB-C ケーブルを接続する際、TPS26744E-Q1 は、プラグイン デバイスとの間でターゲット出力電圧と最大電流をネゴシエートします。その後、コントローラは、電力転送を処理する昇降圧コントローラ (LM251772) を有効にして適切に駆動します。

通信面においては、TPS26744E-Q1 は、接続された USB デバイス (携帯電話やノートパソコンなど) とネゴシエートし、USB-DP (...)

試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian