LP-XDS110ET

XDS110ET EnergyTrace™ 付属、LaunchPad™ 開発キット向けデバッガ

LP-XDS110ET

ご注文はこちら

概要

LP-XDS110ET LaunchPad 開発キット向けデバッガは、TI ( テキサス・インスツルメンツ) のマイコンやマイクロプロセッサや DSP XDS と互換性のあるデバイスのプログラミングとデバッグを行うためのツールです。LP-XDS110ET は、20 ピンのエッジ コネクタを使用して、分割型の LaunchPad 開発キットに直接接続できる設計を採用しています。ほかに、XDS110 出力コネクタを使用して、他の LaunchPad 開発キットや XDS 互換デバイスをデバッグする目的でも使用できます。LP-XDS110ET は、EnergyTrace™ソフトウェアをサポートする電力測定回路を追加しました。

特長
  • 20ピンエッジコネクタを使用した分割型LaunchPad開発キット設計のプラグ&プレイ
  • 10 ピンの XDS110 出力コネクタ
  • USB Type-C を使用してデバッガに電力を供給し、ホスト コンピュータと通信
  • UART シリアル ポート
  • EnergyTrace++ を使用した電力プロファイリングが可能

  • LaunchPad 開発キット
  • USB-A から USB-C への変換ケーブル
  • クイック スタート ガイド

Arm Cortex-M4 マイコン
MSP432E401Y イーサネット、CAN、1MB フラッシュ、256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マイコン (MCU)

 

Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
CC1312PSIP Sub-1GHz システム イン パッケージ (SiP) モジュール、パワー アンプ内蔵 CC1314R10 1MB のフラッシュと最大 296KB の SRAM 搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン CC1354P10 1MB + 296KB、+20dBm、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチバンド ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き CC1354R10 1MB のフラッシュと最大 296KB の SRAM 搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチバンド ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き

 

低消費電力 2.4GHz 製品
CC2340R2 256kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2340R5 512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2755P10 最大 +20dBm、<1µA スタンバイ、SimpleLink™ Arm®Cortex®-M33 ワイヤレスマイコン、EdgeAI サポート付き、セキュリティ CC2755R10 <1µA スタンバイ電流、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き、セキュリティ

 

車載ワイヤレス接続製品
CC2340R5-Q1 車載認証取得済み、512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン CC2744R7-Q1 車載、864kB フラッシュと HSM (ハードウェア セキュリティ モジュール) と APU (アプリケーション プロセッシング ユニット) 搭載、SimpleLink™ Bluetooth® CC2745P10-Q1 車載、1MB フラッシュと HSM APU と CAN-FD と +20dBm パワー アンプ搭載、SimpleLink™ Bluetooth® LE ワイヤレス マイコン CC2745R10-Q1 車載、1MB フラッシュと HSM (ハードウェア セキュリティ モジュール) と APU (アプリケーション プロセッシング ユニット) と CAN-FD 搭載、SimpleLink™ Blu CC2745R7-Q1 車載、864kB フラッシュ、HSM、APU、CAN-FD 搭載、SimpleLink™ Bluetooth® LE ワイヤレス マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

開発キット

LP-XDS110ET — XDS110ET EnergyTrace™ 付属、LaunchPad™ 開発キット向けデバッガ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LP-XDS110ET XDS110ET EnergyTrace™ 付属、LaunchPad™ 開発キット向けデバッガ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 LP-XDS110 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/07/27
証明書 LP-XDS110ET EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023/04/02
その他の技術資料 LP-XDS110ET Quick Start Guide 2021/05/05

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
BOOSTXL-ULPSENSE SimpleLink™ ULP Sense BoosterPack™ LP-EM-CC1314R10 CC1314R10 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-EM-CC1354P10 CC1354P10 SimpleLink™ Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-XDS110 XDS110 LaunchPad™ 開発キット向けデバッガ
評価ボード
BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル・バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール LP-EM-CC2340R5 CC2340R5 SimpleLink™ Bluetooth® 5.3 Low Energy (BLE) マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-EM-CC2745R10-Q1 CC2745R10-Q1 SimpleLink™ 2.4GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-EM-CC35X1 CC35xxE SimpleLink™ Wi-Fi 6 および Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
ENERGYTRACE MSP マイコン向け EnergyTrace™ テクノロジー SENSOR-CONTROLLER-STUDIO センサ・コントローラ・スタジオ(未定)
ソフトウェア開発キット (SDK)
SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK SimpleLink™ CC13xx / CC26xx ソフトウェア開発キット(SDK) SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK SimpleLink™ 低消費電力 SDK (ソフトウェア開発キット)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示