LP5813-12WCSPEVM
LP5813/LP5812 自動アニメーション (パターン表示) 制御機能搭載、4 x 3 LED マトリクス ドライバの評価基板
LP5813-12WCSPEVM
概要
LP5813/12 評価基板を使用すると、4 × 3 マトリクス RGB LED ドライバである LP5813 と LP5812 のすべての機能を提示できます。これら 2 種類のデバイスの違いは、同期整流昇圧機能の有無です (LP5813 は同期整流昇圧機能搭載)。USB2ANY と評価基板 (EVM) の間のインターフェイスを確立するには、LP581x GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を使用します。この評価基板 (EVM) は、USB2ANY インターフェイス アダプタ経由で、I2C 入力を受け入れます。
特長
- LP5813 自律制御機能搭載、同期整流昇圧、4 × 3 マトリクス RGB LED ドライバ
- LP5812 自律制御機能搭載、4 × 3 マトリクス RGB LED ドライバ
- USB2ANY インターフェイス アダプタ経由で、I2C 入力と電力を供給
- この評価基板 (EVM) を制御するには、LP581x GUI を使用
購入と開発の開始
LP5813-12WCSPEVM — Evaluation module for LP5813 and LP5812 4 x 3 Matrix RGB LED Driver
LP581XEVM-GUI — GUI for LP581x Family LED Drivers
LP581XEVM-GUI — GUI for LP581x Family LED Drivers
Online version
製品
RGB LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The LP581XEVM-GUI is a evaluation tool for LP581x family devices, it can be used to evaluate the LP581xEVM or customized board through USB2ANY interface adapter and showcases all the features of the LP581x family devices.
LP5813-MSPM0L1306-SW — LP5813 reference code based on MSPM0L1306(LP-MSPM0L1306)
LP5813-MSPM0L1306-SW — LP5813 reference code based on MSPM0L1306(LP-MSPM0L1306)
製品
RGB LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
LP5810/1/2/3 Sample Code User's Guide
リリース情報
Initial version of sample code for LP5813-12WCSPEVM and LP5813-12WSONEVM based on LP-MSPM0L1306.
最新情報
- Initial version of sample code for LP5813
- Initial version of sample code for LP5813-12WCSPEVM
- Initial version of sample code for LP5813-12WSONEVM
- Based on LP-MSPM0L1306
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | LP5813-12 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 4月 22日 | |||
証明書 | LP5813-12WCSPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 7月 28日 |