LP5810
- 動作電圧範囲:
- VCC 範囲:2.7V~5.5V
- 1.8V、3.3V、5V 互換のロジック ピン
- 4 個の高精度定電流シンク:
- 電流シンクごとに 0.1mA~51mA
- デバイス間誤差:最大 ±5%
- チャネル間誤差:最大 ±5%
- 極めて低いヘッドルーム電圧:110mV (標準値) 25.5mA 時、210mV (標準値) 51mA 時
- PWM 位相シフトを LED ごとに構成可能
- 極めて低い消費電力:
- スタンバイ:ISTB = 26µA (標準値) (CHIP_EN = 0 (データ保持) 時)
- アクティブ:INOR = 0.4mA (標準値) (LED 電流 = 25.5mA)
- アナログ調光法 (電流ゲイン制御)
- グローバル 1 ビット最大電流 (MC):25.5mA または 51mA
- 個別 8 ビット ドット電流 (DC) 設定
- 可聴ノイズのない最大 24kHz の PWM 調光
- 個別の 8 ビット PWM 調光分解能
- 線形または指数調光曲線
- 自律型アニメーション エンジン制御
- 個別の LED ドット開放 / 短絡検出
- ゴースト除去機能を内蔵
- 1MHz (最大値) I2C インターフェイス
- –40℃~85℃の動作温度範囲
LP5810 は 4 チャネル RGBW LED ドライバで、自律的なアニメーション エンジン制御が搭載されています。このデバイスは、LED 点灯時の通常動作電流が 0.4mA (標準値) と非常に低くなっています。
アナログ調光法と PWM 調光法の両方を採用して、強力な調光性能を実現しています。各 LED の出力電流は、0.1mA~25.5mA または 0.2mA~51mA の範囲で 256 刻みで調整できます。8 ビット PWM ジェネレータにより、LED 輝度をスムーズに、可聴ノイズのない調光制御が可能になります。
自律型のアニメーション エンジンを使用すると、コントローラのリアルタイム負荷を大幅に低減できます。各 LED は、関連するレジスタを使用して構成することができ、鮮明で豪華な照明効果を実現できます。このデバイスは 6MHz のクロック信号を生成でき、それを使用して複数のデバイス間で照明効果を同期できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP5810 4 チャネル RGBW LED ドライバ、自律制御付き データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 1月 7日 |
ユーザー・ガイド | LP5810/1/2/3 Sample Code | PDF | HTML | 2025年 1月 8日 | |||
ユーザー・ガイド | LP5810 4-Channel RGBW LED Driver Register Map | PDF | HTML | 2024年 9月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP5811-10EVM — LP5811 と LP5810 の評価基板
LP5811 と LP5810 の評価基板 (EVM) を使用すると、LP5811 と LP5810 の各 LED ドライバの機能をすべて提示できます。LP581XEVM-GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を使用して、USB2ANY と評価基板 (EVM) の間のインターフェイスを確立します。この評価基板 (EVM) は、USB2ANY インターフェイス アダプタ経由で、I²C 入力を受け入れます。
LP5813-12WCSPEVM — LP5813/LP5812 自動アニメーション (パターン表示) 制御機能搭載、4 x 3 LED マトリクス ドライバの評価基板
LP5813/12 評価基板を使用すると、4 × 3 マトリクス RGB LED ドライバである LP5813 と LP5812 のすべての機能を提示できます。これら 2 種類のデバイスの違いは、同期整流昇圧機能の有無です (LP5813 は同期整流昇圧機能搭載)。USB2ANY と評価基板 (EVM) の間のインターフェイスを確立するには、LP581x GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を使用します。この評価基板 (EVM) は、USB2ANY インターフェイス アダプタ経由で、I2C 入力を受け入れます。
LP581XEVM-GUI — GUI for LP581x Family LED Drivers
サポート対象の製品とハードウェア
製品
RGB LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YBH) | 9 | Ultra Librarian |
WSON (DSD) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。