LP5813
- 動作電圧範囲:
- 入力電圧 (VIN) 範囲:0.5V~5.5V
- スタートアップ時の最低入力電圧:1.8V
- 1.8V、3.3V、5V 互換のロジック ピン
- 高効率同期整流昇圧コンバータ
- 出力電圧 (VOUT) 範囲:3V~5.5V
- 140mΩ (HS) / 60mΩ (LS) MOSFET
- 1.6A のバレー スイッチング電流制限
- VIN = 4.2V、VOUT = 5.0V、IOUT = 300mA で 95% の効率
- VIN > VOUT 設定時のパススルー モード
-
シャットダウン時に入力と出力を完全に切り離し
-
タイム クロス マルチプレクシング (TCM) トポロジ:
- 最大 12 個の LED または 4 個の RGB LED を駆動
- ¼、⅓、½、1 の多重化比
- ダイレクト、TCM、ミックス ドライブ モードをサポート
- 4 個の高精度定電流シンク:
- 電流シンクごとに 0.1mA~51mA
- デバイス間誤差:最大 ±5%
- チャネル間誤差:最大 ±5%
- 極めて低いヘッドルーム電圧:110mV (標準値) 25.5mA 時、210mV (標準値) 51mA 時
- PWM 位相シフトを LED ごとに構成可能
- 極めて低い消費電力:
- シャットダウン:ISD = 0.1µA (標準値) (EN = Low 時)
- スタンバイ:ISTB = 26µA (標準値) (EN = High および CHIP_EN = 0 (データ保持) 時)
- アクティブ:INOR = 0.45mA (標準値) (LED 電流 = 25.5mA)
- アナログ調光法 (電流ゲイン制御)
- グローバル 1 ビット最大電流 (MC):25.5mA または 51mA
- 個別 8 ビット ドット電流 (DC) 設定
- 可聴ノイズのない最大 24kHz の PWM 調光
- 個別の 8 ビット PWM 調光分解能
- 線形または指数調光曲線
- 自律型アニメーション エンジン制御
- 個別の LED ドット開放 / 短絡検出
- ゴースト除去機能を内蔵
- 1MHz (最大値) I2C インターフェイス
- –40℃~85℃の動作温度範囲
LP5813 は同期整流昇圧 4 × 3 マトリクス RGB LED ドライバで、自律的なアニメーション エンジン制御が搭載されています。このデバイスは、0.5V~5.5V の入力電圧範囲を持つバッテリ駆動アプリケーションのサポートに理想的であり、LED 点灯時の通常動作電流が 0.4mA (標準値) と非常に低くなっています。
内蔵の同期整流昇圧コンバータは優れた効率を維持し、広い動作電圧範囲にわたって安定した LED 輝度を維持します。出力電圧は、3V~5.5V のさまざまな LED 順方向電圧に対して 0.1V 刻みで選択できます。昇圧コンバータは、デバイス自体で駆動される LED だけでなく、システム内の他の負荷にも電力を供給できます。昇圧コンバータをバイパスする必要がある場合、LED ドライバ ブロックの電源入力として VOUT を使用します。
時間クロス マルチプレクシング (TCM) 構造を採用しており、4 つの出力ピンを使用して 12 の LED ドットを個別に制御します。ハイサイド スキャン スイッチとローサイド電流シンクの両方が 1 つの出力に搭載されています。スペースに制約のあるシステムの場合、トータル ソリューション サイズを最小化できます。
自律型のアニメーション エンジンを使用すると、コントローラのリアルタイム負荷を大幅に低減できます。各 LED は、関連するレジスタを使用して構成することができ、鮮明で豪華な照明効果を実現できます。このデバイスは 6MHz のクロック信号を生成でき、それを使用して複数のデバイス間で照明効果を同期できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP5813 同期整流昇圧 4 × 3 マトリクス RGB LED ドライバ、自律制御付き データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 1月 7日 |
ユーザー・ガイド | LP5810/1/2/3 Sample Code | PDF | HTML | 2025年 1月 8日 | |||
ユーザー・ガイド | LP5813 Register Maps Technical Reference Manual | PDF | HTML | 2024年 6月 24日 | |||
証明書 | LP5813-12WSONEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 2月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP5813-12WCSPEVM — LP5813/LP5812 自動アニメーション (パターン表示) 制御機能搭載、4 x 3 LED マトリクス ドライバの評価基板
LP5813/12 評価基板を使用すると、4 × 3 マトリクス RGB LED ドライバである LP5813 と LP5812 のすべての機能を提示できます。これら 2 種類のデバイスの違いは、同期整流昇圧機能の有無です (LP5813 は同期整流昇圧機能搭載)。USB2ANY と評価基板 (EVM) の間のインターフェイスを確立するには、LP581x GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を使用します。この評価基板 (EVM) は、USB2ANY インターフェイス アダプタ経由で、I2C 入力を受け入れます。
LP5813-12WSONEVM — LP5813 と LP5812 WSON パッケージの評価基板
LP5813 と LP5812 の評価基板 (EVM) を使用すると、自律制御機能を搭載した 4 × 3 マトリクス RGB LED ドライバである LP5813 と LP5812 のすべての機能を提示できます。これら 2 種類のデバイスの違いは、同期整流昇圧機能の有無です (LP5813 は同期整流昇圧機能搭載)。LP5813 と LP5812 の両方を 1 枚の基板に実装しています。USB2ANY コネクタとジャンパ設定を使用し、評価しようとするデバイスを選択してください。USB2ANY インターフェイス アダプタ経由で、USB と EVM を接続するには、LP581x GUI という (...)
LP581XEVM-GUI — GUI for LP581x Family LED Drivers
サポート対象の製品とハードウェア
製品
RGB LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YBH) | 12 | Ultra Librarian |
WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。