LP877451Q1EVM

LP8774x-Q1 低ノイズ構成、3V 降圧と 5V 昇圧、ADAS PMIC の評価基板

LP877451Q1EVM

ご注文はこちら

概要

LP8774x-Q1 デバイスは、車載と産業用のさまざまなレーダー アプリケーションで使用する AWR と IWR の各 MMIC (ミリ波 IC) のパワー マネージメント要件を満たす設計を採用しています。このデバイスは、3 個の降圧 DC/DC コンバータと、1 個の 5V 昇圧コンバータと、1 個の 1.8V/3.3V LDO を搭載しています。この LDO は昇圧コンバータから電力を受け入れ、xWR 製品やペリフェラル デバイスの IO 向け電力を供給することを意図しています。このデバイスは、SPI シリアル インターフェイスとイネーブル信号を使用して制御します。

この降圧 DC/DC コンバータは、17.6MHz、8.8MHz、4.4MHz のいずれかというプログラマブル スイッチング周波数をサポートしており、広い周波数範囲にわたって低ノイズを達成します。その結果、追加のパッシブ フィルタリングを最小化または排除した、後段 LDO なしの電源ソリューションを実現できます。LP8774x-Q1 デバイスを使用すると、外部部品のフレキシブルな選定が可能になり、性能またはコストを重視してソリューションを最適化することができます。このデバイスの機能や特長がターゲットにしているのは、ASIL-C 水準までのシステム安全要件に対応できる安全関連アプリケーションです。

特長
  • LP877451A1RXVRQ1 デバイスの機能と性能の評価が可能
  • VIN の広いプリレギュレータをオンボード搭載し、12V のバッテリ電源電圧から PMIC への 3.3V 入力を生成
  • オンボードの USB2ANY マイコンはデバイスの GUI との通信を実施し、Q&A (問い合わせと応答) ウォッチドッグのようなデバイス安全機能の評価に使用可能

  • USB-A オス ~ USB-C オスのケーブル

DC/DC converters
LM62440-Q1 車載、3V ~ 36V、4A、低ノイズ、同期整流降圧コンバータ

 

General-purpose MCUs
MSP432E401Y イーサネット、CAN、1MB フラッシュ、256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マイコン (MCU)

 

マルチチャネル IC (PMIC)
LP87743-Q1 車載、レーダー MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) 向け、3 個の 3A 低ノイズ降圧コンバータを搭載した PMIC (パワー マネージメント IC) LP87744-Q1 車載、レーダー MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) 向け、3 個の 3A 低ノイズ降圧コンバータと 5V 昇圧コンバータを搭載した PMIC (パワー マネージメント IC) LP87745 産業用、レーダー MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) 向け、3 個の 3A 低ノイズ降圧コンバータ と I/O LDO と 5V 昇圧コンバータを搭載した PMIC (パワー マネージメント LP87745-Q1 車載、レーダー MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) 向け、3A 低ノイズ降圧コンバータと IO LDO と 5V 昇圧コンバータの合計 3 個を搭載した PMIC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP877451Q1EVM — LP8774x-Q1 低ノイズ構成、3V 降圧と 5V 昇圧、ADAS PMIC の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LP877451Q1EVM LP8774x-Q1 低ノイズ構成、3V 降圧と 5V 昇圧、ADAS PMIC の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

LP8774XXQ1EVM-GUI — LP8774xxQ1EVM グラフィカル・ユーザー・インターフェイス

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
LP877451Q1EVM LP8774x-Q1 低ノイズ構成、3V 降圧と 5V 昇圧、ADAS PMIC の評価基板

LP8774XXQ1EVM-GUI LP8774xxQ1EVM グラフィカル・ユーザー・インターフェイス

close
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23
ハードウェア開発
評価ボード
LP877451Q1EVM LP8774x-Q1 低ノイズ構成、3V 降圧と 5V 昇圧、ADAS PMIC の評価基板
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LP877451Q1EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022/06/02
証明書 LP877451Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/09/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。