LP8774X-Q1DOCUMENTS — LP8774x-Q documents
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
- LP87745-Q1 — 車載、レーダー MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) 向け、3A 低ノイズ降圧コンバータと IO LDO と 5V 昇圧コンバータの合計 3 個を搭載した PMIC
LP8774x-Q1 デバイスは、車載用および産業用のさまざまなレーダー アプリケーションで使用する AWR と IWR の各 MMIC (ミリ波 IC) のパワー マネージメント要件を満たす設計を採用しています。このデバイスは、3 個の降圧 DC/DC コンバータ、1 個の 5V 昇圧コンバータ、1 個の 1.8V/3.3V LDO を搭載しています。この LDO は昇圧コンバータから電力を受け入れ、xWR I/O に電源を供給するようになっています。SPI シリアル インターフェイスとイネーブル信号により、デバイスが制御されます。
この降圧型 DC/DC コンバータは、4.4MHz、8.8MHz、17.6MHz のスイッチング周波数をプログラム可能です。スイッチング周波数が高く、また、広い周波数範囲にわたってノイズが低いので、パッシブ フィルタリングが最小限または不要である LDO フリーの電源ソリューションを実現します。高スイッチング周波数により、MMIC RF レールの発熱と過渡セトリングが改善されます。スイッチング クロックは、RF 性能の最適化のため強制的に PWM モードに設定され、外部クロックと同期することもできます。このデバイスはリモート電圧検出に対応しており、レギュレータ出力とポイント オブ ロード (POL) との間の IR 降下を補償して、出力電圧の精度を高めることができます。
LP8774x-Q1 デバイスは、プログラム可能なスタートアップとシャットダウンの遅延、および ENABLE 信号に同期したシーケンスをサポートしています。このシーケンスには、外部レギュレータ、ロード スイッチ、プロセッサ リセットを制御するための GPO 信号も含めることができます。デバイスのデフォルト設定は不揮発性メモリ (NVM) にプログラムされています。このデバイスは、出力スルー レートを制御し、デバイスのスタートアップ時に出力電圧のオーバーシュートおよび突入電流を最小化します。
詳細なデータシートとその他の情報が入手可能です。ご注文
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LP8774x-Q1 AWR および IWR レーダー センサ用、3 個の降圧コンバータおよび 5V 昇圧回路 データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 6月 24日 |
| ホワイト・ペーパー | mmWave Radar for Safe Sensing in Industrial Stationary and Mobile Applications | PDF | HTML | 2025年 1月 28日 | |||
| 技術記事 | Addressing 3 power design challenges for corner radar systems | PDF | HTML | 2023年 12月 22日 | |||
| 技術記事 | What ADAS engineers need to know about the new NCAP requirements for radar | PDF | HTML | 2022年 1月 4日 | |||
| 証明書 | LP877451Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 9月 27日 |
LP87745-Q1 を採用している各種ソリューションをご確認ください。TI は、自社と他社それぞれのシステム オン チップ (SoC)、プロセッサ、マイコン、センサ、フィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。
LP8774x-Q1 デバイスは、車載と産業用のさまざまなレーダー アプリケーションで使用する AWR と IWR の各 MMIC (ミリ波 IC) のパワー マネージメント要件を満たす設計を採用しています。このデバイスは、3 個の降圧 DC/DC コンバータと、1 個の 5V 昇圧コンバータと、1 個の 1.8V/3.3V LDO を搭載しています。この LDO は昇圧コンバータから電力を受け入れ、xWR 製品やペリフェラル デバイスの IO 向け電力を供給することを意図しています。このデバイスは、SPI シリアル インターフェイスとイネーブル信号を使用して制御します。
この降圧 DC/DC (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RXV) | 28 | Ultra Librarian |
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。