LP87743-Q1
車載、レーダー MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) 向け、3 個の 3A 低ノイズ降圧コンバータを搭載した PMIC (パワー マネージメント IC)
LP87743-Q1
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
- 機能安全に準拠したデバイス
- 機能安全アプリケーション向けに開発
- ASIL-C/SIL-2 までの ISO 26262 機能安全システム設計に役立つ資料を入手可能
- 入力電源過電圧および低電圧の監視
- レギュレータ出力過電圧および低電圧の監視
- 1 つの外部レールに対する過電圧および低電圧監視
- Q&A ウォッチドッグ
- レベルまたは PWM エラー信号モニタ (ESM)
- BIST および CRC
- 入力電圧:公称 3.3V (3V~4V の範囲)
- 3 つの低ノイズの降圧 DC/DC コンバータ:
- 出力電圧:0.9V~1.9V、0.8V (BUCK3)、0.82V (BUCK3)
- 最大出力電流:3A/3A/3A
- スイッチング周波数:4.4MHz、8.8MHz、17.6MHz
- 5V 昇圧コンバータ
- 最大出力電流:350mA
- 150mA (LDO)
- 1.8V または 3.3V の出力電圧
- 出力短絡および過負荷保護
- 入力過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)
- 過熱警告および保護
- シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI)
LP8774x-Q1 デバイスは、車載用および産業用のさまざまなレーダー アプリケーションで使用する AWR と IWR の各 MMIC (ミリ波 IC) のパワー マネージメント要件を満たす設計を採用しています。このデバイスは、3 個の降圧 DC/DC コンバータ、1 個の 5V 昇圧コンバータ、1 個の 1.8V/3.3V LDO を搭載しています。この LDO は昇圧コンバータから電力を受け入れ、xWR I/O に電源を供給するようになっています。SPI シリアル インターフェイスとイネーブル信号により、デバイスが制御されます。
この降圧型 DC/DC コンバータは、4.4MHz、8.8MHz、17.6MHz のスイッチング周波数をプログラム可能です。スイッチング周波数が高く、また、広い周波数範囲にわたってノイズが低いので、パッシブ フィルタリングが最小限または不要である LDO フリーの電源ソリューションを実現します。高スイッチング周波数により、MMIC RF レールの発熱と過渡セトリングが改善されます。スイッチング クロックは、RF 性能の最適化のため強制的に PWM モードに設定され、外部クロックと同期することもできます。このデバイスはリモート電圧検出に対応しており、レギュレータ出力とポイント オブ ロード (POL) との間の IR 降下を補償して、出力電圧の精度を高めることができます。
LP8774x-Q1 デバイスは、プログラム可能なスタートアップとシャットダウンの遅延、および ENABLE 信号に同期したシーケンスをサポートしています。このシーケンスには、外部レギュレータ、ロード スイッチ、プロセッサ リセットを制御するための GPO 信号も含めることができます。デバイスのデフォルト設定は不揮発性メモリ (NVM) にプログラムされています。このデバイスは、出力スルー レートを制御し、デバイスのスタートアップ時に出力電圧のオーバーシュートおよび突入電流を最小化します。
詳細リクエスト
詳細なデータシートとその他の情報が入手可能です。ご注文
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LP8774x-Q1 AWR および IWR レーダー センサ用、3 個の降圧コンバータおよび 5V 昇圧回路 データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 6月 24日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP877451Q1EVM — LP8774x-Q1 低ノイズ構成、3V 降圧と 5V 昇圧、ADAS PMIC の評価基板
LP8774x-Q1 デバイスは、車載と産業用のさまざまなレーダー アプリケーションで使用する AWR と IWR の各 MMIC (ミリ波 IC) のパワー マネージメント要件を満たす設計を採用しています。このデバイスは、3 個の降圧 DC/DC コンバータと、1 個の 5V 昇圧コンバータと、1 個の 1.8V/3.3V LDO を搭載しています。この LDO は昇圧コンバータから電力を受け入れ、xWR 製品やペリフェラル デバイスの IO 向け電力を供給することを意図しています。このデバイスは、SPI シリアル インターフェイスとイネーブル信号を使用して制御します。
この降圧 DC/DC (...)
LP87745-Q1 Transient and AC SIMPLIS Buck Model (Rev. C)
TIDEP-01030 — ハイエンドのコーナー レーダー向け、ミリ波を使用した診断 / 監視のリファレンス デザイン
TIDEP-01027 — ハイエンド コーナー レーダーのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RXV) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。