ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM62440-Q1

アクティブ

車載、3V ~ 36V、4A、低ノイズ、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000007 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000007 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-HR (RJR) 14 14 mm² 4 x 3.5
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:–40℃~+150℃、TJ
  • 機能安全対応
  • 超低 EMI 要件に最適化
    • HotRod™ パッケージと並列入力パスによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
    • スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
    • 2.1MHz と 400kHz の工場オプション
    • SW ノードの立ち上がり時間を調整可能
    • 軽負荷時の FPWM 定周波数モードをピンで選択可能
  • 車載アプリケーション用に設計
    • 42V の車載用負荷ダンプに対応
    • 総出力レギュレーション精度:±1%
    • VOUT を 1V から VIN の 95% まで調整可能、工場オプションで 5V および 3.3V 固定出力電圧品も提供
  • あらゆる負荷で高効率の電力変換
    • 無負荷電流:7µA (13.5VIN、3.3VOUT)
    • PFM 効率:83% (1mA、13.5VIN、5VOUT)
    • 外部バイアス・オプションによる効率向上
  • スケーラブルな電源に好適
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:–40℃~+150℃、TJ
  • 機能安全対応
  • 超低 EMI 要件に最適化
    • HotRod™ パッケージと並列入力パスによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
    • スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
    • 2.1MHz と 400kHz の工場オプション
    • SW ノードの立ち上がり時間を調整可能
    • 軽負荷時の FPWM 定周波数モードをピンで選択可能
  • 車載アプリケーション用に設計
    • 42V の車載用負荷ダンプに対応
    • 総出力レギュレーション精度:±1%
    • VOUT を 1V から VIN の 95% まで調整可能、工場オプションで 5V および 3.3V 固定出力電圧品も提供
  • あらゆる負荷で高効率の電力変換
    • 無負荷電流:7µA (13.5VIN、3.3VOUT)
    • PFM 効率:83% (1mA、13.5VIN、5VOUT)
    • 外部バイアス・オプションによる効率向上
  • スケーラブルな電源に好適

LM62440-Q1 は、車載用に特化した高性能の同期整流降圧型 DC-DC コンバータです。ハイサイドおよびローサイド MOSFET を内蔵しており、3.0V~36V という広い入力電圧範囲にわたって最大 4A の出力電流を供給できます。42V 許容であるため、継続時間 400ms の負荷ダンプに対応できます。LM62440-Q1 はドロップアウトからのソフト回復を実装しているため、出力のオーバーシュートを除去できます。

LM62440-Q1 は EMI ができるだけ小さくなるように特に設計されています。このデバイスは、疑似ランダム・スペクトラム拡散機能、SW ノード立ち上がり時間調整機能、スイッチ・ノードのリンギングが小さい低 EMI の VQFN-HR パッケージ、使いやすく最適化されたピン配置を採用しています。スイッチング周波数は、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けるため、200kHz~2.2MHz の範囲で同期できます。また、2.1MHz と 400kHz のどちらかの周波数の工場オプションを選択することで、低い動作周波数を使って効率を向上させることも、高い動作周波数を使ってソリューションを小型化することもできます。

自動モードでは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックが可能であり、わずか 7µA (標準値) の無負荷時消費電流と、軽負荷時の効率向上を実現できます。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな移行、非常に小さな MOSFET ON 抵抗、外部バイアス入力により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率が得られます。

LM62440-Q1 は、車載用に特化した高性能の同期整流降圧型 DC-DC コンバータです。ハイサイドおよびローサイド MOSFET を内蔵しており、3.0V~36V という広い入力電圧範囲にわたって最大 4A の出力電流を供給できます。42V 許容であるため、継続時間 400ms の負荷ダンプに対応できます。LM62440-Q1 はドロップアウトからのソフト回復を実装しているため、出力のオーバーシュートを除去できます。

LM62440-Q1 は EMI ができるだけ小さくなるように特に設計されています。このデバイスは、疑似ランダム・スペクトラム拡散機能、SW ノード立ち上がり時間調整機能、スイッチ・ノードのリンギングが小さい低 EMI の VQFN-HR パッケージ、使いやすく最適化されたピン配置を採用しています。スイッチング周波数は、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けるため、200kHz~2.2MHz の範囲で同期できます。また、2.1MHz と 400kHz のどちらかの周波数の工場オプションを選択することで、低い動作周波数を使って効率を向上させることも、高い動作周波数を使ってソリューションを小型化することもできます。

自動モードでは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックが可能であり、わずか 7µA (標準値) の無負荷時消費電流と、軽負荷時の効率向上を実現できます。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな移行、非常に小さな MOSFET ON 抵抗、外部バイアス入力により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率が得られます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM62435-Q1 アクティブ 車載対応、3V ~ 36V、3.5A、低 EMI、同期整流降圧コンバータ 3.5-A current limit

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM62440-Q1 車載用 3V~36V、4A、低 EMI の同期整流降圧型コンバータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 6月 6日
機能安全情報 LM62440-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution, and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2022年 5月 17日
アプリケーション・ノート How to Migrate Between LM614xx and LM624xx Product Families PDF | HTML 2021年 11月 1日
技術記事 Introduction to EMI: Standards, causes and mitigation techniques PDF | HTML 2021年 4月 21日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技術記事 Powering levels of autonomy: a quick guide to DC/DC solutions for SAE autonomy lev 2020年 11月 18日
技術記事 Optimizing flip-chip IC thermal performance in automotive designs PDF | HTML 2019年 12月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM62440EVM — 36V、低 EMI、4A、5V、2MHz、同期整流降圧コンバータの評価基板

LM62440 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LM62440 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。  LM62440 は、非常に優れた効率、低静止電流 (Iq)、低 EMI を小型ソリューション サイズで実現します。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LP877451Q1EVM — LP8774x-Q1 低ノイズ構成、3V 降圧と 5V 昇圧、ADAS PMIC の評価基板

LP8774x-Q1 デバイスは、車載と産業用のさまざまなレーダー アプリケーションで使用する AWR と IWR の各 MMIC (ミリ波 IC) のパワー マネージメント要件を満たす設計を採用しています。このデバイスは、3 個の降圧 DC/DC コンバータと、1 個の 5V 昇圧コンバータと、1 個の 1.8V/3.3V LDO を搭載しています。この LDO は昇圧コンバータから電力を受け入れ、xWR 製品やペリフェラル デバイスの IO 向け電力を供給することを意図しています。このデバイスは、SPI シリアル インターフェイスとイネーブル信号を使用して制御します。

この降圧 DC/DC (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM62440APP-Q1 PSpice Transient Model

SNVMC36.ZIP (142 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM62440BPP-Q1 PSpice Transient Model

SNVMC37.ZIP (280 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM62440CPP-Q1 PSpice Transient Model

SNVMC38.ZIP (280 KB) - PSpice Model
PCB レイアウト

LM62440 EVM Design files Upload

SNVR477.ZIP (3141 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RJR) 14 Ultra Librarian