LSF0108-Q1

アクティブ

車載対応、8 チャネル、双方向、マルチ電圧レベル シフタ

製品詳細

Bits (#) 8 Data rate (max) (Mbps) 200 Topology Open drain, Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 0.65 Vin (max) (V) 4.9 Vout (min) (V) 1.25 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO, I2C, JTAG, MDIO, SDIO, SMBus, SPI, UART Features Output enable, Wettable flanks package Prop delay (ns) 2.2 Technology family LSF Supply current (max) (mA) 0.0015 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 8 Data rate (max) (Mbps) 200 Topology Open drain, Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 0.65 Vin (max) (V) 4.9 Vout (min) (V) 1.25 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO, I2C, JTAG, MDIO, SDIO, SMBus, SPI, UART Features Output enable, Wettable flanks package Prop delay (ns) 2.2 Technology family LSF Supply current (max) (mA) 0.0015 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4 VQFN (RKS) 20 11.25 mm² 4.5 x 2.5
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス HBM ESD 分類レベル:2000V
    • デバイス CDM ESD 分類レベル:1000V
  • ウェッタブル・フランク VQFN (RKS) パッケージで供給

  • 方向ピンを必要としない双方向電圧変換を実現
  • 30pF 以下の容量性負荷で 100MHz までの昇圧変換および 100MHz を超える降圧変換をサポートし、50pF の容量性負荷で 40MHz までの昇圧または降圧変換をサポート
  • 活線挿抜をサポート
  • 次の各電圧間で双方向電圧レベル変換が可能
    • 0.65V ⇔ 1.8V、2.5V、3.3V、5V (RKS パッケージのみ)
    • 0.95V ⇔ 1.8V、2.5V、3.3V、5V
    • 1.2V ⇔ 1.8V、2.5V、3.3V、5V
    • 1.8V ⇔ 2.5V、3.3V、5V
    • 2.5V ⇔ 3.3V、5V
    • 3.3V ⇔ 5V
  • 低いスタンバイ電流
  • 5V 対応の I/O ポートにより TTL をサポート
  • 低い r on により信号歪みを低減
  • EN = Low のとき高インピーダンスとなる I/O ピン
  • フロースルー・ピン配置により PCB 配線を簡素化
  • JESD 17 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス HBM ESD 分類レベル:2000V
    • デバイス CDM ESD 分類レベル:1000V
  • ウェッタブル・フランク VQFN (RKS) パッケージで供給

  • 方向ピンを必要としない双方向電圧変換を実現
  • 30pF 以下の容量性負荷で 100MHz までの昇圧変換および 100MHz を超える降圧変換をサポートし、50pF の容量性負荷で 40MHz までの昇圧または降圧変換をサポート
  • 活線挿抜をサポート
  • 次の各電圧間で双方向電圧レベル変換が可能
    • 0.65V ⇔ 1.8V、2.5V、3.3V、5V (RKS パッケージのみ)
    • 0.95V ⇔ 1.8V、2.5V、3.3V、5V
    • 1.2V ⇔ 1.8V、2.5V、3.3V、5V
    • 1.8V ⇔ 2.5V、3.3V、5V
    • 2.5V ⇔ 3.3V、5V
    • 3.3V ⇔ 5V
  • 低いスタンバイ電流
  • 5V 対応の I/O ポートにより TTL をサポート
  • 低い r on により信号歪みを低減
  • EN = Low のとき高インピーダンスとなる I/O ピン
  • フロースルー・ピン配置により PCB 配線を簡素化
  • JESD 17 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃

  • 30pF 以下の容量性負荷で 100MHz までの昇圧変換および 100MHz を超える降圧変換をサポートし、50pF の容量性負荷で 40MHz までの昇圧および降圧変換をサポート:
    • LSF ファミリで、より多くのコンシューマまたはテレコム・インターフェイスのサポートが可能 (MDIO または SDIO)
  • DIR ピンなしの双方向電圧変換:
    • 双方向インターフェイス (PMBus、I 2C、SMbus) の電圧変換を開発するためのシステム作業を最小化
  • 5V 許容の I/O ポートおよび 125℃をサポート:
    • LSF ファミリは、5V 許容および 125℃をサポートしているため、柔軟であるとともに、産業用アプリケーションとテレコム・アプリケーションにおいて TTL レベルに準拠
  • チャネル固有の変換:
    • LSF ファミリは、チャネルごとに異なる電圧変換レベルを設定可能

  • 30pF 以下の容量性負荷で 100MHz までの昇圧変換および 100MHz を超える降圧変換をサポートし、50pF の容量性負荷で 40MHz までの昇圧および降圧変換をサポート:
    • LSF ファミリで、より多くのコンシューマまたはテレコム・インターフェイスのサポートが可能 (MDIO または SDIO)
  • DIR ピンなしの双方向電圧変換:
    • 双方向インターフェイス (PMBus、I 2C、SMbus) の電圧変換を開発するためのシステム作業を最小化
  • 5V 許容の I/O ポートおよび 125℃をサポート:
    • LSF ファミリは、5V 許容および 125℃をサポートしているため、柔軟であるとともに、産業用アプリケーションとテレコム・アプリケーションにおいて TTL レベルに準拠
  • チャネル固有の変換:
    • LSF ファミリは、チャネルごとに異なる電圧変換レベルを設定可能

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LSF0108 アクティブ オクタル、双方向、マルチ電圧レベル シフタ Commerical version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LSF0108-Q1 車載用、8 チャネル、マルチ電圧レベル・トランスレータ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2023年 8月 7日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
セレクション・ガイド Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
技術記事 How to shift your automotive design to another level PDF | HTML 2016年 8月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LSF-EVM — 1 ~ 8 ビット LSF レベル シフタ ファミリの評価基板

LSF デバイス ファミリは、0.95V ~ 5V の電圧範囲をサポートするレベルシフタであり、方向ピンによる方向指定なしで複数電圧の双方向変換を実施します。

LSF-EVM は、LSF0108PWR デバイスを搭載しており、LSF0101DRYR、LSF0102DCTR、LSF0204PWR デバイスにも対応したランド パターンを備えています。

LSF-EVM は、高速伝送(100MHz 以上)の反射を抑えた設計で、高速変換に最適化されています。また、複数の接続インターフェイスを備えており、ジャンパーで簡単に接続 / 切断が可能なプルアップ抵抗も搭載しているため、手軽に評価できます。

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ