LSF0102

アクティブ

デュアル双方向マルチ電圧レベル シフタ

製品詳細

Bits (#) 2 Data rate (max) (Mbps) 200 Topology Open drain, Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 0.95 Vin (max) (V) 4.9 Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO, I2C, MDIO, SMBus, UART Features Output enable Prop delay (ns) 1.2 Technology family LSF Supply current (max) (mA) 0.0015 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 2 Data rate (max) (Mbps) 200 Topology Open drain, Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 0.95 Vin (max) (V) 4.9 Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO, I2C, MDIO, SMBus, UART Features Output enable Prop delay (ns) 1.2 Technology family LSF Supply current (max) (mA) 0.0015 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YZT) 8 1.9404 mm² 1.98 x 0.98 SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SSOP (DCT) 8 11.8 mm² 2.95 x 4 VSSOP (DCU) 8 6.2 mm² 2 x 3.1 X2SON (DQE) 8 1.4 mm² 1.4 x 1 X2SON (DTM) 8 1.08 mm² 0.8 x 1.35
  • 方向ピンを必要としない双方向電圧変換を実現
  • 容量性負荷 30pF 以下で 100MHz までの昇圧変換と 100MHz を超える場合の降圧変換をサポートし、容量性負荷 50pF で 40MHz までの昇圧または降圧変換をサポート
  • 次の双方向電圧レベル変換が可能
    • 0.95V ↔ 1.8/2.5/3.3/5V
    • 1.2V ↔ 1.8/2.5/3.3/5V
    • 1.8V ↔ 2.5/3.3/5V
    • 2.5V ↔ 3.3/5V
    • 3.3V ↔ 5V
  • 低いスタンバイ電流
  • 5V 対応の I/O ポートにより TTL をサポート
  • 低い RON により信号歪みを低減
  • EN = Low のとき高インピーダンスとなる I/O ピン
  • フロースルー ピン配置により PCB 配線が簡素化
  • JESD 17 準拠で >100mA 超のラッチアップ性能
  • –40℃~125℃の動作温度範囲
  • 方向ピンを必要としない双方向電圧変換を実現
  • 容量性負荷 30pF 以下で 100MHz までの昇圧変換と 100MHz を超える場合の降圧変換をサポートし、容量性負荷 50pF で 40MHz までの昇圧または降圧変換をサポート
  • 次の双方向電圧レベル変換が可能
    • 0.95V ↔ 1.8/2.5/3.3/5V
    • 1.2V ↔ 1.8/2.5/3.3/5V
    • 1.8V ↔ 2.5/3.3/5V
    • 2.5V ↔ 3.3/5V
    • 3.3V ↔ 5V
  • 低いスタンバイ電流
  • 5V 対応の I/O ポートにより TTL をサポート
  • 低い RON により信号歪みを低減
  • EN = Low のとき高インピーダンスとなる I/O ピン
  • フロースルー ピン配置により PCB 配線が簡素化
  • JESD 17 準拠で >100mA 超のラッチアップ性能
  • –40℃~125℃の動作温度範囲

LSF ファミリのデバイスは、DIR ピンを必要としない双方向電圧変換をサポートしているため、システム設計工数を低減できます (PMBus、I2C、SMBus など)。LSF ファミリのデバイスは、30pF 以下の容量性負荷で 100MHz までの昇圧変換および 100MHz を超える降圧変換をサポートし、50pF の容量性負荷で 40MHz までの昇圧または降圧変換をサポートしているため、より多くのコンシューマおよびテレコム用インターフェイス (MDIO または SDIO) をサポートできます。

LSF ファミリは 5V 許容の I/O ポートをサポートしているため、産業用およびテレコム アプリケーションの TTL レベルと互換性があります。LSF ファミリは、異なる電圧変換レベルを設定できるため、非常に高い柔軟性を備えています。

LSF ファミリのデバイスは、DIR ピンを必要としない双方向電圧変換をサポートしているため、システム設計工数を低減できます (PMBus、I2C、SMBus など)。LSF ファミリのデバイスは、30pF 以下の容量性負荷で 100MHz までの昇圧変換および 100MHz を超える降圧変換をサポートし、50pF の容量性負荷で 40MHz までの昇圧または降圧変換をサポートしているため、より多くのコンシューマおよびテレコム用インターフェイス (MDIO または SDIO) をサポートできます。

LSF ファミリは 5V 許容の I/O ポートをサポートしているため、産業用およびテレコム アプリケーションの TTL レベルと互換性があります。LSF ファミリは、異なる電圧変換レベルを設定できるため、非常に高い柔軟性を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LSF0102 2 オープン・ドレインおよびプッシュプル・アプリケーション用、2 チャネル自動双方向マルチ電圧レベル・トランスレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 4月 11日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 2025年 11月 13日
アプリケーション概要 電圧レベル変換とアナログマルチプレクシングによる AI アクセラレ ータの実装 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 23日
アプリケーション・ノート Top Questions About Auto Bi-Direction LSF Family Translators PDF | HTML 2024年 12月 26日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
アプリケーション概要 Integrated vs. Discrete Open Drain Level Translation PDF | HTML 2024年 1月 9日
アプリケーション概要 Future-Proofing Your Level Shifter Design with TI's Dual Footprint Packages PDF | HTML 2023年 9月 5日
製品概要 Enabling System on Module Industrial PC Connectivity With Level Translation PDF | HTML 2023年 4月 3日
アプリケーション概要 Enabling Next Generation Processors, FPGA, and ASSP with Voltage Level Translat PDF | HTML 2023年 1月 17日
アプリケーション概要 Enabling Smart Solar Inverter Designs with Level Translation PDF | HTML 2022年 10月 31日
製品概要 Translate Voltages for I2C for PCA9306 LSF0102 TXS0102 PDF | HTML 2022年 9月 14日
製品概要 Translate Voltages for I2C PDF | HTML 2022年 6月 2日
セレクション・ガイド Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
技術記事 Enabling smart meter wireless connectivity with level translation PDF | HTML 2019年 10月 23日
アプリケーション・ノート Factors Affecting VOL for TXS and LSF Auto-bidirectional Translation Devices 2017年 11月 19日
アプリケーション・ノート Biasing Requirements for TXS, TXB, and LSF Auto-Bidirectional Translators 2017年 10月 30日
アプリケーション・ノート Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) 2015年 4月 30日
アプリケーション・ノート Voltage-Level Translation With the LSF Family (Rev. B) 2015年 3月 12日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AC) PDF | HTML 2014年 11月 6日
アプリケーション・ノート Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) 2004年 6月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LSF-EVM — 1 ~ 8 ビット LSF レベル シフタ ファミリの評価基板

LSF デバイス ファミリは、0.95V ~ 5V の電圧範囲をサポートするレベルシフタであり、方向ピンによる方向指定なしで複数電圧の双方向変換を実施します。

LSF-EVM は、LSF0108PWR デバイスを搭載しており、LSF0101DRYR、LSF0102DCTR、LSF0204PWR デバイスにも対応したランド パターンを備えています。

LSF-EVM は、高速伝送(100MHz 以上)の反射を抑えた設計で、高速変換に最適化されています。また、複数の接続インターフェイスを備えており、ジャンパーで簡単に接続 / 切断が可能なプルアップ抵抗も搭載しているため、手軽に評価できます。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LSF0102 IBIS Model

SDLM023.ZIP (56 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01012 — ワイヤレス IoT、Bluetooth® Low Energy、4½ 桁表示、100kHz 真の RMS デジタル マルチメータ

今日、デジタル マルチメーター (DMM) などのテスト機器を含め、多くの製品が IoT に接続されています。  TIDA-01012 は、TI の SimpleLink™ 超低消費電力ワイヤレス マイコン(MCU)プラットフォーム、接続型、4½ 桁表示、100kHz の真の RMS のほか、Bluetooth® low energy コネクティビティ、NFC Bluetooth ペアリング機能、TI の CapTIvate™ 技術採用自動ウェークアップ機能を搭載した DMM で構成されるリファレンス デザインです。

 
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01014 — 低消費電力産業用 IoT フィールド計測向け高精度バッテリ残量計のリファレンス デザイン

モノのインターネット (IoT) 革命によって、アプリケーションや機器が効率的につながり、バッテリ駆動で広範囲かつ超低消費電力のセンサー展開が可能になっています。  TI の先進的なセンサや低消費電力の通信デバイスなどの新技術により、これらの機器をバッテリ駆動のワイヤレス システムとして設計できるようになり、コスト、展開の容易さ、信頼性、性能、そしてシステムの複雑さが大幅に改善されています。

テキサス・インスツルメンツの SimpleLink™ 超低消費電力ワイヤレス マイコン (MCU) プラットフォームによって、TIDA-01014 リファレンス デザインは、TIDA-01012 (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YZT) 8 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian
SSOP (DCT) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DCU) 8 Ultra Librarian
X2SON (DQE) 8 Ultra Librarian
X2SON (DTM) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ