PMP10974
89% 以上の平均効率のユニバーサル AC 入力 5V/10A/50W PSR フライバック電源のリファレンス デザイン
PMP10974
概要
PMP10974 は、UCC28730 一次側制御 (PSR) コントローラを使用した準共振フライバック電源です。PSR トポロジを使用すると、フォトカプラが不要になるため、信頼性の向上とシステム コストの削減を実現できます。この設計は、スタンバイ時の電力損失を 40mW 未満に抑え、平均効率 89% 以上を達成しています。この設計には、UCC2463x 同期整流コントローラも搭載されています。
特長
- 85VAC ~ 265VAC 50/60Hz の入力、5V/10A/50W の出力
- 4 ポイント (4 種類の負荷電力) の平均効率は 89% 超過
- 10% 負荷 (5W) 時に 85% を上回る効率
- 40mW 未満のスタンバイ電力損失
- 出力の短絡に対処する保護機能
| 出力電圧オプション | PMP10974.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 |
| Vin(最大)(V) | 264 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 10 |
| 出力電力(W) | 50 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRGF1A.PDF (141 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10974 Test Results | 2015/08/12 |