ホーム パワー マネージメント MOSFET

CSD18509Q5B

アクティブ

5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.2mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
CSD18510Q5B アクティブ 5mm x 6mm のシングル SON 封止、0.96mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET This product has lower resistance and lower charge with a similar price.

製品詳細

VDS (V) 40 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 1.2 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 1.7 VGSTH typ (typ) (V) 1.9 QG (typ) (nC) 150 QGD (typ) (nC) 17 QGS (typ) (nC) 29 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 299 ID - package limited (A) 100 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 40 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 1.2 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 1.7 VGSTH typ (typ) (V) 1.9 QG (typ) (nC) 150 QGD (typ) (nC) 17 QGS (typ) (nC) 29 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 299 ID - package limited (A) 100 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSON-CLIP (DNK) 8 30 mm² 6 x 5
  • Ultra-Low On Resistance
  • Low Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Logic Level
  • Pb Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 5-mm × 6-mm Plastic Package
  • Ultra-Low On Resistance
  • Low Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Logic Level
  • Pb Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 5-mm × 6-mm Plastic Package

This 40 V, 1 mΩ, SON 5 x 6 NexFET™ power MOSFET has been designed to minimize losses in power conversion applications.

This 40 V, 1 mΩ, SON 5 x 6 NexFET™ power MOSFET has been designed to minimize losses in power conversion applications.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CSD18509Q5B N-Channel NexFET Power MOSFETs データシート (Rev. A) PDF | HTML 2017年 5月 19日
アプリケーション・ノート MOSFET サポート / トレーニング ツール (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 11月 18日
アプリケーション概要 パワー MOSFET のリーク電流の推定 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 2023年 12月 18日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 2023年 3月 13日
アプリケーション概要 Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 2022年 5月 31日
技術記事 Motor Drive forum top FAQs: 3 methods to prevent electrical overstress PDF | HTML 2015年 12月 21日
アプリケーション・ノート Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs 2011年 11月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サポート・ソフトウェア

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

CSD18509Q5B PSpice Model (Rev. B)

SLPM128B.ZIP (4 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

CSD18509Q5B TINA-TI Spice Model

SLPM218.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

FET-SOA-CALC-SELECT MOSFET SOA calculation and selection tool

Excel based FET SOA calculation and selection tool
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive

This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLPR053 Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-RECT-FET-LOSS-CALC — 同期整流用の電力損失計算ツール

同期整流器アプリケーション向けの MOSFET 電力損失カリキュレータ
リファレンス・デザイン

PMP4403 — USB Type-C DFP チャージャ、5V3A SSR(二次側レギュレーション)制御アダプタのリファレンス デザイン

PMP4403 は、USB Type-C™ DFP 充電器アプリケーション向けの、AC 入力、5V 3A 出力のリファレンス デザインです。また、BC 1.2 デバイスにも準拠しています。このソリューションは、UCC28740 と UCC24636 を使用した同期整流型 QR フライバック方式です。優れたレギュレーション性能と動的特性は、2 次側レギュレーション コントローラである UCC28740 を使用することで実現されています。また、効率向上のため、ボルト秒バランシング SR コントローラである UCC24636 を採用しています。このソリューションは、DoE Level VI (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP4466 — ユニバーサル AC 入力から 5V 3A を出力するリファレンス デザインで、DOE6 と CoC V5 Tier 2 に準拠

PMP4466 は、USB Type-C などの大電流チャージャ アプリケーション向けの AC 入力を受け入れ、5V 3A を出力するリファレンス デザインです。このトポロジは、UCC28740 と UCC24636 を使用する同期整流バレー スイッチ付き DCM フライバックです。優れたレギュレーション性能と動的特性は、2 次側レギュレーション コントローラである UCC28740 を使用することで実現されています。  また、効率向上のため、ボルト秒バランシング SR コントローラである UCC24636 を採用しています。このソリューションは、DoE Level VI および EU (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10974 — 89% 以上の平均効率のユニバーサル AC 入力 5V/10A/50W PSR フライバック電源のリファレンス デザイン

PMP10974 は、UCC28730 一次側制御 (PSR) コントローラを使用した準共振フライバック電源です。PSR トポロジを使用すると、フォトカプラが不要になるため、信頼性の向上とシステム コストの削減を実現できます。この設計は、スタンバイ時の電力損失を 40mW 未満に抑え、平均効率 89% 以上を達成しています。この設計には、UCC2463x 同期整流コントローラも搭載されています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON-CLIP (DNK) 8 Ultra Librarian