PMP11303

高効率 350W AC/DC 電源のリファレンス デザイン

概要

PMP11303 は、高効率の AC/DC 電源リファレンス デザインで、ユニバーサル AC 入力に対応し、25V/13.5A および 12V/1A の出力を提供します。メイン電源段には LLC+PFC コンボ IC UCC29950 が使用され、25V/13.5A を出力します。一方、補助電源には UCC28730 が使用され、12V/1A を出力します。本設計は無負荷時の消費電力が低く (230VAC 時 152mW)、ピーク効率は 93% を超えます。本設計は、115VAC 内部電源向けに 80PLUS Gold 認証要件も満たしています。

特長
  • 伝導型 EMI 試験の結果が付属
  • 115VAC 内部電源で 80PLUS Gold 認証に対応
  • 25V/13.5A および 12V/1A 出力
  • 基板寸法 122mm x 200mm
  • テスト レポートが付属
  • 高ライン入力時にピーク PFC 効率 98% 超
出力電圧オプション PMP11303.1 PMP11303.2
Vin(最小)(V) 90 90
Vin(最大)(V) 264 264
Vout (Nom) (V) 25 12
Iout(最大)(V) 13.5 1
出力電力(W) 337.5 12
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated
入力タイプ AC AC
トポロジ Boost- PFC^Half Bridge- LLC Flyback- DCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB44.PDF (4128 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRIP6.PDF (222 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRIP5B.PDF (204 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRIP8.ZIP (1423 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBD7.ZIP (791 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRIP7.PDF (960 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRIP4A.PDF (314 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS71550mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC277144A、600V ハーフブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC24650高速過渡応答に対応する 1 次側レギュレーション、200W ウェークアップ モニタ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC28730CVCC (定電圧と定電流) 機能とウェークアップ監視機能搭載、ゼロ スタンバイ、PSR (1 次側レギュレーション) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC246102 次側同期整流コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC29950高効率 CCM PFC/LLC コンビネーション コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533KCSシングル TO-220 封止、10.5mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC275328V UVLO、35V VDD 対応、複数の CMOS 入力、分割出力対応、2.5A/5A、シングルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11303 Test Results 2015/11/23
技術記事 Which is better? Discrete or combined controllers for an AC/DC power supply? PDF | HTML 2016/12/28