PMP20533
USB Type-C™ DFP 15V/3A/45W 出力、ユニバーサル AC 入力リファレンス デザイン
PMP20533
概要
PMP20533 電源リファレンス デザインは、チャージャ アプリケーション向けに、85 ~ 265VAC のユニバーサル AC 入力範囲で動作し、USB Type-C® 経由で最大 15V/45W を供給します。同期整流器ドライバである UCC24636 を採用しており、91% の平均効率を達成します。 TPS25740A は、フライバック電源と Type-C® ケーブルの間のインターフェイスとして機能します。PMP20533 は、電源ブリックとして、USB-IF から認証取得済みです (Product Test ID: 1020017)。
特長
- 91% の平均効率
- 30mW 未満の非常に小さいスタンバイ (無負荷時) 消費電力
- 1 立方インチあたり 12W 超 (0.73W/立方 cm 超過) の高い電力密度
- 45mm x 28mm (1.8 インチ x 1.8 インチ x 1.1 インチ) の小型フォーム ファクタ
- 伝導型電磁波は Class B レベルを下回っています
| 出力電圧オプション | PMP20533.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 |
| Vin(最大)(V) | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 15 |
| Iout(最大)(V) | 3 |
| 出力電力(W) | 45 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPT7A.PDF (74 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | USB Type-C ™ DFP 15V/3A/45W Out, Universal AC Input Reference Design (Rev. A) | 2018/08/28 |